Roulette pivotante en tôle d’acier, série LH-VSTH

Roulette pivotante en tôle d’acier, série LH-VSTH
Roulette pivotante en tôle d’acier, version fortes charges, avec platine à visser, roue fortes charges avec bande de roulement en polyuréthane Blickle Extrathane®, avec corps de roue en acier

Monture : série LH

  • tôle d’acier forte, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
  • fourche et platine renforcées
  • double chemin de billes dans la couronne du pivot
  • axe de pivot très stable, vissé et sécurisé
  • particulièrement insensible aux chocs et secousses grâce aux quatre coupelles traitées, de forme spéciale

Roue : série VSTH

  • bande de roulement : élastomère de polyuréthane de première qualité Blickle Extrathane®, dureté 92 Shore A, couleur brun clair, non tachant, non marquant par contact
  • corps de roue : acier

Autres caractéristiques :

  • haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
  • résistance à la température : -20 °C à +70 °C, brièvement jusqu’à +90 °C, capacité de charge réduite au-delà de +40 °C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LH-VSTH 62K
LH-VSTH 80K
LH-VSTH 80K-FI
LH-VSTH 80K-ST
LH-VSTH 82K
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Plage de charge
(daN)
Caractéristiques des roues Type de produit Hauteur totale
(mm)
Poids
(g)
Diamètre de roue
(mm)
Largeur de roue
(mm)
Capacité de charge à 4 km/h
(kg)
Capacité de charge à 3 km/h
(kg)

150.50 €

1 5 jours 220,01 à 320,00-roulette pivotante9218506060320320

142.10 €

1 5 jours 220,01 à 320,00Antistatiqueroulette pivotante12020688040280280

188.36 €

1 5 jours 220,01 à 320,00Antistatiqueroulette pivotante avec blocage12023458040280280

181.60 €

1 7 jours 220,01 à 320,00-roulette pivotante avec blocage12022008040280280

149.58 €

1 5 jours 485,01 à 750,00-roulette pivotante11225778070500500

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation Hauteur de montage H(mm) 202 Matériau de la roue Acier
Longueur de la plaque L(mm) 100 Largeur de la plaque W(mm) 85 Diam. de roue D(Ø) 160
Largeur de roue B(mm) 50 Type de roulement roulement à billes Matériau (détails) Matériau du revêtement de sol: Polyuréthane, Matériau de la roue: acier
Matériau Polyuréthane Compatible autoclave no Type de montage platine à visser
Dureté du revêtement 92 Shore A Couleur de la bande de roulement brun clair Couleur de la jante argent
résistant à l'hydrolyse no Non marquant par contact oui Antirouille no
Non tachant oui Résistance max. à la température(°C) 70 Résistance min. à la température(°C) -20

Assistance technique