Roulette pivotante en tôle d’acier, série LIK-G (Numéros de référence)

Roulette pivotante en tôle d’acier, série LIK-G
Roulette pivotante en tôle d’acier avec platine à visser, hautes températures, roue en fonte

Monture : série LIK

  • tôle d’acier forte, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
  • double chemin de billes dans la couronne du pivot
  • jeu de la couronne du pivot adapté à l'utilisation en haute température
  • graisse hautes températures

Roue : série G

  • fonte grise robuste, dureté 180–220 HB, graisseur, peint, couleur argent

Autres caractéristiques :

  • résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
  • tenir compte de la pression au sol sur sols délicats
  • graissage avec un lubrifiant adapté à la température d’application
  • La capacité de charge peut diminuer à des températures supérieures à +70 °C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LIK-G 100G-1
LIK-G 100G-1-FI
LIK-G 100IK-1
LIK-G 100IK-1-FI
LIK-G 125G-1
LIK-G 125G-1-FI
LIK-G 125IK-1
LIK-G 125IK-1-FI
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Type de roulement Type de produit Hauteur totale
(mm)
Poids
(g)
Diamètre de roue
(mm)
Résistance min. à la température
(°C)

72.70 €

1 7 jours 13010038moyeu lisseroulette pivotante1301817100-30

91.18 €

1 7 jours 15512540moyeu lisseroulette pivotante avec blocage1302021100-100

110.93 €

1 7 jours 15512540roulement à billesroulette pivotante1301994100-30

129.88 €

1 7 jours 15512540roulement à billesroulette pivotante avec blocage1302177100-30

79.64 €

1 7 jours 15512540moyeu lisseroulette pivotante1552385125-30

97.72 €

1 7 jours 13010038moyeu lisseroulette pivotante avec blocage1552588125-100

130.20 €

1 7 jours 13010038roulement à billesroulette pivotante1552548125-30

148.76 €

1 7 jours 13010038roulement à billesroulette pivotante avec blocage1552730125-30

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation Plage de charge(daN) 320,01 à 485,00 Matériau de la roue Autres
Caractéristiques des roues Résistance à la chaleur Longueur de la plaque L(mm) 100 Largeur de la plaque W(mm) 85
Matériau (détails) Matériau du revêtement de sol: métal, Matériau de la roue: fonte grise robuste Matériau métal Largeur de roue(mm) 35
Compatible autoclave no Type de montage platine à visser Dureté du revêtement 180–220 HB
Couleur de la bande de roulement argent Couleur de la jante gris argent résistant à l'hydrolyse no
Non marquant par contact oui Antirouille no Non tachant no
Résistance max. à la température(°C) 270 Capacité de charge à 4 km/h(kg) 350

Assistance technique