Roulette pivotante en tôle d’acier, série LIK-POHI

Roulette pivotante en tôle d’acier, série LIK-POHI
Roulette pivotante en tôle d’acier avec platine à visser, hautes températures, roue thermoplastique Blickle TempLine® Performance, hautes températures

Monture : série LIK

  • tôle d’acier forte, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
  • double chemin de billes dans la couronne du pivot
  • jeu de la couronne du pivot adapté à l'utilisation en haute température
  • graisse hautes températures

Roue : série POHI

  • thermoplast hautes températures, non cassant, dureté 85 Shore D, couleur gris foncé
  • résistance à la température : -25 °C à +250 °C

Autres caractéristiques :

  • haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
  • résistance à la température : -25 °C à +250 °C
  • température de four autorisée à courte durée jusqu’à +300 °C, la température de roue ne doit pas dépasser +250 °C
  • La capacité de charge peut diminuer à des températures supérieures à +70 °C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LIK-POHI 102G-1
LIK-POHI 102G-1-FI
LIK-POHI 102HK-1
LIK-POHI 102HK-1-FI
LIK-POHI 125G-1
LIK-POHI 125G-1-FI
LIK-POHI 125HK-1
LIK-POHI 125HK-1-FI
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type à roulettes Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Type de roulement Type de produit Hauteur totale
(mm)
Poids
(g)
Diamètre de roue
(mm)
Largeur de roue
(mm)
Capacité de charge à 4 km/h
(kg)

75.23 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation130220,01 à 320,0010038moyeu lisseroulette pivotante130104710038250

93.72 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation155220,01 à 320,0012540moyeu lisseroulette pivotante avec blocage130125410038250

94.13 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation155220,01 à 320,0012540roulement à billesroulette pivotante130119110038250

113.10 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation155220,01 à 320,0012540roulement à billesroulette pivotante avec blocage130139010038250

83.96 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation155220,01 à 320,0012540moyeu lisseroulette pivotante155120012540300

102.05 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation170220,01 à 320,0012550moyeu lisseroulette pivotante avec blocage155145512540300

108.84 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation170320,01 à 485,0012550roulement à billesroulette pivotante155135612540350

127.40 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation170320,01 à 485,0012550roulement à billesroulette pivotante avec blocage155157012540350

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau de la roue Matières plastiques d'ingénierie Caractéristiques des roues Résistance à la chaleur Longueur de la plaque L(mm) 100
Largeur de la plaque W(mm) 85 Matériau (détails) Matériau du revêtement de sol: Matière synthétique, Matériau de la roue: thermoplast hautes températures Matériau Matière synthétique
Compatible autoclave no Type de montage platine à visser Dureté du revêtement 85 Shore D
Couleur de la bande de roulement gris foncé Couleur de la jante gris foncé résistant à l'hydrolyse no
Non marquant par contact oui Antirouille no Non tachant oui
Résistance max. à la température(°C) 250 Résistance min. à la température(°C) -25

Assistance technique