Roulette pivotante en acier inox, série LIKX-POH (Numéros de référence)

Roulette pivotante en acier inox, série LIKX-POH
Roulette pivotante en acier inox avec platine à visser, hautes températures, roue en polyamide

Monture : série LIKX

  • acier chrome nickel de première qualité (1.4301/AISI 304), inoxydable, lissée
  • toutes les pièces y compris le matériel d'axe résistent à la corrosion
  • double chemin de billes dans la couronne du pivot
  • axe de pivot stable
  • jeu de la couronne du pivot adapté à l'utilisation en haute température
  • graisse hautes températures

Roue : série POH

  • polyamide hautes températures, non cassant, dureté 85 Shore D, couleur naturelle

Autres caractéristiques :

  • haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
  • résistance à la température : -25 °C à +170 °C
  • température de four autorisée à courte durée jusqu’à +200 °C, la température de roue ne doit pas dépasser +170 °C
  • La capacité de charge peut diminuer à des températures supérieures à +70 °C
  • compatible autoclave

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LIKX-POH 102G-1
LIKX-POH 102G-1-FI
LIKX-POH 102HXK-1
LIKX-POH 102HXK-1-FI
LIKX-POH 125G-1
LIKX-POH 125G-1-FI
LIKX-POH 125HXK-1
LIKX-POH 125HXK-1-FI
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Type de roulement Type de produit Hauteur totale
(mm)
Poids
(g)
Diamètre de roue
(mm)
Largeur de roue
(mm)

122.62 €

1 23 jours 170125moyeu lisseroulette pivotante130102010038

155.60 €

1 23 jours 200150moyeu lisseroulette pivotante avec blocage130123410038

161.84 €

1 23 jours 200150roulement à billesroulette pivotante130113210038

195.30 €

1 23 jours 200150roulement à billesroulette pivotante avec blocage130134410038

128.18 €

1 23 jours 200150moyeu lisseroulette pivotante155116412540

160.24 €

1 23 jours 245200moyeu lisseroulette pivotante avec blocage155137012540

175.75 €

1 23 jours 245200roulement à billesroulette pivotante155132512540

208.28 €

1 23 jours 245200roulement à billesroulette pivotante avec blocage155154512540

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation Plage de charge(daN) 220,01 à 320,00 Matériau de la roue Matières plastiques d'ingénierie
Caractéristiques des roues Résistance à la chaleur Longueur de la plaque L(mm) 100 Largeur de la plaque W(mm) 85
Largeur de roue B(mm) 50 Matériau (détails) Matériau du revêtement de sol: Matière synthétique, Matériau de la roue: polyamide hautes températures Blickle TempLine® PerformanceLight Matériau Matière synthétique
Compatible autoclave oui Type de montage platine à visser Dureté du revêtement 85 Shore D
Couleur de la bande de roulement naturelle Couleur de la jante naturelle résistant à l'hydrolyse no
Non marquant par contact oui Antirouille oui Non tachant oui
Résistance max. à la température(°C) 170 Résistance min. à la température(°C) -25 Capacité de charge à 4 km/h(kg) 300

Assistance technique