Monture : série LIKX
Roue : série POHI
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
LIKX-POHI 102G-1 |
LIKX-POHI 102G-1-FI |
LIKX-POHI 102HXK-1 |
LIKX-POHI 102HXK-1-FI |
LIKX-POHI 125G-1 |
LIKX-POHI 125G-1-FI |
LIKX-POHI 125HXK-1 |
LIKX-POHI 125HXK-1-FI |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type à roulettes | Hauteur de montage H (mm) | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue B (mm) | Type de roulement | Type de produit | Hauteur totale (mm) | Poids (g) | Diamètre de roue (mm) | Largeur de roue (mm) | Capacité de charge à 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
129.24 € | 1 | 7 jours | Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation | 245 | 200 | 50 | moyeu lisse | roulette pivotante | 130 | 1054 | 100 | 38 | 250 | ||
162.21 € | 1 | 7 jours | Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation | 295 | 250 | 60 | moyeu lisse | roulette pivotante avec blocage | 130 | 1258 | 100 | 38 | 250 | ||
167.57 € | 1 | 7 jours | Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation | 295 | 250 | 60 | roulement à billes | roulette pivotante | 130 | 1172 | 100 | 38 | 250 | ||
201.03 € | 1 | 7 jours | Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation | 125 | 100 | 30 | roulement à billes | roulette pivotante avec blocage | 130 | 1373 | 100 | 38 | 250 | ||
140.49 € | 1 | 7 jours | Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation | 125 | 100 | 38 | moyeu lisse | roulette pivotante | 155 | 1221 | 125 | 40 | 300 | ||
172.51 € | 1 | 7 jours | Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation | 125 | 100 | 38 | moyeu lisse | roulette pivotante avec blocage | 155 | 1431 | 125 | 40 | 300 | ||
184.77 € | 1 | 7 jours | Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation | 125 | 100 | 38 | roulement à billes | roulette pivotante | 155 | 1325 | 125 | 40 | 300 | ||
217.28 € | 1 | 7 jours | Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation | 150 | 125 | 40 | roulement à billes | roulette pivotante avec blocage | 155 | 1545 | 125 | 40 | 300 |
Loading...
Plage de charge(daN) | 220,01 à 320,00 | Matériau de la roue | Matières plastiques d'ingénierie | Caractéristiques des roues | Résistance à la chaleur |
---|---|---|---|---|---|
Longueur de la plaque L(mm) | 100 | Largeur de la plaque W(mm) | 85 | Matériau (détails) | Matériau du revêtement de sol: Matière synthétique, Matériau de la roue: thermoplast hautes températures |
Matériau | Matière synthétique | Compatible autoclave | oui | Type de montage | platine à visser |
Dureté du revêtement | 85 Shore D | Couleur de la bande de roulement | gris foncé | Couleur de la jante | gris foncé |
résistant à l'hydrolyse | no | Non marquant par contact | oui | Antirouille | oui |
Non tachant | oui | Résistance max. à la température(°C) | 250 | Résistance min. à la température(°C) | -25 |
Configurer
Propriétés de base
Type à roulettes
Hauteur de montage H(mm)
Diam. de roue D(Ø)
Largeur de roue B(mm)
Type de roulement
Type de produit
Hauteur totale(mm)
Poids(g)
Diamètre de roue(mm)
Largeur de roue(mm)
Capacité de charge à 4 km/h(kg)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles