Roulette pivotante en tôle d’acier, série LIR-PHN

Roulette pivotante en tôle d’acier, série LIR-PHN
Roulette pivotante en tôle d’acier avec trou central, hautes températures, roue Blickle Duroplast TempLine® Classic, hautes températures

Monture : série LIR

  • tôle d’acier, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
  • double chemin de billes dans la couronne du pivot
  • axe de pivot stable
  • fonctionnement aisé pour une usure minimale, longue durée de vie
  • jeu de la couronne du pivot adapté à l'utilisation en haute température
  • graisse hautes températures

Roue : série PHN

  • résine de phénol, dureté 90 Shore D, couleur noir

Autres caractéristiques :

  • haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
  • résistance à la température : -35 °C à +260 °C
  • roues partiellement compatibles avec les sols rugueux et les franchissements de seuils

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LIR-PHN 81G
LIR-PHN 100G
LIR-PHN 102G
LIR-PHN 102HK
LIR-PHN 102IK
LIR-PHN 125G
LIR-PHN 125HK
LIR-PHN 125IK
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Type de roulement Hauteur totale
(mm)
Poids
(g)
Diamètre de roue
(mm)
Largeur de roue
(mm)
Résistance max. à la température
(°C)
Résistance min. à la température
(°C)
Capacité de charge à 4 km/h
(kg)

57.95 €

1 7 jours 15080,01 à 140,0012540moyeu lisse1025238032260-25100

58.28 €

1 7 jours 10280,01 à 140,008032moyeu lisse12563010030260-35125

67.30 €

1 7 jours 125140,01 à 220,0010030moyeu lisse12574210038260-35150

96.78 €

1 7 jours 125140,01 à 220,0010030roulement à billes12599910038250-25150

125.46 €

1 7 jours 125140,01 à 220,0010038roulement à billes125101510038260-35150

93.28 €

1 7 jours 125140,01 à 220,0010038moyeu lisse15089012540260-35150

144.32 €

1 7 jours 125140,01 à 220,0010038roulement à billes150127112540250-25150

170.80 €

1 7 jours 125140,01 à 220,0010038roulement à billes150120012540260-35150

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation Matériau de la roue Matières plastiques d'ingénierie Caractéristiques des roues Résistance à la chaleur
Longueur de la plaque L(mm) 70 Matériau (détails) Matériau du revêtement de sol: Matière synthétique, Matériau de la roue: résine de phénol Blickle TempLine® Classic Matériau Matière synthétique
Type de produit roulette pivotante Compatible autoclave no Type de montage trou central
Dureté du revêtement 90 Shore D Couleur de la bande de roulement noir Couleur de la jante noir
résistant à l'hydrolyse no Non marquant par contact oui Antirouille no
Non tachant no

Assistance technique