Roulette pivotante en tôle d’acier, série LIR-POHI

Roulette pivotante en tôle d’acier, série LIR-POHI
Roulette pivotante en tôle d’acier avec trou central, hautes températures, roue thermoplastique Blickle TempLine® Performance, hautes températures

Monture : série LIR

  • tôle d’acier, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
  • double chemin de billes dans la couronne du pivot
  • axe de pivot stable
  • fonctionnement aisé pour une usure minimale, longue durée de vie
  • jeu de la couronne du pivot adapté à l'utilisation en haute température
  • graisse hautes températures

Roue : série POHI

  • thermoplast hautes températures, non cassant, dureté 85 Shore D, couleur gris foncé
  • résistance à la température : -25 °C à +250 °C

Autres caractéristiques :

  • haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
  • résistance à la température : -25 °C à +250 °C
  • température de four autorisée à courte durée jusqu’à +300 °C, la température de roue ne doit pas dépasser +250 °C
  • La capacité de charge peut diminuer à des températures supérieures à +70 °C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LIR-POHI 81G
LIR-POHI 81G-FI
LIR-POHI 100G
LIR-POHI 100G-FI
LIR-POHI 102G
LIR-POHI 102G-FI
LIR-POHI 102HK
LIR-POHI 102HK-FI
LIR-POHI 125G
LIR-POHI 125G-FI
LIR-POHI 125HK
LIR-POHI 125HK-FI
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Type de roulement Type de produit Hauteur totale
(mm)
Poids
(g)
Diamètre de roue
(mm)
Largeur de roue
(mm)

52.74 €

1 7 jours 19516040moyeu lisseroulette pivotante1025018032

76.01 €

1 7 jours 23520050moyeu lisseroulette pivotante avec blocage1026518032

52.59 €

1 7 jours 12510030moyeu lisseroulette pivotante12559610030

74.10 €

1 7 jours 15012538moyeu lisseroulette pivotante avec blocage12572310030

56.67 €

1 7 jours 15012538moyeu lisseroulette pivotante12564510038

78.20 €

1 7 jours 12510030moyeu lisseroulette pivotante avec blocage12576010038

75.88 €

1 7 jours 12510030roulement à billesroulette pivotante12578810038

98.00 €

1 7 jours 12510030roulement à billesroulette pivotante avec blocage12591010038

72.65 €

1 7 jours 12510030moyeu lisseroulette pivotante15081012540

90.30 €

1 7 jours 15012538moyeu lisseroulette pivotante avec blocage15093712540

97.81 €

1 7 jours 15012538roulement à billesroulette pivotante15094012540

116.07 €

1 7 jours 19516040roulement à billesroulette pivotante avec blocage150107812540

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation Plage de charge(daN) 140,01 à 220,00 Matériau de la roue Matières plastiques d'ingénierie
Caractéristiques des roues Résistance à la chaleur Longueur de la plaque L(mm) 70 Matériau (détails) Matériau du revêtement de sol: Matière synthétique, Matériau de la roue: thermoplast hautes températures
Matériau Matière synthétique Compatible autoclave no Type de montage trou central
Dureté du revêtement 85 Shore D Couleur de la bande de roulement gris foncé Couleur de la jante gris foncé
résistant à l'hydrolyse no Non marquant par contact oui Antirouille no
Non tachant oui Résistance max. à la température(°C) 250 Résistance min. à la température(°C) -25
Capacité de charge à 4 km/h(kg) 150

Assistance technique