Roulette pivotante en tôle d’acier, série LIR-VKHT (Numéros de référence)

Roulette pivotante en tôle d’acier, série LIR-VKHT
Roulette pivotante en tôle d’acier avec trou central, hautes températures, roue Blickle TempLine® Special avec bandage en caoutchouc plein, avec jante en matière synthétique, hautes températures

Monture : série LIR

  • tôle d’acier, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
  • double chemin de billes dans la couronne du pivot
  • axe de pivot stable
  • fonctionnement aisé pour une usure minimale, longue durée de vie
  • jeu de la couronne du pivot adapté à l'utilisation en haute température
  • graisse hautes températures

Roue : série VKHT

  • bandage : caoutchouc plein hautes températures, dureté 85 Shore A, couleur noir
  • jante : polyamide 6 hautes températures, non cassant, couleur noir

Autres caractéristiques :

  • haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs, mais pas contre l’huile
  • résistance à la température : -30 °C à +260 °C
  • température de four autorisée à courte durée jusqu’à +300 °C, la température de roue ne doit pas dépasser +260 °C
  • les méplats du bandage provoqués par de longues durées d’immobilisation disparaissent en grande partie lors du déplacement en charge

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LIR-VKHT 100G
LIR-VKHT 100G-FI
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Type de produit Poids
(g)

89.45 €

1 7 jours 1028032roulette pivotante649

111.07 €

1 7 jours 12510030roulette pivotante avec blocage777

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation Plage de charge(daN) 80,01 à 140,00 Matériau de la roue Matières plastiques d'ingénierie
Caractéristiques des roues Résistance à la chaleur Type de roulement moyeu lisse Matériau (détails) Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: polyamide 6 hautes températures
Matériau Caoutchouc Hauteur totale(mm) 125 Diamètre de roue(mm) 100
Largeur de roue(mm) 30 Compatible autoclave no Type de montage trou central
Dureté du revêtement 85 Shore A Couleur de la bande de roulement noir Couleur de la jante noir
résistant à l'hydrolyse no Non marquant par contact no Antirouille no
Non tachant no Résistance max. à la température(°C) 260 Résistance min. à la température(°C) -30
Capacité de charge à 4 km/h(kg) 100

Assistance technique