Roulette pivotante en acier inox, série LIX-POH

Roulette pivotante en acier inox, série LIX-POH
Roulette pivotante en acier inox avec platine à visser, hautes températures Roue en polyamide

Monture : série LIX

  • acier chrome nickel de première qualité (1.4301/AISI 304), inoxydable, lissée
  • double chemin de billes dans la couronne du pivot
  • axe de pivot stable
  • fonctionnement aisé pour une usure minimale, longue durée de vie
  • jeu de la couronne du pivot adapté à l'utilisation en haute température
  • graisse hautes températures
  • toutes les pièces y compris le matériel d'axe résistent à la corrosion

Roue : série POH

  • polyamide hautes températures, non cassant, dureté 85 Shore D, couleur naturelle

Autres caractéristiques :

  • haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
  • résistance à la température : -25 °C à +170 °C
  • température de four autorisée à courte durée jusqu’à +200 °C, la température de roue ne doit pas dépasser +170 °C
  • La capacité de charge peut diminuer à des températures supérieures à +70 °C
  • compatible autoclave

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LIX-POH 81G
LIX-POH 81G-FI
LIX-POH 100G
LIX-POH 100G-FI
LIX-POH 100G-FI-OF
LIX-POH 100G-OF
LIX-POH 125G
LIX-POH 125G-FI
LIX-POH 150G
LIX-POH 150G-FI
LIX-POH 150HXK
LIX-POH 150HXK-FI
LIX-POH 200G
LIX-POH 200G-FI
LIX-POH 200HXK
LIX-POH 200HXK-FI
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type à roulettes Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Longueur de la plaque L
(mm)
Largeur de la plaque W
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Type de roulement Type de produit Hauteur totale
(mm)
Poids
(g)
Diamètre de roue
(mm)
Largeur de roue
(mm)
Capacité de charge à 4 km/h
(kg)

88.84 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation125140,01 à 220,001008510040moyeu lisseroulette pivotante1025438032150

109.67 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation150140,01 à 220,001008512540moyeu lisseroulette pivotante avec blocage1026368032150

91.78 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation125140,01 à 220,001008510030moyeu lisseroulette pivotante12564010030150

114.99 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation150140,01 à 220,001008512540moyeu lisseroulette pivotante avec blocage12576110030150

122.55 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation150140,01 à 220,001008512540moyeu lisseroulette pivotante avec blocage12575810030150

99.35 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation190140,01 à 220,001008515050moyeu lisseroulette pivotante12564010030150

103.75 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation190140,01 à 220,001008515050moyeu lisseroulette pivotante15081012540150

130.01 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation190140,01 à 220,001008515050moyeu lisseroulette pivotante avec blocage15096212540150

218.97 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation190320,01 à 485,0014011015050moyeu lisseroulette pivotante190193615050350

271.18 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation235320,01 à 485,0014011020050moyeu lisseroulette pivotante avec blocage190235415050350

276.10 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation235320,01 à 485,0014011020050roulement à billesroulette pivotante190217415050350

326.74 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation235320,01 à 485,0014011020050roulement à billesroulette pivotante avec blocage190266515050350

269.00 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation235320,01 à 485,0014011020050moyeu lisseroulette pivotante235237520050350

321.58 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation102320,01 à 485,001401108032moyeu lisseroulette pivotante avec blocage235286420050350

334.70 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation102320,01 à 485,001401108032roulement à billesroulette pivotante235267520050350

385.70 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation125320,01 à 485,0014011010040roulement à billesroulette pivotante avec blocage235313820050350

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau de la roue Matières plastiques d'ingénierie Caractéristiques des roues Résistance à la chaleur Matériau (détails) Matériau du revêtement de sol: Matière synthétique, Matériau de la roue: polyamide hautes températures Blickle TempLine® PerformanceLight
Matériau Matière synthétique Compatible autoclave oui Type de montage platine à visser
Dureté du revêtement 85 Shore D Couleur de la bande de roulement naturelle Couleur de la jante naturelle
résistant à l'hydrolyse no Non marquant par contact oui Antirouille oui
Non tachant oui Résistance max. à la température(°C) 170 Résistance min. à la température(°C) -25

Assistance technique