Monture : série LIXR
Roue : série PHN
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
LIXR-PHN 81G |
LIXR-PHN 100G |
LIXR-PHN 100G-OF |
LIXR-PHN 102G |
LIXR-PHN 102G-OF |
LIXR-PHN 125G |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hauteur de montage H (mm) | Plage de charge (daN) | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue B (mm) | Hauteur totale (mm) | Poids (g) | Diamètre de roue (mm) | Largeur de roue (mm) | Capacité de charge à 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89.53 € | 1 | 7 jours | 125 | 80,01 à 140,00 | 100 | 30 | 102 | 500 | 80 | 32 | 100 | ||
88.03 € | 1 | 7 jours | 150 | 80,01 à 140,00 | 125 | 40 | 125 | 621 | 100 | 30 | 125 | ||
95.60 € | 1 | 7 jours | 150 | 80,01 à 140,00 | 125 | 40 | 125 | 616 | 100 | 30 | 125 | ||
97.05 € | 1 | 7 jours | 150 | 140,01 à 220,00 | 125 | 40 | 125 | 732 | 100 | 38 | 150 | ||
104.62 € | 1 | 7 jours | 102 | 140,01 à 220,00 | 80 | 32 | 125 | 734 | 100 | 38 | 150 | ||
132.93 € | 1 | 7 jours | 102 | 140,01 à 220,00 | 80 | 32 | 150 | 870 | 125 | 40 | 150 |
Loading...
Type à roulettes | Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation | Matériau de la roue | Matières plastiques d'ingénierie | Caractéristiques des roues | Résistance à la chaleur |
---|---|---|---|---|---|
Longueur de la plaque L(mm) | 70 | Type de roulement | moyeu lisse | Matériau (détails) | Matériau du revêtement de sol: Matière synthétique, Matériau de la roue: résine de phénol Blickle TempLine® Classic |
Matériau | Matière synthétique | Type de produit | roulette pivotante | Compatible autoclave | no |
Type de montage | trou central | Dureté du revêtement | 90 Shore D | Couleur de la bande de roulement | noir |
Couleur de la jante | noir | résistant à l'hydrolyse | no | Non marquant par contact | oui |
Antirouille | oui | Non tachant | no | Résistance max. à la température(°C) | 260 |
Résistance min. à la température(°C) | -35 |
Configurer
Propriétés de base
Hauteur de montage H(mm)
Plage de charge(daN)
Diam. de roue D(Ø)
Largeur de roue B(mm)
Hauteur totale(mm)
Poids(g)
Diamètre de roue(mm)
Largeur de roue(mm)
Capacité de charge à 4 km/h(kg)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles