Roulette pivotante en tôle d’acier, série LK-ALEV

Roulette pivotante en tôle d’acier, série LK-ALEV
Roulette pivotante en tôle d’acier, version lourde, roue fortes charges avec bandage en caoutchouc plein élastique « Blickle EasyRoll », avec corps de roue en aluminium

Monture : série LK

  • tôle d’acier forte, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
  • double chemin de billes dans la couronne du pivot
  • axe de pivot stable (à partir de roue Ø 125x50 mm)
  • joint d’étanchéité au pivot
  • jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle

Roue : série ALEV

  • bandage : caoutchouc plein élastique de première qualité « Blickle EasyRoll » version haute roulabilité, dureté 65 Shore A, couleur noir
  • corps de roue : aluminium injecté

Autres caractéristiques :

  • haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs, mais pas contre l’huile
  • résistance à la température : -20 °C à +80 °C, brièvement jusqu’à +100 °C, capacité de charge réduite au-delà de +60 °C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LK-ALEV 100K-1
LK-ALEV 100K-1-CS11
LK-ALEV 100K-1-CS11-EL
LK-ALEV 100K-1-CS11-SG
LK-ALEV 100K-1-CS11-SG-AS
LK-ALEV 100K-1-EL
LK-ALEV 100K-1-FI
LK-ALEV 100K-1-FI-EL
LK-ALEV 100K-1-FI-SG
LK-ALEV 100K-1-FI-SG-AS
LK-ALEV 100K-1-SG
LK-ALEV 100K-1-SG-AS
LK-ALEV 100K-1-ST
LK-ALEV 100K-1-ST-EL
LK-ALEV 100K-1-ST-SG
LK-ALEV 100K-1-ST-SG-AS
LK-ALEV 100K-3
LK-ALEV 100K-3-CS11
LK-ALEV 100K-3-CS11-EL
LK-ALEV 100K-3-CS11-SG
LK-ALEV 100K-3-CS11-SG-AS
LK-ALEV 100K-3-EL
LK-ALEV 100K-3-FI
LK-ALEV 100K-3-FI-EL
LK-ALEV 100K-3-FI-SG
LK-ALEV 100K-3-FI-SG-AS
LK-ALEV 100K-3-IS
LK-ALEV 100K-3-IS-EL
LK-ALEV 100K-3-IS-SG
LK-ALEV 100K-3-IS-SG-AS
LK-ALEV 100K-3-SG
LK-ALEV 100K-3-SG-AS
LK-ALEV 100K-3-ST
LK-ALEV 100K-3-ST-EL
LK-ALEV 100K-3-ST-SG
LK-ALEV 100K-3-ST-SG-AS
LK-ALEV 125K-1
LK-ALEV 125K-1-CS11
LK-ALEV 125K-1-CS11-EL
LK-ALEV 125K-1-CS11-SG
LK-ALEV 125K-1-CS11-SG-AS
LK-ALEV 125K-1-EL
LK-ALEV 125K-1-FI
LK-ALEV 125K-1-FI-EL
LK-ALEV 125K-1-FI-SG
LK-ALEV 125K-1-FI-SG-AS
LK-ALEV 125K-1-SG
LK-ALEV 125K-1-SG-AS
LK-ALEV 125K-1-ST
LK-ALEV 125K-1-ST-EL
LK-ALEV 125K-1-ST-SG
LK-ALEV 125K-1-ST-SG-AS
LK-ALEV 125K-3
LK-ALEV 125K-3-CS11
LK-ALEV 125K-3-CS11-EL
LK-ALEV 125K-3-CS11-SG
LK-ALEV 125K-3-CS11-SG-AS
LK-ALEV 125K-3-EL
LK-ALEV 125K-3-FI
LK-ALEV 125K-3-FI-EL
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Caractéristiques des roues Longueur de la plaque L
(mm)
Largeur de la plaque W
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Type de produit Hauteur totale
(mm)
Poids
(g)
Diamètre de roue
(mm)
Largeur de roue
(mm)
Dureté du revêtement Couleur de la bande de roulement Non marquant par contact Non tachant Capacité de charge à 4 km/h
(kg)

66.41 €

1 5 jours 130140,01 à 220,00-1008510040roulette pivotante13012011004065 Shore Anoirnono200

103.95 €

1 7 jours 130140,01 à 220,00Antistatique1008510040roulette pivotante avec blocage13015021004065 Shore Anoirnono200

111.80 €

1 7 jours 130140,01 à 220,00Conductivité1008510040roulette pivotante avec blocage13014991004071 Shore Anoirnono200

105.44 €

1 7 jours 130140,01 à 220,00-1008510040roulette pivotante avec blocage13014941004065 Shore Agrisouioui200

112.65 €

1 23 jours 130140,01 à 220,00Conductivité1008510040roulette pivotante avec blocage13015111004065 Shore Agrisouioui200

74.26 €

1 7 jours 130140,01 à 220,00-1008510040roulette pivotante13011871004071 Shore Anoirnono200

87.16 €

1 5 jours 130140,01 à 220,00Antistatique1008510040roulette pivotante avec blocage13014611004065 Shore Anoirnono200

95.03 €

1 7 jours 147140,01 à 220,00-1008510040roulette pivotante avec blocage13014261004071 Shore Anoirnono200

88.65 €

1 7 jours 147140,01 à 220,00Conductivité1008510040roulette pivotante avec blocage13014471004065 Shore Agrisouioui200

95.88 €

1 23 jours 147140,01 à 220,00-1008510040roulette pivotante avec blocage13014691004065 Shore Agrisouioui200

67.90 €

1 7 jours 147140,01 à 220,00Antistatique1008510040roulette pivotante13012071004065 Shore Agrisouioui200

75.13 €

1 23 jours 130140,01 à 220,00-1008510040roulette pivotante13012091004065 Shore Agrisouioui200

92.60 €

1 7 jours 130140,01 à 220,00Antistatique1008510040roulette pivotante avec blocage13014641004065 Shore Anoirnono200

100.45 €

1 7 jours 130140,01 à 220,00-1008510040roulette pivotante avec blocage13014581004071 Shore Anoirnono200

94.08 €

1 7 jours 130140,01 à 220,00Conductivité1008510040roulette pivotante avec blocage13013801004065 Shore Agrisouioui200

101.31 €

1 23 jours 130140,01 à 220,00-1008510040roulette pivotante avec blocage13014651004065 Shore Agrisouioui200

69.43 €

1 7 jours 130140,01 à 220,00Antistatique14011010040roulette pivotante13013801004065 Shore Anoirnono200

106.95 €

1 7 jours 155140,01 à 220,00-14011012540roulette pivotante avec blocage13016751004065 Shore Anoirnono200

114.82 €

1 7 jours 155140,01 à 220,00-14011012540roulette pivotante avec blocage13016721004071 Shore Anoirnono200

108.45 €

1 7 jours 155140,01 à 220,00Conductivité14011012540roulette pivotante avec blocage13016701004065 Shore Agrisouioui200

115.67 €

1 23 jours 155140,01 à 220,00-14011012540roulette pivotante avec blocage13016901004065 Shore Agrisouioui200

77.28 €

1 7 jours 155140,01 à 220,00Antistatique14011012540roulette pivotante13013801004071 Shore Anoirnono200

90.72 €

1 7 jours 155140,01 à 220,00Conductivité14011012540roulette pivotante avec blocage13016141004065 Shore Anoirnono200

98.57 €

1 7 jours 155140,01 à 220,00-14011012540roulette pivotante avec blocage13015401004071 Shore Anoirnono200

92.20 €

1 7 jours 155140,01 à 220,00Conductivité14011012540roulette pivotante avec blocage13016381004065 Shore Agrisouioui200

99.42 €

1 23 jours 155140,01 à 220,00-14011012540roulette pivotante avec blocage13016221004065 Shore Agrisouioui200

133.50 €

1 7 jours 155140,01 à 220,00Antistatique14011012540roulette pivotante14724301004065 Shore Anoirnono200

141.37 €

1 7 jours 155140,01 à 220,00-14011012540roulette pivotante14724201004071 Shore Anoirnono200

135.00 €

1 7 jours 155140,01 à 220,00Antistatique14011012540roulette pivotante14724301004065 Shore Agrisouioui200

142.21 €

1 23 jours 155140,01 à 220,00-14011012540roulette pivotante14724271004065 Shore Agrisouioui200

70.92 €

1 7 jours 155140,01 à 220,00Conductivité14011012540roulette pivotante13013841004065 Shore Agrisouioui200

78.15 €

1 23 jours 155140,01 à 220,00-14011012540roulette pivotante13013881004065 Shore Agrisouioui200

95.61 €

1 7 jours 155140,01 à 220,00Antistatique14011012540roulette pivotante avec blocage13016381004065 Shore Anoirnono200

103.46 €

1 7 jours 155140,01 à 220,00-14011012540roulette pivotante avec blocage13016401004071 Shore Anoirnono200

97.10 €

1 7 jours 155140,01 à 220,00-14011012540roulette pivotante avec blocage13015701004065 Shore Agrisouioui200

104.33 €

1 23 jours 155140,01 à 220,00Conductivité14011012540roulette pivotante avec blocage13016441004065 Shore Agrisouioui200

76.14 €

1 5 jours 155220,01 à 320,00-1008512540roulette pivotante15513971254065 Shore Anoirnono250

113.65 €

1 7 jours 155220,01 à 320,00Antistatique1008512540roulette pivotante avec blocage15516761254065 Shore Anoirnono250

122.08 €

1 23 jours 155220,01 à 320,00Conductivité1008512540roulette pivotante avec blocage15516941254071 Shore Anoirnono250

115.13 €

1 7 jours 155220,01 à 320,00-1008512540roulette pivotante avec blocage15516901254065 Shore Agrisouioui250

126.15 €

1 23 jours 155220,01 à 320,00Conductivité1008512540roulette pivotante avec blocage15516951254065 Shore Agrisouioui250

84.56 €

1 7 jours 155220,01 à 320,00-1008512540roulette pivotante15513771254071 Shore Anoirnono250

97.00 €

1 5 jours 155220,01 à 320,00Antistatique1008512540roulette pivotante avec blocage15516201254065 Shore Anoirnono250

105.44 €

1 7 jours 172220,01 à 320,00-1008512540roulette pivotante avec blocage15516231254071 Shore Anoirnono250

98.49 €

1 7 jours 172220,01 à 320,00Conductivité1008512540roulette pivotante avec blocage15516171254065 Shore Agrisouioui250

109.50 €

1 23 jours 172220,01 à 320,00-1008512540roulette pivotante avec blocage15516401254065 Shore Agrisouioui250

77.61 €

1 7 jours 172220,01 à 320,00Antistatique1008512540roulette pivotante15513851254065 Shore Agrisouioui250

88.63 €

1 23 jours 155220,01 à 320,00-1008512540roulette pivotante15513961254065 Shore Agrisouioui250

102.32 €

1 7 jours 155220,01 à 320,00Antistatique1008512540roulette pivotante avec blocage15516701254065 Shore Anoirnono250

110.75 €

1 7 jours 155220,01 à 320,00-1008512540roulette pivotante avec blocage15516501254071 Shore Anoirnono250

103.80 €

1 7 jours 155220,01 à 320,00Conductivité1008512540roulette pivotante avec blocage15516601254065 Shore Agrisouioui250

114.82 €

1 23 jours 155220,01 à 320,00-1008512540roulette pivotante avec blocage15516821254065 Shore Agrisouioui250

78.90 €

1 7 jours 155220,01 à 320,00Antistatique14011012540roulette pivotante15515781254065 Shore Anoirnono250

116.42 €

1 7 jours 170220,01 à 320,00-14011012550roulette pivotante avec blocage15518731254065 Shore Anoirnono250

124.85 €

1 7 jours 170220,01 à 320,00-14011012550roulette pivotante avec blocage15518581254071 Shore Anoirnono250

117.90 €

1 7 jours 170220,01 à 320,00-14011012550roulette pivotante avec blocage15518661254065 Shore Agrisouioui250

128.91 €

1 23 jours 187220,01 à 320,00-14011012550roulette pivotante avec blocage15518881254065 Shore Agrisouioui250

87.32 €

1 7 jours 187220,01 à 320,00-14011012550roulette pivotante15515501254071 Shore Anoirnono250

100.17 €

1 7 jours 170220,01 à 320,00-14011012550roulette pivotante avec blocage15518141254065 Shore Anoirnono250

108.60 €

1 7 jours 170220,01 à 320,00-14011012550roulette pivotante avec blocage15518001254071 Shore Anoirnono250

Loading...

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation Matériau de la roue Aluminium Type de roulement roulement à billes
Matériau (détails) Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: aluminium injecté Matériau Caoutchouc Compatible autoclave no
Type de montage platine à visser Couleur de la jante gris argent résistant à l'hydrolyse no
Antirouille no Résistance max. à la température(°C) 70 Résistance min. à la température(°C) -20

Assistance technique