Roulette pivotante en tôle d’acier, série LK-ALST

Roulette pivotante en tôle d’acier, série LK-ALST
Roulette pivotante en tôle d’acier, version lourde, roue fortes charges avec bande de roulement en polyuréthane Blickle Softhane®, avec corps de roue en aluminium

Monture : série LK

  • tôle d’acier forte, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
  • double chemin de billes dans la couronne du pivot
  • axe de pivot stable (à partir de roue Ø 125x50 mm)
  • joint d’étanchéité au pivot
  • jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle

Roue : série ALST

  • bande de roulement : élastomère de polyuréthane de première qualité Blickle Softhane®, dureté 75 Shore A, couleur vert, non tachant, non marquant par contact
  • corps de roue : aluminium injecté, couleur gris argent

Autres caractéristiques :

  • haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
  • résistance à la température : -20 °C à +70 °C, brièvement jusqu’à +90 °C, capacité de charge réduite au-delà de +40 °C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LK-ALST 82K
LK-ALST 82K-FI
LK-ALST 82K-ST
LK-ALST 100K-1
LK-ALST 100K-1-AS
LK-ALST 100K-1-CS11
LK-ALST 100K-1-CS11-AS
LK-ALST 100K-1-FI
LK-ALST 100K-1-FI-AS
LK-ALST 100K-1-ST
LK-ALST 100K-1-ST-AS
LK-ALST 100K-3
LK-ALST 100K-3-AS
LK-ALST 100K-3-CS11
LK-ALST 100K-3-CS11-AS
LK-ALST 100K-3-FI
LK-ALST 100K-3-FI-AS
LK-ALST 100K-3-IS
LK-ALST 100K-3-IS-AS
LK-ALST 100K-3-ST
LK-ALST 100K-3-ST-AS
LK-ALST 125K-1
LK-ALST 125K-1-AS
LK-ALST 125K-1-CS11
LK-ALST 125K-1-CS11-AS
LK-ALST 125K-1-FI
LK-ALST 125K-1-FI-AS
LK-ALST 125K-1-ST
LK-ALST 125K-1-ST-AS
LK-ALST 125K-3
LK-ALST 125K-3-AS
LK-ALST 125K-3-CS11
LK-ALST 125K-3-CS11-AS
LK-ALST 125K-3-FI
LK-ALST 125K-3-FI-AS
LK-ALST 125K-3-IS
LK-ALST 125K-3-IS-AS
LK-ALST 125K-3-ST
LK-ALST 125K-3-ST-AS
LK-ALST 127K
LK-ALST 127K-AS
LK-ALST 127K-FI
LK-ALST 127K-FI-AS
LK-ALST 127K-IS
LK-ALST 127K-IS-AS
LK-ALST 127K-ST
LK-ALST 127K-ST-AS
LK-ALST 150K
LK-ALST 150K-AS
LK-ALST 150K-FI
LK-ALST 150K-FI-AS
LK-ALST 150K-ST
LK-ALST 150K-ST-AS
LK-ALST 160K
LK-ALST 160K-AS
LK-ALST 160K-FI
LK-ALST 160K-FI-AS
LK-ALST 160K-IS
LK-ALST 160K-IS-AS
LK-ALST 160K-ST
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Caractéristiques des roues Longueur de la plaque L
(mm)
Largeur de la plaque W
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Type de produit Hauteur totale
(mm)
Poids
(g)
Diamètre de roue
(mm)
Largeur de roue
(mm)
Couleur de la bande de roulement Capacité de charge à 4 km/h
(kg)

87.06 €

1 5 jours 155220,01 à 320,00-1008512540roulette pivotante11010358040vert230

110.82 €

1 5 jours 155220,01 à 320,00Antistatique1008512540roulette pivotante avec blocage11012208040vert230

113.25 €

1 7 jours 155220,01 à 320,00Antistatique1008512540roulette pivotante avec blocage11012608040vert230

90.01 €

1 5 jours 155220,01 à 320,00Antistatique1008512540roulette pivotante130121610040vert320

108.55 €

1 23 jours 155220,01 à 320,00-1008512540roulette pivotante130121610040gris foncé320

127.55 €

1 7 jours 155220,01 à 320,00Antistatique1008512540roulette pivotante avec blocage130155010040vert320

146.08 €

1 23 jours 155220,01 à 320,00-1008512540roulette pivotante avec blocage130152510040gris foncé320

110.78 €

1 5 jours 155220,01 à 320,00Antistatique1008512540roulette pivotante avec blocage130146410040vert320

129.30 €

1 23 jours 155220,01 à 320,00-1008512540roulette pivotante avec blocage130146010040gris foncé320

116.20 €

1 7 jours 155220,01 à 320,00Antistatique1008512540roulette pivotante avec blocage130148210040vert320

134.73 €

1 23 jours 155220,01 à 320,00-1008512540roulette pivotante avec blocage130147510040gris foncé320

93.03 €

1 7 jours 155220,01 à 320,00Antistatique14011012540roulette pivotante130140810040vert320

111.57 €

1 23 jours 155220,01 à 320,00-14011012540roulette pivotante130141110040gris foncé320

130.57 €

1 7 jours 155220,01 à 320,00Antistatique14011012540roulette pivotante avec blocage130170010040vert320

149.10 €

1 23 jours 155220,01 à 320,00-14011012540roulette pivotante avec blocage130171310040gris foncé320

114.32 €

1 7 jours 155220,01 à 320,00Antistatique14011012540roulette pivotante avec blocage130164210040vert320

132.85 €

1 23 jours 172220,01 à 320,00-14011012540roulette pivotante avec blocage130164510040gris foncé320

157.12 €

1 7 jours 172220,01 à 320,00Antistatique14011012540roulette pivotante147243010040vert320

175.65 €

1 23 jours 155220,01 à 320,00-14011012540roulette pivotante147245410040gris foncé320

119.21 €

1 7 jours 155220,01 à 320,00Antistatique14011012540roulette pivotante avec blocage130167810040vert320

137.75 €

1 23 jours 170220,01 à 320,00-14011012554roulette pivotante avec blocage130166710040gris foncé320

101.82 €

1 5 jours 170320,01 à 485,00Antistatique1008512554roulette pivotante155141312540vert350

120.54 €

1 7 jours 170320,01 à 485,00-1008512554roulette pivotante155142812540gris foncé350

139.35 €

1 7 jours 170320,01 à 485,00Antistatique1008512554roulette pivotante avec blocage155172012540vert350

158.05 €

1 23 jours 187320,01 à 485,00-1008512554roulette pivotante avec blocage155172212540gris foncé350

122.68 €

1 5 jours 187320,01 à 485,00Antistatique1008512554roulette pivotante avec blocage155164312540vert350

141.38 €

1 23 jours 170320,01 à 485,00-1008512554roulette pivotante avec blocage155165312540gris foncé350

128.00 €

1 7 jours 170320,01 à 485,00Antistatique1008512554roulette pivotante avec blocage155167812540vert350

146.70 €

1 23 jours 197320,01 à 485,00-1008515050roulette pivotante avec blocage155167712540gris foncé350

104.58 €

1 7 jours 197320,01 à 485,00Antistatique14011015050roulette pivotante155160612540vert350

123.28 €

1 7 jours 197320,01 à 485,00-14011015050roulette pivotante155160012540gris foncé350

142.10 €

1 5 jours 197320,01 à 485,00Antistatique14011015050roulette pivotante avec blocage155189412540vert350

160.80 €

1 23 jours 197320,01 à 485,00-14011015050roulette pivotante avec blocage155189812540gris foncé350

125.85 €

1 5 jours 197320,01 à 485,00Antistatique14011015050roulette pivotante avec blocage155183312540vert350

144.55 €

1 23 jours 202320,01 à 485,00-14011016050roulette pivotante avec blocage155183312540gris foncé350

168.65 €

1 7 jours 202320,01 à 485,00Antistatique14011016050roulette pivotante172264612540vert350

187.35 €

1 23 jours 202320,01 à 485,00-14011016050roulette pivotante172264612540gris foncé350

130.77 €

1 7 jours 202320,01 à 485,00Antistatique14011016050roulette pivotante avec blocage155187012540vert350

149.46 €

1 23 jours 219320,01 à 485,00-14011016050roulette pivotante avec blocage155187012540gris foncé350

152.23 €

1 7 jours 219320,01 à 485,00Antistatique14011016050roulette pivotante170283812554vert450

172.97 €

1 23 jours 202320,01 à 485,00-14011016050roulette pivotante170283812554gris foncé450

200.22 €

1 7 jours 202320,01 à 485,00Antistatique14011016050roulette pivotante avec blocage170334012554vert450

220.95 €

1 23 jours 223320,01 à 485,00-14011018050roulette pivotante avec blocage170334012554gris foncé450

236.17 €

1 7 jours 223320,01 à 485,00-14011018050roulette pivotante187393012554vert450

256.88 €

1 23 jours 223320,01 à 485,00-14011018050roulette pivotante187409512554gris foncé450

194.87 €

1 7 jours 245320,01 à 485,00-14011020050roulette pivotante avec blocage170344612554vert450

215.60 €

1 23 jours 245320,01 à 485,00Antistatique14011020050roulette pivotante avec blocage170342612554gris foncé450

154.42 €

1 7 jours 245485,01 à 750,00-14011020050roulette pivotante197289815050vert500

176.33 €

1 23 jours 245485,01 à 750,00Antistatique14011020050roulette pivotante197290215050gris foncé500

202.00 €

1 7 jours 262485,01 à 750,00-14011020050roulette pivotante avec blocage197338815050vert500

223.90 €

1 23 jours 262485,01 à 750,00Antistatique14011020050roulette pivotante avec blocage197337315050gris foncé500

197.05 €

1 7 jours 245485,01 à 750,00-14011020050roulette pivotante avec blocage197354515050vert500

218.96 €

1 23 jours 245485,01 à 750,00Antistatique14011020050roulette pivotante avec blocage197355315050gris foncé500

159.82 €

1 5 jours 110485,01 à 750,00-1401108040roulette pivotante202298216050vert580

183.40 €

1 7 jours 110485,01 à 750,00-1401108040roulette pivotante202298616050gris foncé580

207.40 €

1 5 jours 110485,01 à 750,00-1401108040roulette pivotante avec blocage202345016050vert580

230.99 €

1 23 jours 130485,01 à 750,00-14011010040roulette pivotante avec blocage202348016050gris foncé580

243.75 €

1 7 jours 130485,01 à 750,00Antistatique14011010040roulette pivotante219411016050vert580

267.34 €

1 23 jours 130485,01 à 750,00-14011010040roulette pivotante219406416050gris foncé580

202.45 €

1 7 jours 130485,01 à 750,00Antistatique14011010040roulette pivotante avec blocage202363016050vert580

Loading...

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation Matériau de la roue Aluminium Type de roulement roulement à billes
Matériau (détails) Matériau du revêtement de sol: Polyuréthane, Matériau de la roue: aluminium injecté Matériau Polyuréthane Compatible autoclave no
Type de montage platine à visser Dureté du revêtement 75 Shore A Couleur de la jante gris argent
résistant à l'hydrolyse no Non marquant par contact oui Antirouille no
Non tachant oui Résistance max. à la température(°C) 70 Résistance min. à la température(°C) -20

Assistance technique