Roulette jumelée pivotante en matière synthétique, série LKDB-PUA

Roulette jumelée pivotante en matière synthétique, série LKDB-PUA
Roulette jumelée pivotante en matière synthétique, roue avec bande de roulement en polyuréthane thermoplastique, avec corps de roue en polyamide

Monture : série LKDB

  • polyamide 6 de première qualité, non cassant
  • moyeu lisse en matière synthétique de première qualité dans la couronne du pivot
  • couleur noir RAL 9005

Roue : série PUA

  • bande de roulement : polyuréthane thermoplastique de première qualité (TPU), dureté 92 Shore A, couleur noir, non tachant, non marquant par contact
  • corps de roue : polyamide 6 de première qualité, non cassant, couleur noir RAL 9005

Autres caractéristiques :

  • très haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
  • résistance à la température : -20 °C à +70 °C, brièvement jusqu’à +80 °C, capacité de charge réduite au-delà de +30 °C
  • Les roulettes ne sont pas homologuées pour les chaises de bureau

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LKDB-PUA 50G
LKDB-PUA 50G-ELS
LKDB-PUA 50G-ELS-ES
LKDB-PUA 50G-ELS-P20
LKDB-PUA 50G-ES
LKDB-PUA 50G-P20
LKDB-PUA 50G-RA
LKDB-PUA 50G-RA-ELS
LKDB-PUA 50G-RA-ELS-ES
LKDB-PUA 50G-RA-ELS-P20
LKDB-PUA 50G-RA-ES
LKDB-PUA 50G-RA-P20
LKDB-PUA 75G
LKDB-PUA 75G-ELS
LKDB-PUA 75G-ELS-ES
LKDB-PUA 75G-ELS-P20
LKDB-PUA 75G-ELS-P23
LKDB-PUA 75G-ES
LKDB-PUA 75G-P20
LKDB-PUA 75G-P23
LKDB-PUA 75G-RA
LKDB-PUA 75G-RA-ELS
LKDB-PUA 75G-RA-ELS-ES
LKDB-PUA 75G-RA-ELS-P20
LKDB-PUA 75G-RA-ELS-P23
LKDB-PUA 75G-RA-ES
LKDB-PUA 75G-RA-P20
LKDB-PUA 75G-RA-P23
LKDB-PUA 100G
LKDB-PUA 100G-ELS
LKDB-PUA 100G-ELS-P23
LKDB-PUA 100G-P23
LKDB-PUA 100G-RA
LKDB-PUA 100G-RA-ELS
LKDB-PUA 100G-RA-ELS-P23
LKDB-PUA 100G-RA-P23
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Matériau de la roue Caractéristiques des roues Longueur de la plaque L
(mm)
Largeur de la plaque W
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Matériau (détails) Hauteur totale
(mm)
Poids
(g)
Diamètre de roue
(mm)
Type de montage Dureté du revêtement résistant à l'hydrolyse Capacité de charge à 3 km/h
(kg)

9.88 €

1 5 jours 8335.01 à 80.00Autres---7515-6110350tige filetée92 Shore A-50

19.87 €

1 5 jours 8335.01 à 80.00AutresConductivité--7515-6110650tige filetée98 Shore A-50

20.48 €

1 5 jours 8035.01 à 80.00AutresConductivité--7515-5811250tige à clips98 Shore A-50

20.85 €

1 23 jours 8835.01 à 80.00AutresConductivité38387515-6612750platine à visser98 Shore A-50

10.50 €

1 5 jours 8035.01 à 80.00Autres---7515-5810950tige à clips92 Shore A-50

10.87 €

1 5 jours 8835.01 à 80.00Autres-38387515-6612350platine à visser92 Shore A-50

12.55 €

1 5 jours 8835.01 à 80.00Autres---7515-6111150tige filetée92 Shore A-50

22.54 €

1 5 jours 12135.01 à 80.00Autres---10018-6111350tige filetée98 Shore A-50

23.16 €

1 23 jours 12135.01 à 80.00Autres---10018-5812050tige à clips98 Shore A-50

23.52 €

1 23 jours 12135.01 à 80.00AutresConductivité383810018-6613550platine à visser98 Shore A-50

13.19 €

1 5 jours 12135.01 à 80.00Autres---10018-5812250tige à clips92 Shore A-50

13.53 €

1 5 jours 12135.01 à 80.00AutresConductivité383810018-6613650platine à visser92 Shore A-50

19.44 €

1 5 jours 12135.01 à 80.00Matières plastiques d'ingénierie---10018Matériau du revêtement de sol: Polyuréthane, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualité8314975tige filetée92 Shore A-75

32.50 €

1 5 jours 12135.01 à 80.00Matières plastiques d'ingénierieConductivité--10018Matériau du revêtement de sol: Polyuréthane, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualité8316075tige filetée98 Shore A-75

33.13 €

1 23 jours 12135.01 à 80.00Matières plastiques d'ingénierie---10018Matériau du revêtement de sol: Polyuréthane, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualité8016175tige à clips98 Shore A-75

33.48 €

1 23 jours 24535.01 à 80.00Matières plastiques d'ingénierie-383820050Matériau du revêtement de sol: Polyuréthane, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualité8822175platine à visser98 Shore A-75

35.97 €

1 5 jours 12135.01 à 80.00Matières plastiques d'ingénierieConductivité606010018Matériau du revêtement de sol: Polyuréthane, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualité8822675platine à visser98 Shore A-75

20.06 €

1 5 jours 12135.01 à 80.00Matières plastiques d'ingénierieConductivité--10018Matériau du revêtement de sol: Polyuréthane, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualité8015575tige à clips92 Shore A-75

20.42 €

1 23 jours 12135.01 à 80.00Matières plastiques d'ingénierieConductivité383810018Matériau du revêtement de sol: Polyuréthane, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualité8818075platine à visser92 Shore A-75

22.90 €

1 5 jours 12135.01 à 80.00Matières plastiques d'ingénierieConductivité606010018Matériau du revêtement de sol: Polyuréthane, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualité8822175platine à visser92 Shore Ano75

23.25 €

1 5 jours 12135.01 à 80.00Matières plastiques d'ingénierieConductivité--10018Matériau du revêtement de sol: Polyuréthane, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualité8316875tige filetée92 Shore A-75

36.32 €

1 5 jours 12135.01 à 80.00Matières plastiques d'ingénierieConductivité--10018Matériau du revêtement de sol: Polyuréthane, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualité8317475tige filetée98 Shore A-75

36.95 €

1 23 jours 12135.01 à 80.00Matières plastiques d'ingénierie---10018Matériau du revêtement de sol: Polyuréthane, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualité8017975tige à clips98 Shore A-75

37.30 €

1 23 jours 24535.01 à 80.00Matières plastiques d'ingénierie-383820050Matériau du revêtement de sol: Polyuréthane, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualité8823575platine à visser98 Shore A-75

39.78 €

1 23 jours 12135.01 à 80.00Matières plastiques d'ingénierieConductivité606010018Matériau du revêtement de sol: Polyuréthane, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualité8824475platine à visser98 Shore A-75

23.88 €

1 5 jours 12135.01 à 80.00Matières plastiques d'ingénierieConductivité--10018Matériau du revêtement de sol: Polyuréthane, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualité8017375tige à clips92 Shore A-75

24.24 €

1 23 jours 12135.01 à 80.00Matières plastiques d'ingénierieConductivité383810018Matériau du revêtement de sol: Polyuréthane, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualité8823575platine à visser92 Shore A-75

26.72 €

1 5 jours 12135.01 à 80.00Matières plastiques d'ingénierieConductivité606010018Matériau du revêtement de sol: Polyuréthane, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualité8823575platine à visser92 Shore A-75

38.23 €

1 23 jours 6680,01 à 140,00Matières plastiques d'ingénierie---5012Matériau du revêtement de sol: Polyuréthane, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualité121369100tige filetée92 Shore A-110

55.10 €

1 5 jours 8380,01 à 140,00Matières plastiques d'ingénierie---7515Matériau du revêtement de sol: Polyuréthane, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualité121386100tige filetée98 Shore A-110

58.56 €

1 23 jours 8380,01 à 140,00Matières plastiques d'ingénierieConductivité60607515Matériau du revêtement de sol: Polyuréthane, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualité123464100platine à visser98 Shore A-110

41.70 €

1 5 jours 8080,01 à 140,00Matières plastiques d'ingénierieConductivité60607515Matériau du revêtement de sol: Polyuréthane, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualité123453100platine à visser92 Shore A-110

52.25 €

1 5 jours 8880,01 à 140,00Matières plastiques d'ingénierieConductivité--7515Matériau du revêtement de sol: Polyuréthane, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualité121426100tige filetée92 Shore A-110

69.13 €

1 5 jours 8080,01 à 140,00Matières plastiques d'ingénierie---7515Matériau du revêtement de sol: Polyuréthane, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualité121439100tige filetée98 Shore A-110

72.60 €

1 23 jours 8880,01 à 140,00Matières plastiques d'ingénierie-60607515Matériau du revêtement de sol: Polyuréthane, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualité123516100platine à visser98 Shore A-110

55.72 €

1 5 jours 8880,01 à 140,00Matières plastiques d'ingénierie-60607515Matériau du revêtement de sol: Polyuréthane, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualité123505100platine à visser92 Shore A-110

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation Type de roulement moyeu lisse Matériau Polyuréthane
Type de produit roulette jumelée pivotante Compatible autoclave no Couleur de la bande de roulement noir RAL 9005
Couleur de la jante noir RAL 9005 Non marquant par contact oui Antirouille no
Non tachant oui Résistance max. à la température(°C) 70 Résistance min. à la température(°C) -20

Assistance technique