Roulette jumelée en matière synthétique Blickle MOVE, série LKDGH-PATH (Numéros de référence)

Roulette jumelée en matière synthétique Blickle MOVE, série LKDGH-PATH
Roulette jumelée en matière synthétique Blickle MOVE, en hauteur de construction spéciale, couleur gris argent, roue avec bande de roulement en polyuréthane thermoplastique, avec corps de roue en polyamide

Monture : série LKDGH

  • polyamide 6 de première qualité, non cassant
  • deux roulements à billes étanches des deux côtés dans la couronne du pivot
  • trou central
  • couleur gris argent RAL 7001
  • design moderne, esthétique
  • en hauteur de construction spéciale

Roue : série PATH

  • bande de roulement : polyuréthane thermoplastique de première qualité (TPU), dureté 94 Shore A, couleur gris foncé, non tachant, non marquant par contact
  • corps de roue : polyamide 6 de première qualité, non cassant, couleur gris argent RAL 7001

Autres caractéristiques :

  • très haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
  • résistance à la température : -20 °C à +60 °C, brièvement jusqu’à +80 °C, capacité de charge réduite au-delà de +30 °C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LKDGH-PATH 100K
LKDGH-PATH 100K-9
LKDGH-PATH 100K-9-ELS
LKDGH-PATH 100K-9-FI
LKDGH-PATH 100K-9-FI-ELS
LKDGH-PATH 100K-11
LKDGH-PATH 100K-11-ELS
LKDGH-PATH 100K-11-FI
LKDGH-PATH 100K-11-FI-ELS
LKDGH-PATH 100K-ELS
LKDGH-PATH 100K-ELS-GS10
LKDGH-PATH 100K-ELS-GS12
LKDGH-PATH 100K-ELS-ZA51
LKDGH-PATH 100K-ELS-ZA55
LKDGH-PATH 100K-FI
LKDGH-PATH 100K-FI-ELS
LKDGH-PATH 100K-FI-ELS-GS10
LKDGH-PATH 100K-FI-ELS-GS12
LKDGH-PATH 100K-FI-ELS-ZA51
LKDGH-PATH 100K-FI-ELS-ZA55
LKDGH-PATH 100K-FI-GS10
LKDGH-PATH 100K-FI-GS12
LKDGH-PATH 100K-FI-ZA51
LKDGH-PATH 100K-FI-ZA55
LKDGH-PATH 100K-GS10
LKDGH-PATH 100K-GS12
LKDGH-PATH 100K-ZA51
LKDGH-PATH 100K-ZA55
LKDGH-PATH 125K
LKDGH-PATH 125K-11
LKDGH-PATH 125K-11-ELS
LKDGH-PATH 125K-11-FI
LKDGH-PATH 125K-11-FI-ELS
LKDGH-PATH 125K-11-RIFI
LKDGH-PATH 125K-11-RIFI-ELS
LKDGH-PATH 125K-ELS
LKDGH-PATH 125K-ELS-GS10
LKDGH-PATH 125K-ELS-GS12
LKDGH-PATH 125K-ELS-ZA51
LKDGH-PATH 125K-ELS-ZA55
LKDGH-PATH 125K-FI
LKDGH-PATH 125K-FI-ELS
LKDGH-PATH 125K-FI-ELS-GS10
LKDGH-PATH 125K-FI-ELS-GS12
LKDGH-PATH 125K-FI-ELS-ZA51
LKDGH-PATH 125K-FI-ELS-ZA55
LKDGH-PATH 125K-FI-GS10
LKDGH-PATH 125K-FI-GS12
LKDGH-PATH 125K-FI-ZA51
LKDGH-PATH 125K-FI-ZA55
LKDGH-PATH 125K-GS10
LKDGH-PATH 125K-GS12
LKDGH-PATH 125K-RIFI
LKDGH-PATH 125K-RIFI-ELS
LKDGH-PATH 125K-RIFI-ELS-GS10
LKDGH-PATH 125K-RIFI-ELS-GS12
LKDGH-PATH 125K-RIFI-ELS-ZA51
LKDGH-PATH 125K-RIFI-ELS-ZA55
LKDGH-PATH 125K-RIFI-GS10
LKDGH-PATH 125K-RIFI-GS12
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Caractéristiques des roues Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Hauteur totale
(mm)
Poids
(g)
Diamètre de roue
(mm)
Type de montage Capacité de charge à 3 km/h
(kg)

46.53 €

1 23 jours 121Conductivité10018121452100trou central100

46.53 €

1 23 jours 121-10018121452100trou central100

63.15 €

1 23 jours 121-10018121454100trou central100

54.24 €

1 23 jours 121-10018121521100trou central100

70.85 €

1 23 jours 121-10018121523100trou central100

46.53 €

1 23 jours 121-10018121453100trou central100

63.15 €

1 23 jours 121-10018121455100trou central100

54.24 €

1 23 jours 121-10018121522100trou central100

70.85 €

1 23 jours 121-10018121524100trou central100

63.15 €

1 23 jours 135-12520121454100trou central100

65.75 €

1 23 jours 135-12520121507100tige filetée100

66.28 €

1 23 jours 135Conductivité12520121530100tige filetée100

72.83 €

1 23 jours 135-12520121624100tige100

72.83 €

1 23 jours 135Conductivité12520121633100tige100

54.24 €

1 23 jours 135-12520121521100trou central100

70.85 €

1 23 jours 135Conductivité12520121523100trou central100

73.45 €

1 23 jours 135Conductivité12520121576100tige filetée100

73.99 €

1 23 jours 135Conductivité12520121599100tige filetée100

80.52 €

1 23 jours 135Conductivité12520121693100tige100

80.52 €

1 23 jours 135Conductivité12520121702100tige100

56.85 €

1 23 jours 135Conductivité12520121574100tige filetée100

57.37 €

1 23 jours 135-12520121597100tige filetée100

63.90 €

1 23 jours 135Conductivité12520121691100tige100

63.90 €

1 23 jours 135Conductivité12520121700100tige100

49.13 €

1 23 jours 135Conductivité12520121505100tige filetée100

49.67 €

1 23 jours 135Conductivité12520121528100tige filetée100

56.22 €

1 23 jours 135Conductivité12520121622100tige100

56.22 €

1 23 jours 135-12520121631100tige100

50.89 €

1 23 jours 135-12520135649125trou central125

50.89 €

1 23 jours 135-12520135650125trou central125

71.17 €

1 23 jours 135-12520135817125trou central125

61.58 €

1 23 jours 135-12520135729125trou central125

81.87 €

1 23 jours 135-12520135853125trou central125

75.28 €

1 23 jours 135-12520135609125trou central125

95.55 €

1 23 jours 135Conductivité12520135733125trou central125

71.17 €

1 23 jours 135Conductivité12520135819125trou central125

73.77 €

1 23 jours 135Conductivité12520135963125tige filetée125

74.30 €

1 23 jours 135Conductivité125201351021125tige filetée125

83.55 €

1 23 jours 135Conductivité12520135993125tige125

83.55 €

1 23 jours 135-125201351002125tige125

61.58 €

1 23 jours 135-12520135717125trou central125

81.87 €

1 23 jours 135-12520135841125trou central125

84.47 €

1 23 jours 135-12520135985125tige filetée125

85.00 €

1 23 jours 135-125201351043125tige filetée125

91.60 €

1 23 jours 135-125201351033125tige125

91.60 €

1 23 jours 103-100181351045125tige125

64.20 €

1 23 jours 103-10018135861125tige filetée125

64.74 €

1 23 jours 103Conductivité10018135919125tige filetée125

71.33 €

1 23 jours 103-10018135909125tige125

71.33 €

1 23 jours 103Conductivité10018135921125tige125

53.50 €

1 23 jours 103-10018135711125tige filetée125

54.02 €

1 23 jours 103Conductivité10018135738125tige filetée125

75.28 €

1 23 jours 103-10018135611125trou central125

95.55 €

1 23 jours 103Conductivité10018135735125trou central125

98.16 €

1 23 jours 103Conductivité10018135879125tige filetée125

98.70 €

1 23 jours 103Conductivité10018135937125tige filetée125

107.95 €

1 23 jours 103Conductivité10018135909125tige125

107.95 €

1 23 jours 103Conductivité10018135918125tige125

77.90 €

1 23 jours 103Conductivité10018135755125tige filetée125

78.41 €

1 23 jours 103-10018135813125tige filetée125

Loading...

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation Plage de charge(daN) 80,01 à 140,00 Matériau de la roue Matières plastiques d'ingénierie
Type de roulement roulement à billes Matériau (détails) Matériau du revêtement de sol: Polyuréthane, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualité Matériau Polyuréthane
Type de produit roulette jumelée pivotante Compatible autoclave no Dureté du revêtement 94 Shore A
Couleur de la bande de roulement gris Couleur de la jante gris argent RAL 7001 résistant à l'hydrolyse no
Non marquant par contact oui Antirouille no Non tachant oui
Résistance max. à la température(°C) 60 Résistance min. à la température(°C) -20

Assistance technique