Roulette jumelée en matière synthétique Blickle MOVE, série LKDGXH-PATH

Roulette jumelée en matière synthétique Blickle MOVE, série LKDGXH-PATH
Roulette jumelée en matière synthétique Blickle MOVE, en hauteur de construction spéciale, inoxydable, couleur gris argent, roue avec bande de roulement en polyuréthane thermoplastique, avec corps de roue en polyamide

Monture : série LKDGXH

  • polyamide 6 de première qualité, non cassant
  • deux roulements à billes inoxydables, étanches des deux côtés dans la couronne du pivot
  • trou central
  • couleur gris argent RAL 7001
  • toutes les pièces y compris le matériel d'axe résistent à la corrosion
  • design moderne, esthétique
  • en hauteur de construction spéciale

Roue : série PATH

  • bande de roulement : polyuréthane thermoplastique de première qualité (TPU), dureté 94 Shore A, couleur gris foncé, non tachant, non marquant par contact
  • corps de roue : polyamide 6 de première qualité, non cassant, couleur gris argent RAL 7001

Autres caractéristiques :

  • très haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
  • résistance à la température : -20 °C à +60 °C, brièvement jusqu’à +80 °C, capacité de charge réduite au-delà de +30 °C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LKDGXH-PATH 100XK
LKDGXH-PATH 100XK-9
LKDGXH-PATH 100XK-9-ELS
LKDGXH-PATH 100XK-9-FI
LKDGXH-PATH 100XK-9-FI-ELS
LKDGXH-PATH 100XK-11
LKDGXH-PATH 100XK-11-ELS
LKDGXH-PATH 100XK-11-FI
LKDGXH-PATH 100XK-11-FI-ELS
LKDGXH-PATH 100XK-ELS
LKDGXH-PATH 100XK-ELS-GSX10
LKDGXH-PATH 100XK-ELS-GSX12
LKDGXH-PATH 100XK-ELS-ZAX51
LKDGXH-PATH 100XK-ELS-ZAX55
LKDGXH-PATH 100XK-FI
LKDGXH-PATH 100XK-FI-ELS
LKDGXH-PATH 100XK-FI-ELS-GSX10
LKDGXH-PATH 100XK-FI-ELS-GSX12
LKDGXH-PATH 100XK-FI-ELS-ZAX51
LKDGXH-PATH 100XK-FI-ELS-ZAX55
LKDGXH-PATH 100XK-FI-GSX10
LKDGXH-PATH 100XK-FI-GSX12
LKDGXH-PATH 100XK-FI-ZAX51
LKDGXH-PATH 100XK-FI-ZAX55
LKDGXH-PATH 100XK-GSX10
LKDGXH-PATH 100XK-GSX12
LKDGXH-PATH 100XK-ZAX51
LKDGXH-PATH 100XK-ZAX55
LKDGXH-PATH 125XK
LKDGXH-PATH 125XK-11
LKDGXH-PATH 125XK-11-ELS
LKDGXH-PATH 125XK-11-FI
LKDGXH-PATH 125XK-11-FI-ELS
LKDGXH-PATH 125XK-11-RIFI
LKDGXH-PATH 125XK-11-RIFI-ELS
LKDGXH-PATH 125XK-ELS
LKDGXH-PATH 125XK-ELS-GSX10
LKDGXH-PATH 125XK-ELS-GSX12
LKDGXH-PATH 125XK-ELS-ZAX51
LKDGXH-PATH 125XK-ELS-ZAX55
LKDGXH-PATH 125XK-FI
LKDGXH-PATH 125XK-FI-ELS
LKDGXH-PATH 125XK-FI-ELS-GSX10
LKDGXH-PATH 125XK-FI-ELS-GSX12
LKDGXH-PATH 125XK-FI-ELS-ZAX51
LKDGXH-PATH 125XK-FI-ELS-ZAX55
LKDGXH-PATH 125XK-FI-GSX10
LKDGXH-PATH 125XK-FI-GSX12
LKDGXH-PATH 125XK-FI-ZAX51
LKDGXH-PATH 125XK-FI-ZAX55
LKDGXH-PATH 125XK-GSX10
LKDGXH-PATH 125XK-GSX12
LKDGXH-PATH 125XK-RIFI
LKDGXH-PATH 125XK-RIFI-ELS
LKDGXH-PATH 125XK-RIFI-ELS-GSX10
LKDGXH-PATH 125XK-RIFI-ELS-GSX12
LKDGXH-PATH 125XK-RIFI-ELS-ZAX51
LKDGXH-PATH 125XK-RIFI-ELS-ZAX55
LKDGXH-PATH 125XK-RIFI-GSX10
LKDGXH-PATH 125XK-RIFI-GSX12
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Caractéristiques des roues Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Hauteur totale
(mm)
Poids
(g)
Diamètre de roue
(mm)
Type de montage Capacité de charge à 3 km/h
(kg)

61.25 €

1 23 jours 121Conductivité10018121451100trou central100

61.25 €

1 23 jours 121-10018121451100trou central100

77.85 €

1 23 jours 121-10018121453100trou central100

68.95 €

1 23 jours 121-10018121520100trou central100

85.56 €

1 23 jours 121-10018121522100trou central100

61.25 €

1 23 jours 121-10018121452100trou central100

77.85 €

1 23 jours 121-10018121454100trou central100

68.95 €

1 23 jours 121-10018121521100trou central100

85.56 €

1 23 jours 121-10018121523100trou central100

77.85 €

1 23 jours 135-12520121453100trou central100

81.42 €

1 23 jours 135-12520121502100tige filetée100

81.94 €

1 23 jours 135Conductivité12520121525100tige filetée100

95.58 €

1 23 jours 135-12520121625100tige100

95.58 €

1 23 jours 135Conductivité12520121636100tige100

68.95 €

1 23 jours 135-12520121520100trou central100

85.56 €

1 23 jours 135Conductivité12520121522100trou central100

89.12 €

1 23 jours 135Conductivité12520121571100tige filetée100

89.64 €

1 23 jours 135Conductivité12520121594100tige filetée100

103.29 €

1 23 jours 135Conductivité12520121694100tige100

103.29 €

1 23 jours 135Conductivité12520121705100tige100

72.50 €

1 23 jours 135Conductivité12520121569100tige filetée100

73.02 €

1 23 jours 135-12520121592100tige filetée100

86.67 €

1 23 jours 135Conductivité12520121692100tige100

86.67 €

1 23 jours 135Conductivité12520121703100tige100

64.80 €

1 23 jours 135Conductivité12520121500100tige filetée100

65.32 €

1 23 jours 135Conductivité12520121523100tige filetée100

78.97 €

1 23 jours 135Conductivité12520121623100tige100

78.97 €

1 23 jours 135-12520121634100tige100

66.12 €

1 23 jours 135-12520135639125trou central125

66.12 €

1 23 jours 135-12520135640125trou central125

86.40 €

1 23 jours 135-12520135814125trou central125

76.53 €

1 23 jours 135-12520135730125trou central125

96.80 €

1 23 jours 135-12520135854125trou central125

90.52 €

1 23 jours 135-12520135606125trou central125

110.78 €

1 23 jours 135Conductivité12520135730125trou central125

86.40 €

1 23 jours 135Conductivité12520135812125trou central125

89.95 €

1 23 jours 135Conductivité12520135882125tige filetée125

90.47 €

1 23 jours 135Conductivité12520135904125tige filetée125

103.76 €

1 23 jours 135Conductivité12520135997125tige125

103.76 €

1 23 jours 135-125201351005125tige125

76.53 €

1 23 jours 135-12520135733125trou central125

96.80 €

1 23 jours 135-12520135857125trou central125

100.35 €

1 23 jours 135-12520135927125tige filetée125

100.89 €

1 23 jours 135-12520135949125tige filetée125

114.47 €

1 23 jours 135-125201351040125tige125

114.47 €

1 23 jours 103-100181351045125tige125

80.08 €

1 23 jours 103-10018135803125tige filetée125

80.60 €

1 23 jours 103Conductivité10018135825125tige filetée125

94.20 €

1 23 jours 103-10018135916125tige125

94.20 €

1 23 jours 103Conductivité10018135921125tige125

69.68 €

1 23 jours 103-10018135698125tige filetée125

70.20 €

1 23 jours 103Conductivité10018135780125tige filetée125

90.52 €

1 23 jours 103-10018135604125trou central125

110.78 €

1 23 jours 103Conductivité10018135728125trou central125

114.35 €

1 23 jours 103Conductivité10018135798125tige filetée125

114.86 €

1 23 jours 103Conductivité10018135820125tige filetée125

128.16 €

1 23 jours 103Conductivité10018135913125tige125

128.16 €

1 23 jours 103Conductivité10018135921125tige125

94.07 €

1 23 jours 103Conductivité10018135674125tige filetée125

94.58 €

1 23 jours 103-10018135696125tige filetée125

Loading...

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation Plage de charge(daN) 80,01 à 140,00 Matériau de la roue Matières plastiques d'ingénierie
Type de roulement roulement à billes Matériau (détails) Matériau du revêtement de sol: Polyuréthane, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualité Matériau Polyuréthane
Type de produit roulette jumelée pivotante Compatible autoclave no Dureté du revêtement 94 Shore A
Couleur de la bande de roulement gris Couleur de la jante gris argent RAL 7001 résistant à l'hydrolyse no
Non marquant par contact oui Antirouille oui Non tachant oui
Résistance max. à la température(°C) 60 Résistance min. à la température(°C) -20

Assistance technique