Roulette jumelée en matière synthétique Blickle MOVE, série LKD-PATH

Roulette jumelée en matière synthétique Blickle MOVE, série LKD-PATH
Roulette jumelée en matière synthétique Blickle MOVE, couleur gris blanc, roue avec bande de roulement en polyuréthane thermoplastique, avec corps de roue en polyamide

Monture : série LKD

  • polyamide 6 de première qualité, non cassant
  • deux roulements à billes étanches des deux côtés dans la couronne du pivot
  • trou central
  • couleur gris blanc RAL 9002
  • design moderne, esthétique

Roue : série PATH

  • bande de roulement : polyuréthane thermoplastique de première qualité (TPU), dureté 94 Shore A, couleur gris foncé, non tachant, non marquant par contact
  • corps de roue : polyamide 6 de première qualité, non cassant, couleur gris blanc RAL 9002

Autres caractéristiques :

  • très haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
  • résistance à la température : -20 °C à +60 °C, brièvement jusqu’à +80 °C, capacité de charge réduite au-delà de +30 °C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LKD-PATH 100K
LKD-PATH 100K-9
LKD-PATH 100K-9-ELS
LKD-PATH 100K-9-FI
LKD-PATH 100K-9-FI-ELS
LKD-PATH 100K-11
LKD-PATH 100K-11-ELS
LKD-PATH 100K-11-FI
LKD-PATH 100K-11-FI-ELS
LKD-PATH 100K-ELS
LKD-PATH 100K-ELS-GS10
LKD-PATH 100K-ELS-GS12
LKD-PATH 100K-ELS-ZA51
LKD-PATH 100K-ELS-ZA55
LKD-PATH 100K-FI
LKD-PATH 100K-FI-ELS
LKD-PATH 100K-FI-ELS-GS10
LKD-PATH 100K-FI-ELS-GS12
LKD-PATH 100K-FI-ELS-ZA51
LKD-PATH 100K-FI-ELS-ZA55
LKD-PATH 100K-FI-GS10
LKD-PATH 100K-FI-GS12
LKD-PATH 100K-FI-ZA51
LKD-PATH 100K-FI-ZA55
LKD-PATH 100K-GS10
LKD-PATH 100K-GS12
LKD-PATH 100K-ZA51
LKD-PATH 100K-ZA55
LKD-PATH 125K
LKD-PATH 125K-11
LKD-PATH 125K-11-ELS
LKD-PATH 125K-11-FI
LKD-PATH 125K-11-FI-ELS
LKD-PATH 125K-11-RIFI
LKD-PATH 125K-11-RIFI-ELS
LKD-PATH 125K-ELS
LKD-PATH 125K-ELS-GS10
LKD-PATH 125K-ELS-GS12
LKD-PATH 125K-ELS-ZA51
LKD-PATH 125K-ELS-ZA55
LKD-PATH 125K-FI
LKD-PATH 125K-FI-ELS
LKD-PATH 125K-FI-ELS-GS10
LKD-PATH 125K-FI-ELS-GS12
LKD-PATH 125K-FI-ELS-ZA51
LKD-PATH 125K-FI-ELS-ZA55
LKD-PATH 125K-FI-GS10
LKD-PATH 125K-FI-GS12
LKD-PATH 125K-FI-ZA51
LKD-PATH 125K-FI-ZA55
LKD-PATH 125K-GS10
LKD-PATH 125K-GS12
LKD-PATH 125K-RIFI
LKD-PATH 125K-RIFI-ELS
LKD-PATH 125K-RIFI-ELS-GS10
LKD-PATH 125K-RIFI-ELS-GS12
LKD-PATH 125K-RIFI-ELS-ZA51
LKD-PATH 125K-RIFI-ELS-ZA55
LKD-PATH 125K-RIFI-GS10
LKD-PATH 125K-RIFI-GS12
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Caractéristiques des roues Longueur de la plaque L
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Hauteur totale
(mm)
Poids
(g)
Diamètre de roue
(mm)
Type de montage Capacité de charge à 3 km/h
(kg)

45.73 €

1 23 jours 103Conductivité4210018103430100trou central100

45.73 €

1 23 jours 103-4210018103433100trou central100

62.35 €

1 23 jours 103-4210018103435100trou central100

53.44 €

1 23 jours 103-4210018103468100trou central100

70.05 €

1 23 jours 103-4210018103470100trou central100

45.73 €

1 23 jours 103-4210018103432100trou central100

62.35 €

1 23 jours 103-4210018103434100trou central100

53.44 €

1 23 jours 103-4210018103467100trou central100

70.05 €

1 23 jours 103-4210018103469100trou central100

62.35 €

1 23 jours 130-4212520103432100trou central100

64.95 €

1 23 jours 130-4212520103485100tige filetée100

65.48 €

1 23 jours 130Conductivité4212520103508100tige filetée100

72.03 €

1 23 jours 130--12520103606100tige100

72.03 €

1 23 jours 130Conductivité-12520103615100tige100

53.44 €

1 23 jours 130-4212520103471100trou central100

70.05 €

1 23 jours 130Conductivité4212520103473100trou central100

72.67 €

1 23 jours 130Conductivité4212520103526100tige filetée100

73.19 €

1 23 jours 130Conductivité4212520103549100tige filetée100

79.73 €

1 23 jours 130Conductivité-12520103641100tige100

79.73 €

1 23 jours 130Conductivité-12520103650100tige100

56.05 €

1 23 jours 130Conductivité4212520103524100tige filetée100

56.57 €

1 23 jours 130-4212520103547100tige filetée100

63.12 €

1 23 jours 130Conductivité-12520103639100tige100

63.12 €

1 23 jours 130Conductivité-12520103648100tige100

48.35 €

1 23 jours 130Conductivité4212520103483100tige filetée100

48.87 €

1 23 jours 130Conductivité4212520103506100tige filetée100

55.41 €

1 23 jours 130Conductivité-12520103604100tige100

55.41 €

1 23 jours 130--12520103613100tige100

50.71 €

1 7 jours 130-4512520130624125trou central125

50.71 €

1 7 jours 130-4512520130692125trou central125

70.98 €

1 23 jours 130-4512520130724125trou central125

61.42 €

1 5 jours 130-4512520130736125trou central125

81.69 €

1 7 jours 130-4512520130770125trou central125

75.12 €

1 23 jours 130-4512520130732125trou central125

95.38 €

1 23 jours 130Conductivité4512520130732125trou central125

70.98 €

1 5 jours 130Conductivité4512520130728125trou central125

73.60 €

1 7 jours 130Conductivité4512520130773125tige filetée125

74.12 €

1 7 jours 130Conductivité4512520130806125tige filetée125

83.39 €

1 7 jours 130Conductivité-12520130898125tige125

83.39 €

1 7 jours 130--12520130907125tige125

61.42 €

1 23 jours 130-4512520130701125trou central125

81.69 €

1 7 jours 130-4512520130762125trou central125

84.30 €

1 7 jours 130-4512520130818125tige filetée125

84.83 €

1 7 jours 130-4512520130835125tige filetée125

91.44 €

1 7 jours 130--12520130943125tige125

91.44 €

1 7 jours 121--10018130952125tige125

64.03 €

1 7 jours 121-4510018130791125tige filetée125

64.55 €

1 5 jours 121Conductivité4510018130784125tige filetée125

71.15 €

1 7 jours 121--10018130923125tige125

71.15 €

1 7 jours 121Conductivité-10018130934125tige125

53.33 €

1 7 jours 121-4510018130748125tige filetée125

53.85 €

1 7 jours 121Conductivité4510018130806125tige filetée125

75.12 €

1 23 jours 121-4510018130730125trou central125

95.38 €

1 23 jours 121Conductivité4510018130644125trou central125

98.00 €

1 23 jours 121Conductivité4510018130788125tige filetée125

98.52 €

1 23 jours 121Conductivité4510018130846125tige filetée125

107.79 €

1 23 jours 121Conductivité-10018130920125tige125

107.79 €

1 23 jours 121Conductivité-10018130930125tige125

77.72 €

1 23 jours 121Conductivité4510018130664125tige filetée125

78.25 €

1 23 jours 121-4510018130722125tige filetée125

Loading...

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation Plage de charge(daN) 80,01 à 140,00 Matériau de la roue Matières plastiques d'ingénierie
Type de roulement roulement à billes Matériau (détails) Matériau du revêtement de sol: Polyuréthane, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualité Matériau Polyuréthane
Type de produit roulette jumelée pivotante Compatible autoclave no Dureté du revêtement 94 Shore A
Couleur de la bande de roulement gris Couleur de la jante gris blanc RAL 9002 résistant à l'hydrolyse no
Non marquant par contact oui Antirouille no Non tachant oui
Résistance max. à la température(°C) 60 Résistance min. à la température(°C) -20

Assistance technique