Roulette pivotante en tôle d’acier, série LK-G

Roulette pivotante en tôle d’acier, série LK-G
Roulette pivotante en tôle d’acier, version lourde, roue en fonte

Monture : série LK

  • tôle d’acier forte, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
  • double chemin de billes dans la couronne du pivot
  • axe de pivot stable (à partir de roue Ø 125x50 mm)
  • joint d’étanchéité au pivot
  • jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle

Roue : série G

  • fonte grise robuste, dureté 180–220 HB, graisseur, peint, couleur argent

Autres caractéristiques :

  • résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
  • tenir compte de la pression au sol sur sols délicats
  • graissage avec un lubrifiant adapté à la température d’application

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LK-G 80G
LK-G 80G-FI
LK-G 80G-ST
LK-G 100G-1
LK-G 100G-1-FI
LK-G 100G-1-ST
LK-G 100G-3
LK-G 100G-3-FI
LK-G 100G-3-ST
LK-G 100K-1
LK-G 100K-1-FI
LK-G 100K-1-ST
LK-G 100K-3
LK-G 100K-3-FI
LK-G 100K-3-ST
LK-G 125G-1
LK-G 125G-1-FI
LK-G 125G-1-ST
LK-G 125G-3
LK-G 125G-3-FI
LK-G 125G-3-ST
LK-G 125K-1
LK-G 125K-1-FI
LK-G 125K-1-ST
LK-G 125K-3
LK-G 125K-3-FI
LK-G 125K-3-ST
LK-G 127G
LK-G 127G-FI
LK-G 127G-ST
LK-G 127K
LK-G 127K-FI
LK-G 127K-ST
LK-G 150G
LK-G 150G-FI
LK-G 150G-ST
LK-G 150K
LK-G 150K-FI
LK-G 150K-ST
LK-G 200G
LK-G 200G-FI
LK-G 200G-ST
LK-G 200K
LK-G 200K-FI
LK-G 200K-ST
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type à roulettes Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Caractéristiques des roues Longueur de la plaque L
(mm)
Largeur de la plaque W
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Type de roulement Type de produit Hauteur totale
(mm)
Poids
(g)
Diamètre de roue
(mm)
Largeur de roue
(mm)
Résistance min. à la température
(°C)
Capacité de charge à 4 km/h
(kg)

46.05 €

1 5 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation111220,01 à 320,00-100858032moyeu lisseroulette pivotante11012658025-25250

69.37 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation111220,01 à 320,00-100858032moyeu lisseroulette pivotante avec blocage11014198025-25250

72.23 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation111220,01 à 320,00Conductivité100858032moyeu lisseroulette pivotante avec blocage11014808025-25250

54.63 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation155320,01 à 485,00-1008512535moyeu lisseroulette pivotante130176010035-25350

74.80 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation155320,01 à 485,00-1008512535moyeu lisseroulette pivotante avec blocage130202110035-25350

80.81 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation155320,01 à 485,00-1008512535moyeu lisseroulette pivotante avec blocage130198010035-25350

57.65 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation155320,01 à 485,00-14011012535moyeu lisseroulette pivotante130193710035-25350

78.35 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation155320,01 à 485,00-14011012535moyeu lisseroulette pivotante avec blocage130220010035-25350

83.83 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation170320,01 à 485,00-14011012550moyeu lisseroulette pivotante avec blocage130210010035-25350

62.78 €

1 5 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation170320,01 à 485,00-1008512550roulement à billesroulette pivotante130191010035-20350

83.55 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation170320,01 à 485,00-1008512550roulement à billesroulette pivotante avec blocage130218310035-20350

88.97 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation170320,01 à 485,00-1008512550roulement à billesroulette pivotante avec blocage130218610035-20350

65.80 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation170320,01 à 485,00-14011012550roulement à billesroulette pivotante130209910035-20350

87.08 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation170320,01 à 485,00-14011012550roulement à billesroulette pivotante avec blocage130232810035-20350

91.98 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation197320,01 à 485,00-14011015050roulement à billesroulette pivotante avec blocage130236410035-20350

61.60 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation197320,01 à 485,00-1008515050moyeu lisseroulette pivotante155227112535-25350

81.92 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation197320,01 à 485,00-1008515050moyeu lisseroulette pivotante avec blocage155255112535-25350

87.79 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation197320,01 à 485,00-1008515050moyeu lisseroulette pivotante avec blocage155259012535-25350

64.37 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation197320,01 à 485,00-14011015050moyeu lisseroulette pivotante155250012535-25350

85.07 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation197320,01 à 485,00-14011015050moyeu lisseroulette pivotante avec blocage155271812535-25350

90.55 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation245320,01 à 485,00-14011020050moyeu lisseroulette pivotante avec blocage155276312535-25350

82.08 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation245320,01 à 485,00-1008520050roulement à billesroulette pivotante155249312535-20350

102.95 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation245320,01 à 485,00-1008520050roulement à billesroulette pivotante avec blocage155273412535-20350

108.26 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation245320,01 à 485,00-1008520050roulement à billesroulette pivotante avec blocage155275812535-20350

84.85 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation245320,01 à 485,00-14011020050roulement à billesroulette pivotante155268412535-20350

106.11 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation245320,01 à 485,00-14011020050roulement à billesroulette pivotante avec blocage155290412535-20350

111.04 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation110320,01 à 485,00-1401108025roulement à billesroulette pivotante avec blocage155295712535-20350

98.47 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation110485,01 à 750,00-1401108025moyeu lisseroulette pivotante170402312550-25600

145.80 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation110485,01 à 750,00-1401108025moyeu lisseroulette pivotante avec blocage170454212550-25600

141.10 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation90485,01 à 750,00-1401106540moyeu lisseroulette pivotante avec blocage170463012550-25600

119.64 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation73485,01 à 750,00-1401105032roulement à billesroulette pivotante170491012550-20600

167.63 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation73485,01 à 750,00-1401105032roulement à billesroulette pivotante avec blocage170539012550-20600

162.28 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation136485,01 à 750,00-14011010032roulement à billesroulette pivotante avec blocage170547012550-20600

111.97 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation136485,01 à 750,00-14011010032moyeu lisseroulette pivotante197470015050-25600

158.88 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation136485,01 à 750,00-14011010032moyeu lisseroulette pivotante avec blocage197524015050-25600

154.60 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation136485,01 à 750,00Conductivité14011010032moyeu lisseroulette pivotante avec blocage197544515050-25600

127.67 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation136485,01 à 750,00-14011010032roulement à billesroulette pivotante197509415050-20600

175.25 €

1 5 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation136485,01 à 750,00Conductivité14011010032roulement à billesroulette pivotante avec blocage197562715050-20600

170.30 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation161485,01 à 750,00-14011012532roulement à billesroulette pivotante avec blocage197578115050-20600

135.28 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation161485,01 à 750,00-14011012532moyeu lisseroulette pivotante245642320050-25600

181.88 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation161485,01 à 750,00-14011012532moyeu lisseroulette pivotante avec blocage245715820050-25600

177.91 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation161485,01 à 750,00Conductivité14011012532moyeu lisseroulette pivotante avec blocage245703820050-25600

150.01 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation161485,01 à 750,00-14011012532roulement à billesroulette pivotante245649420050-20600

197.97 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation161485,01 à 750,00Conductivité14011012532roulement à billesroulette pivotante avec blocage245695020050-20600

192.67 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation111485,01 à 750,00-1401108032roulement à billesroulette pivotante avec blocage245724220050-20600

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau de la roue Autres Matériau (détails) Matériau du revêtement de sol: métal, Matériau de la roue: fonte grise robuste Matériau métal
Compatible autoclave no Type de montage platine à visser Dureté du revêtement 180–220 HB
Couleur de la bande de roulement argent Couleur de la jante gris argent résistant à l'hydrolyse no
Non marquant par contact oui Antirouille no Non tachant no
Résistance max. à la température(°C) 70

Assistance technique