Monture : série LKPA
Roue : série PATH
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type à roulettes | Hauteur de montage H (mm) | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue B (mm) | Type de roulement | Type de produit | Hauteur totale (mm) | Poids (g) | Diamètre de roue (mm) | Résistance min. à la température (°C) | Capacité de charge à 3 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.46 € | 1 | 5 jours | Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation | 111 | 80 | 32 | moyeu lisse | roulette pivotante | 111 | 589 | 80 | -25 | 120 | ||
40.40 € | 1 | 5 jours | Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation | 136 | 100 | 32 | moyeu lisse | roulette pivotante avec blocage | 111 | 675 | 80 | -25 | 120 | ||
30.49 € | 1 | 5 jours | Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation | 136 | 100 | 32 | roulement à billes (C) | roulette pivotante | 111 | 634 | 80 | -20 | 120 | ||
43.97 € | 1 | 7 jours | Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation | 161 | 125 | 32 | roulement à billes (C) | roulette pivotante | 111 | 632 | 80 | -20 | 100 | ||
44.20 € | 1 | 5 jours | Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation | 161 | 125 | 32 | roulement à billes (C) | roulette pivotante avec blocage | 111 | 742 | 80 | -20 | 120 | ||
57.68 € | 1 | 7 jours | Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation | 130 | 100 | 32 | roulement à billes (C) | roulette pivotante avec blocage | 111 | 742 | 80 | -20 | 100 | ||
29.57 € | 1 | 7 jours | Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation | 136 | 100 | 32 | moyeu lisse | roulette pivotante | 136 | 654 | 100 | -25 | 120 | ||
43.75 € | 1 | 5 jours | Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation | 136 | 100 | 30 | moyeu lisse | roulette pivotante avec blocage | 136 | 771 | 100 | -25 | 120 | ||
36.22 € | 1 | 5 jours | Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation | 136 | 100 | 30 | roulement à billes (C) | roulette pivotante | 136 | 710 | 100 | -20 | 120 | ||
53.20 € | 1 | 7 jours | Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation | 161 | 125 | 32 | roulement à billes (C) | roulette pivotante | 136 | 719 | 100 | -20 | 120 | ||
50.19 € | 1 | 5 jours | Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation | 161 | 125 | 32 | roulement à billes (C) | roulette pivotante avec blocage | 136 | 825 | 100 | -20 | 120 | ||
67.17 € | 1 | 7 jours | Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation | 161 | 125 | 30 | roulement à billes (C) | roulette pivotante avec blocage | 136 | 834 | 100 | -20 | 120 | ||
38.48 € | 1 | 7 jours | Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation | 161 | 125 | 30 | moyeu lisse | roulette pivotante | 161 | 748 | 125 | -25 | 120 | ||
52.02 € | 1 | 7 jours | Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation | 185 | 150 | 32 | moyeu lisse | roulette pivotante avec blocage | 161 | 860 | 125 | -25 | 120 | ||
40.85 € | 1 | 5 jours | Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation | 185 | 150 | 32 | roulement à billes (C) | roulette pivotante | 161 | 806 | 125 | -20 | 120 | ||
62.85 € | 1 | 7 jours | Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation | 73 | 50 | 29 | roulement à billes (C) | roulette pivotante | 161 | 810 | 125 | -20 | 120 | ||
54.17 € | 1 | 5 jours | Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation | 73 | 50 | 29 | roulement à billes (C) | roulette pivotante avec blocage | 161 | 911 | 125 | -20 | 120 | ||
76.17 € | 1 | 7 jours | Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation | 111 | 80 | 32 | roulement à billes (C) | roulette pivotante avec blocage | 161 | 926 | 125 | -20 | 120 |
Loading...
Plage de charge(daN) | 80,01 à 140,00 | Matériau de la roue | Matières plastiques d'ingénierie | Longueur de la plaque L(mm) | 90 |
---|---|---|---|---|---|
Largeur de la plaque W(mm) | 66 | Matériau (détails) | Matériau du revêtement de sol: Polyuréthane, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualité | Matériau | Polyuréthane |
Largeur de roue(mm) | 32 | Compatible autoclave | no | Type de montage | platine à visser |
Dureté du revêtement | 94 Shore A | Couleur de la bande de roulement | gris foncé | Couleur de la jante | gris argent |
résistant à l'hydrolyse | no | Non marquant par contact | oui | Antirouille | no |
Non tachant | oui | Résistance max. à la température(°C) | 70 |
Configurer
Propriétés de base
Type à roulettes
Hauteur de montage H(mm)
Diam. de roue D(Ø)
Largeur de roue B(mm)
Type de roulement
Type de produit
Hauteur totale(mm)
Poids(g)
Diamètre de roue(mm)
Résistance min. à la température(°C)
Capacité de charge à 3 km/h(kg)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles