Roulette pivotante en tôle d’acier, série LK-PO

Roulette pivotante en tôle d’acier, série LK-PO
Roulette pivotante en tôle d’acier, version lourde, roue en polyamide

Monture : série LK

  • tôle d’acier forte, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
  • double chemin de billes dans la couronne du pivot
  • axe de pivot stable (à partir de roue Ø 125x50 mm)
  • joint d’étanchéité au pivot
  • jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle

Roue : série PO

  • polyamide 6 de première qualité, non cassant, dureté 70 Shore D, couleur blanc naturel

Autres caractéristiques :

  • haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
  • résistance à la température : -25 °C à +80 °C, capacité de charge réduite au-delà de +35 °C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LK-PO 75G
LK-PO 75G-FA
LK-PO 75G-FI
LK-PO 75G-FI-FA
LK-PO 75G-ST
LK-PO 75G-ST-FA
LK-PO 75R
LK-PO 75R-FA
LK-PO 75R-FI
LK-PO 75R-FI-FA
LK-PO 75R-ST
LK-PO 75R-ST-FA
LK-PO 75XR
LK-PO 75XR-FA
LK-PO 75XR-FI
LK-PO 75XR-FI-FA
LK-PO 75XR-ST
LK-PO 75XR-ST-FA
LK-PO 82G
LK-PO 82G-FA
LK-PO 82G-FI
LK-PO 82G-FI-FA
LK-PO 82G-ST
LK-PO 82G-ST-FA
LK-PO 82K
LK-PO 82K-FA
LK-PO 82K-FI
LK-PO 82K-FI-FA
LK-PO 82K-ST
LK-PO 82K-ST-FA
LK-PO 82R
LK-PO 82R-FA
LK-PO 82R-FI
LK-PO 82R-FI-FA
LK-PO 82R-ST
LK-PO 82R-ST-FA
LK-PO 82XR
LK-PO 82XR-FA
LK-PO 82XR-FI
LK-PO 82XR-FI-FA
LK-PO 82XR-ST
LK-PO 82XR-ST-FA
LK-PO 100G-1
LK-PO 100G-1-ELS
LK-PO 100G-1-ELS-FA
LK-PO 100G-1-FA
LK-PO 100G-1-FI
LK-PO 100G-1-FI-ELS
LK-PO 100G-1-FI-ELS-FA
LK-PO 100G-1-FI-FA
LK-PO 100G-1-ST
LK-PO 100G-1-ST-ELS
LK-PO 100G-1-ST-ELS-FA
LK-PO 100G-1-ST-FA
LK-PO 100G-3
LK-PO 100G-3-ELS
LK-PO 100G-3-ELS-FA
LK-PO 100G-3-FA
LK-PO 100G-3-FI
LK-PO 100G-3-FI-ELS
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type à roulettes Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Caractéristiques des roues Longueur de la plaque L
(mm)
Largeur de la plaque W
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Type de roulement Type de produit Hauteur totale
(mm)
Poids
(g)
Diamètre de roue
(mm)
Largeur de roue
(mm)
Couleur de la bande de roulement Couleur de la jante Résistance min. à la température
(°C)
Capacité de charge à 4 km/h
(kg)

34.11 €

1 5 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation110140,01 à 220,00-100858037moyeu lisseroulette pivotante1087577532blanc naturelblanc naturel-25200

41.02 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation110140,01 à 220,00-100858037moyeu lisseroulette pivotante1088027532blanc naturelblanc naturel-25200

57.17 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation110140,01 à 220,00-100858037moyeu lisseroulette pivotante avec blocage1089587532blanc naturelblanc naturel-25200

64.08 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation110140,01 à 220,00-100858037moyeu lisseroulette pivotante avec blocage1089507532blanc naturelblanc naturel-25200

60.30 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation110140,01 à 220,00-100858037moyeu lisseroulette pivotante avec blocage1089867532blanc naturelblanc naturel-25200

67.20 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation110140,01 à 220,00-100858037moyeu lisseroulette pivotante avec blocage10810307532blanc naturelblanc naturel-25200

41.52 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation110140,01 à 220,00-100858037roulement à rouleauxroulette pivotante1087957532blanc naturelblanc naturel-25200

48.41 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation110140,01 à 220,00-100858037roulement à rouleauxroulette pivotante1088307532blanc naturelblanc naturel-25200

64.73 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation110140,01 à 220,00-100858037roulement à rouleauxroulette pivotante avec blocage1089817532blanc naturelblanc naturel-25200

71.64 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation110140,01 à 220,00-100858037roulement à rouleauxroulette pivotante avec blocage10810197532blanc naturelblanc naturel-25200

67.70 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation110140,01 à 220,00-100858037roulement à rouleauxroulette pivotante avec blocage10810137532blanc naturelblanc naturel-25200

74.60 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation110140,01 à 220,00-100858037roulement à rouleauxroulette pivotante avec blocage10810207532blanc naturelblanc naturel-25200

45.25 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation110140,01 à 220,00-100858037roulement à rouleauxroulette pivotante1087967532blanc naturelblanc naturel-20200

52.15 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation110140,01 à 220,00-100858037roulement à rouleauxroulette pivotante1088347532blanc naturelblanc naturel-20200

68.47 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation110140,01 à 220,00-100858037roulement à rouleauxroulette pivotante avec blocage1089827532blanc naturelblanc naturel-20200

75.37 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation110140,01 à 220,00-100858037roulement à rouleauxroulette pivotante avec blocage10810207532blanc naturelblanc naturel-20200

71.44 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation110140,01 à 220,00-100858037roulement à rouleauxroulette pivotante avec blocage1089637532blanc naturelblanc naturel-25200

78.33 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation110140,01 à 220,00-100858037roulement à rouleauxroulette pivotante avec blocage10810467532blanc naturelblanc naturel-25200

39.15 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation110220,01 à 320,00-100858037moyeu lisseroulette pivotante1108168037blanc naturelblanc naturel-25230

46.06 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation110220,01 à 320,00-100858037moyeu lisseroulette pivotante1108448037blanc naturelblanc naturel-25230

62.30 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation110220,01 à 320,00-100858037moyeu lisseroulette pivotante avec blocage1109708037blanc naturelblanc naturel-25230

69.21 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation110220,01 à 320,00-100858037moyeu lisseroulette pivotante avec blocage11010108037blanc naturelblanc naturel-25230

65.33 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation110220,01 à 320,00-100858037moyeu lisseroulette pivotante avec blocage11010348037blanc naturelblanc naturel-25230

72.25 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation110220,01 à 320,00-100858040moyeu lisseroulette pivotante avec blocage11010648037blanc naturelblanc naturel-25230

54.56 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation110220,01 à 320,00-100858040roulement à billesroulette pivotante1109148037blanc naturelblanc naturel-20250

61.46 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation130220,01 à 320,00-1008510032roulement à billesroulette pivotante1109358037blanc naturelblanc naturel-20250

78.30 €

1 5 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation130220,01 à 320,00-1008510032roulement à billesroulette pivotante avec blocage11010848037blanc naturelblanc naturel-20250

85.22 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation130220,01 à 320,00-1008510032roulement à billesroulette pivotante avec blocage11010978037blanc naturelblanc naturel-20250

80.75 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation130220,01 à 320,00-1008510032roulement à billesroulette pivotante avec blocage11011338037blanc naturelblanc naturel-20250

87.65 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation130220,01 à 320,00-1008510032roulement à billesroulette pivotante avec blocage11011658037blanc naturelblanc naturel-20250

48.69 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation130220,01 à 320,00-1008510032roulement à rouleauxroulette pivotante1108698037blanc naturelblanc naturel-25230

55.59 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation130220,01 à 320,00-1008510032roulement à rouleauxroulette pivotante1109098037blanc naturelblanc naturel-25230

71.83 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation130220,01 à 320,00-1008510032roulement à rouleauxroulette pivotante avec blocage11010288037blanc naturelblanc naturel-25230

78.74 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation130220,01 à 320,00-1008510032roulement à rouleauxroulette pivotante avec blocage11010688037blanc naturelblanc naturel-25230

74.87 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation130220,01 à 320,00-1008510032roulement à rouleauxroulette pivotante avec blocage11010808037blanc naturelblanc naturel-25230

81.77 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation130220,01 à 320,00-1008510032roulement à rouleauxroulette pivotante avec blocage11011208037blanc naturelblanc naturel-25230

52.42 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation130220,01 à 320,00-1008510032roulement à rouleauxroulette pivotante1108738037blanc naturelblanc naturel-20230

59.33 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation130220,01 à 320,00-1008510032roulement à rouleauxroulette pivotante1109138037blanc naturelblanc naturel-20230

75.57 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation130220,01 à 320,00-1008510032roulement à rouleauxroulette pivotante avec blocage11010328037blanc naturelblanc naturel-20230

82.47 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation130220,01 à 320,00-1008510032roulement à rouleauxroulette pivotante avec blocage11010728037blanc naturelblanc naturel-20230

78.60 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation130220,01 à 320,00-1008510032roulement à rouleauxroulette pivotante avec blocage11010848037blanc naturelblanc naturel-20230

85.50 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation130220,01 à 320,00-1008510032roulement à rouleauxroulette pivotante avec blocage11011248037blanc naturelblanc naturel-20230

41.85 €

1 5 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation130220,01 à 320,00-1008510037moyeu lisseroulette pivotante13090310037blanc naturelblanc naturel-25280

57.42 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation130220,01 à 320,00-1008510037moyeu lisseroulette pivotante13091010037grisgris-25280

66.18 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation130220,01 à 320,00Conductivité1008510037moyeu lisseroulette pivotante13099310037grisgris-25280

50.61 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation130220,01 à 320,00Conductivité1008510037moyeu lisseroulette pivotante13099410037blanc naturelblanc naturel-25280

61.90 €

1 5 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation130220,01 à 320,00-1008510037moyeu lisseroulette pivotante avec blocage130113810037blanc naturelblanc naturel-25280

77.48 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation130220,01 à 320,00-1008510037moyeu lisseroulette pivotante avec blocage130117510037grisgris-25280

86.25 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation130220,01 à 320,00Conductivité1008510037moyeu lisseroulette pivotante avec blocage130122810037grisgris-25280

70.68 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation130220,01 à 320,00Conductivité1008510037moyeu lisseroulette pivotante avec blocage130122010037blanc naturelblanc naturel-25280

68.03 €

1 5 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation130220,01 à 320,00-1008510037moyeu lisseroulette pivotante avec blocage130115910037blanc naturelblanc naturel-25280

83.60 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation130220,01 à 320,00-1008510037moyeu lisseroulette pivotante avec blocage130118210037grisgris-25280

92.36 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation130220,01 à 320,00Conductivité1008510037moyeu lisseroulette pivotante avec blocage130124910037grisgris-25280

76.80 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation130220,01 à 320,00Conductivité1008510037moyeu lisseroulette pivotante avec blocage130123810037blanc naturelblanc naturel-25280

44.87 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation130220,01 à 320,00-14011010037moyeu lisseroulette pivotante130108210037blanc naturelblanc naturel-25280

60.44 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation130220,01 à 320,00-14011010037moyeu lisseroulette pivotante130106810037grisgris-25280

69.22 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation130220,01 à 320,00Conductivité14011010037moyeu lisseroulette pivotante130117210037grisgris-25280

53.63 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation130220,01 à 320,00Conductivité14011010037moyeu lisseroulette pivotante130116410037blanc naturelblanc naturel-25280

65.45 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation130220,01 à 320,00-14011010037moyeu lisseroulette pivotante avec blocage130131410037blanc naturelblanc naturel-25280

81.02 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation130220,01 à 320,00-14011010037moyeu lisseroulette pivotante avec blocage130130010037grisgris-25280

Loading...

Informations de base

Matériau de la roue Matières plastiques d'ingénierie Matériau (détails) Matériau du revêtement de sol: Matière synthétique, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualité Matériau Matière synthétique
Compatible autoclave no Type de montage platine à visser Dureté du revêtement 70 Shore D
résistant à l'hydrolyse no Non marquant par contact oui Antirouille no
Non tachant oui Résistance max. à la température(°C) 70

Assistance technique