Roulette pivotante en tôle d’acier, série LK-POEV

Roulette pivotante en tôle d’acier, série LK-POEV
Roulette pivotante en tôle d’acier, version lourde, roue fortes charges avec bandage en caoutchouc plein élastique « Blickle EasyRoll », avec corps de roue en polyamide

Monture : série LK

  • tôle d’acier forte, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
  • double chemin de billes dans la couronne du pivot
  • axe de pivot stable (à partir de roue Ø 125x50 mm)
  • joint d’étanchéité au pivot
  • jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle

Roue : série POEV

  • bandage : caoutchouc plein élastique de première qualité « Blickle EasyRoll » version haute roulabilité, dureté 65 Shore A, couleur noir
  • corps de roue : polyamide 6 de première qualité, non cassant, couleur noir

Autres caractéristiques :

  • haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs, mais pas contre l’huile
  • résistance à la température : -25 °C à +80 °C, brièvement jusqu’à +100 °C, capacité de charge réduite au-delà de +35 °C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LK-POEV 82KF
LK-POEV 82KF-FI
LK-POEV 82KF-FI-SG
LK-POEV 82KF-SG
LK-POEV 82KF-ST
LK-POEV 82KF-ST-SG
LK-POEV 82KFD
LK-POEV 82KFD-FI
LK-POEV 82KFD-FI-SG
LK-POEV 82KFD-SG
LK-POEV 82KFD-ST
LK-POEV 82KFD-ST-SG
LK-POEV 82XKF-FI-SG
LK-POEV 82XKF-SG
LK-POEV 82XKF-ST-SG
LK-POEV 100KA-1
LK-POEV 100KA-1-CS11
LK-POEV 100KA-1-CS11-FA
LK-POEV 100KA-1-CS11-SB
LK-POEV 100KA-1-CS11-SB-FA
LK-POEV 100KA-1-CS11-SG
LK-POEV 100KA-1-CS11-SG-FA
LK-POEV 100KA-1-FA
LK-POEV 100KA-1-FI
LK-POEV 100KA-1-FI-FA
LK-POEV 100KA-1-FI-SB
LK-POEV 100KA-1-FI-SB-FA
LK-POEV 100KA-1-FI-SG
LK-POEV 100KA-1-FI-SG-FA
LK-POEV 100KA-1-SB
LK-POEV 100KA-1-SB-FA
LK-POEV 100KA-1-SG
LK-POEV 100KA-1-SG-FA
LK-POEV 100KA-1-ST
LK-POEV 100KA-1-ST-FA
LK-POEV 100KA-1-ST-SB
LK-POEV 100KA-1-ST-SB-FA
LK-POEV 100KA-1-ST-SG
LK-POEV 100KA-1-ST-SG-FA
LK-POEV 100KA-3
LK-POEV 100KA-3-CS11
LK-POEV 100KA-3-CS11-FA
LK-POEV 100KA-3-CS11-SB
LK-POEV 100KA-3-CS11-SB-FA
LK-POEV 100KA-3-CS11-SG
LK-POEV 100KA-3-CS11-SG-FA
LK-POEV 100KA-3-FA
LK-POEV 100KA-3-FI
LK-POEV 100KA-3-FI-FA
LK-POEV 100KA-3-FI-SB
LK-POEV 100KA-3-FI-SB-FA
LK-POEV 100KA-3-FI-SG
LK-POEV 100KA-3-FI-SG-FA
LK-POEV 100KA-3-IS
LK-POEV 100KA-3-IS-FA
LK-POEV 100KA-3-IS-SB
LK-POEV 100KA-3-IS-SB-FA
LK-POEV 100KA-3-IS-SG
LK-POEV 100KA-3-IS-SG-FA
LK-POEV 100KA-3-SB
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Caractéristiques des roues Longueur de la plaque L
(mm)
Largeur de la plaque W
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Type de roulement Type de produit Hauteur totale
(mm)
Poids
(g)
Diamètre de roue
(mm)
Largeur de roue
(mm)
Couleur de la bande de roulement Non marquant par contact Non tachant Résistance min. à la température
(°C)
Capacité de charge à 4 km/h
(kg)

51.50 €

1 5 jours 130140,01 à 220,00-1008510035roulement à billes (C)roulette pivotante1108738040noirnono-20170

74.59 €

1 5 jours 130140,01 à 220,00-1008510035roulement à billes (C)roulette pivotante avec blocage11010388040noirnono-20170

75.78 €

1 7 jours 130140,01 à 220,00-1008510035roulement à billes (C)roulette pivotante avec blocage11010338040grisouioui-20170

52.70 €

1 7 jours 130140,01 à 220,00-1008510035roulement à billes (C)roulette pivotante1108868040grisouioui-20170

77.68 €

1 7 jours 130140,01 à 220,00-1008510035roulement à billes (C)roulette pivotante avec blocage11010958040noirnono-20170

78.88 €

1 7 jours 130140,01 à 220,00-1008510035roulement à billes (C)roulette pivotante avec blocage11010978040grisouioui-20170

55.80 €

1 7 jours 130140,01 à 220,00-1008510035roulement à billes (C)roulette pivotante1108858040noirnono-20170

78.90 €

1 23 jours 130140,01 à 220,00-1008510035roulement à billes (C)roulette pivotante avec blocage11010448040noirnono-20170

80.10 €

1 7 jours 130140,01 à 220,00-1008510035roulement à billes (C)roulette pivotante avec blocage11010408040grisouioui-20170

57.00 €

1 7 jours 130140,01 à 220,00-1008510035roulement à billes (C)roulette pivotante1108858040grisouioui-20170

81.98 €

1 23 jours 130140,01 à 220,00-1008510035roulement à billes (C)roulette pivotante avec blocage11011048040noirnono-20170

83.18 €

1 23 jours 130140,01 à 220,00-1008510035roulement à billes (C)roulette pivotante avec blocage11011008040grisouioui-20170

93.08 €

1 23 jours 130140,01 à 220,00-1008510035roulement à billes (C)roulette pivotante avec blocage11010378040grisouioui-20170

70.00 €

1 23 jours 130140,01 à 220,00-1008510035roulement à billes (C)roulette pivotante1108728040grisouioui-20170

96.18 €

1 23 jours 130140,01 à 220,00-1008510035roulement à billes (C)roulette pivotante avec blocage11010838040grisouioui-20170

54.12 €

1 5 jours 130140,01 à 220,00-1008510032roulement à billes (C)roulette pivotante13094810032noirnono-20200

91.65 €

1 7 jours 130140,01 à 220,00-1008510032roulement à billes (C)roulette pivotante avec blocage130125610032noirnono-20200

99.24 €

1 23 jours 130140,01 à 220,00-1008510032roulement à billes (C)roulette pivotante avec blocage130133710032noirnono-20200

94.54 €

1 7 jours 130140,01 à 220,00-1008510032roulement à billes (C)roulette pivotante avec blocage130129810032bleueouioui-20200

102.11 €

1 23 jours 130140,01 à 220,00-1008510032roulement à billes (C)roulette pivotante avec blocage130133710032bleueouioui-20200

93.25 €

1 5 jours 130140,01 à 220,00-1008510032roulement à billes (C)roulette pivotante avec blocage130125810032grisouioui-20200

100.84 €

1 23 jours 130140,01 à 220,00-1008510032roulement à billes (C)roulette pivotante avec blocage130134210032grisouioui-20200

61.70 €

1 7 jours 130140,01 à 220,00-1008510032roulement à billes (C)roulette pivotante130104310032noirnono-20200

74.18 €

1 5 jours 130140,01 à 220,00-1008510032roulement à billes (C)roulette pivotante avec blocage130120010032noirnono-20200

81.77 €

1 7 jours 130140,01 à 220,00-1008510032roulement à billes (C)roulette pivotante avec blocage130128010032noirnono-20200

77.08 €

1 7 jours 130140,01 à 220,00-1008510032roulement à billes (C)roulette pivotante avec blocage130120010032bleueouioui-20200

84.67 €

1 7 jours 130140,01 à 220,00-1008510032roulement à billes (C)roulette pivotante avec blocage130128510032bleueouioui-20200

75.80 €

1 7 jours 130140,01 à 220,00-1008510032roulement à billes (C)roulette pivotante avec blocage130120110032grisouioui-20200

83.38 €

1 7 jours 130140,01 à 220,00-1008510032roulement à billes (C)roulette pivotante avec blocage130128010032grisouioui-20200

57.00 €

1 7 jours 130140,01 à 220,00-1008510032roulement à billes (C)roulette pivotante13095610032bleueouioui-20200

64.58 €

1 7 jours 130140,01 à 220,00-1008510032roulement à billes (C)roulette pivotante130104210032bleueouioui-20200

55.73 €

1 7 jours 130140,01 à 220,00-1008510032roulement à billes (C)roulette pivotante13095610032grisouioui-20200

63.30 €

1 7 jours 130140,01 à 220,00-1008510032roulement à billes (C)roulette pivotante130104810032grisouioui-20200

80.30 €

1 7 jours 130140,01 à 220,00-1008510032roulement à billes (C)roulette pivotante avec blocage130121410032noirnono-20200

87.89 €

1 23 jours 147140,01 à 220,00-1008510032roulement à billes (C)roulette pivotante avec blocage130129110032noirnono-20200

83.19 €

1 7 jours 147140,01 à 220,00-1008510032roulement à billes (C)roulette pivotante avec blocage130119010032bleueouioui-20200

90.76 €

1 23 jours 147140,01 à 220,00-1008510032roulement à billes (C)roulette pivotante avec blocage130129110032bleueouioui-20200

81.90 €

1 7 jours 147140,01 à 220,00-1008510032roulement à billes (C)roulette pivotante avec blocage130121110032grisouioui-20200

89.49 €

1 23 jours 147140,01 à 220,00-1008510032roulement à billes (C)roulette pivotante avec blocage130129610032grisouioui-20200

57.15 €

1 7 jours 147140,01 à 220,00-14011010032roulement à billes (C)roulette pivotante130118110032noirnono-20200

94.67 €

1 7 jours 130140,01 à 220,00-14011010032roulement à billes (C)roulette pivotante avec blocage130147010032noirnono-20200

102.25 €

1 23 jours 130140,01 à 220,00-14011010032roulement à billes (C)roulette pivotante avec blocage130152010032noirnono-20200

97.55 €

1 7 jours 130140,01 à 220,00-14011010032roulement à billes (C)roulette pivotante avec blocage130147910032bleueouioui-20200

105.13 €

1 23 jours 130140,01 à 220,00-14011010032roulement à billes (C)roulette pivotante avec blocage130152010032bleueouioui-20200

96.27 €

1 7 jours 130140,01 à 220,00-14011010032roulement à billes (C)roulette pivotante avec blocage130148110032grisouioui-20200

103.85 €

1 23 jours 130140,01 à 220,00-14011010032roulement à billes (C)roulette pivotante avec blocage130152510032grisouioui-20200

64.73 €

1 7 jours 130140,01 à 220,00-14011010032roulement à billes (C)roulette pivotante130122510032noirnono-20200

77.74 €

1 7 jours 130140,01 à 220,00-14011010032roulement à billes (C)roulette pivotante avec blocage130141010032noirnono-20200

85.31 €

1 7 jours 130140,01 à 220,00-14011010032roulement à billes (C)roulette pivotante avec blocage130147210032noirnono-20200

80.63 €

1 7 jours 130140,01 à 220,00-14011010032roulement à billes (C)roulette pivotante avec blocage130135010032bleueouioui-20200

88.20 €

1 7 jours 130140,01 à 220,00-14011010032roulement à billes (C)roulette pivotante avec blocage130144810032bleueouioui-20200

79.35 €

1 7 jours 130140,01 à 220,00-14011010032roulement à billes (C)roulette pivotante avec blocage130136810032grisouioui-20200

86.93 €

1 7 jours 130140,01 à 220,00-14011010032roulement à billes (C)roulette pivotante avec blocage130145010032grisouioui-20200

121.21 €

1 7 jours 130140,01 à 220,00-14011010032roulement à billes (C)roulette pivotante147216610032noirnono-20200

128.80 €

1 23 jours 130140,01 à 220,00-14011010032roulement à billes (C)roulette pivotante147225710032noirnono-20200

124.10 €

1 23 jours 130140,01 à 220,00-14011010032roulement à billes (C)roulette pivotante147222210032bleueouioui-20200

131.69 €

1 23 jours 130140,01 à 220,00-14011010032roulement à billes (C)roulette pivotante147225610032bleueouioui-20200

122.81 €

1 7 jours 130140,01 à 220,00-14011010032roulement à billes (C)roulette pivotante147222010032grisouioui-20200

130.40 €

1 23 jours 130140,01 à 220,00-14011010032roulement à billes (C)roulette pivotante147227610032grisouioui-20200

60.03 €

1 7 jours 130140,01 à 220,00-14011010032roulement à billes (C)roulette pivotante130117810032bleueouioui-20200

Loading...

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation Matériau de la roue Matières plastiques d'ingénierie Matériau (détails) Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualité
Matériau Caoutchouc Compatible autoclave no Type de montage platine à visser
Dureté du revêtement 65 Shore A Couleur de la jante noir résistant à l'hydrolyse no
Antirouille no Résistance max. à la température(°C) 70

Assistance technique