Roulette pivotante en tôle d’acier, série LK-POTH

Roulette pivotante en tôle d’acier, série LK-POTH
Roulette pivotante en tôle d’acier, version lourde, roue avec bande de roulement en polyuréthane thermoplastique, avec corps de roue en polyamide lourd

Monture : série LK

  • tôle d’acier forte, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
  • double chemin de billes dans la couronne du pivot
  • axe de pivot stable (à partir de roue Ø 125x50 mm)
  • joint d’étanchéité au pivot
  • jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle

Roue : série POTH

  • bande de roulement : polyuréthane thermoplastique de première qualité (TPU), dureté 94 Shore A, couleur gris foncé, non tachant, non marquant par contact
  • corps de roue : polyamide 6 de première qualité, non cassant, couleur blanc naturel

Autres caractéristiques :

  • très haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
  • résistance à la température : -25 °C à +70 °C, brièvement jusqu’à +90 °C, capacité de charge réduite au-delà de +35 °C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LK-POTH 75G
LK-POTH 75G-FI
LK-POTH 75G-ST
LK-POTH 75R
LK-POTH 75R-FI
LK-POTH 75R-ST
LK-POTH 100G-1
LK-POTH 100G-1-FA
LK-POTH 100G-1-FI
LK-POTH 100G-1-FI-FA
LK-POTH 100G-1-ST
LK-POTH 100G-1-ST-FA
LK-POTH 100G-3
LK-POTH 100G-3-FA
LK-POTH 100G-3-FI
LK-POTH 100G-3-FI-FA
LK-POTH 100G-3-ST
LK-POTH 100G-3-ST-FA
LK-POTH 100KA-1
LK-POTH 100KA-1-FA
LK-POTH 100KA-1-FI
LK-POTH 100KA-1-FI-FA
LK-POTH 100KA-1-ST
LK-POTH 100KA-1-ST-FA
LK-POTH 100KA-3
LK-POTH 100KA-3-FA
LK-POTH 100KA-3-FI
LK-POTH 100KA-3-FI-FA
LK-POTH 100KA-3-ST
LK-POTH 100KA-3-ST-FA
LK-POTH 100R-1
LK-POTH 100R-1-FA
LK-POTH 100R-1-FI
LK-POTH 100R-1-FI-FA
LK-POTH 100R-1-ST
LK-POTH 100R-1-ST-FA
LK-POTH 100R-3
LK-POTH 100R-3-FA
LK-POTH 100R-3-FI
LK-POTH 100R-3-FI-FA
LK-POTH 100R-3-ST
LK-POTH 100R-3-ST-FA
LK-POTH 125G-1
LK-POTH 125G-1-FA
LK-POTH 125G-1-FI
LK-POTH 125G-1-FI-FA
LK-POTH 125G-1-ST
LK-POTH 125G-1-ST-FA
LK-POTH 125G-3
LK-POTH 125G-3-FA
LK-POTH 125G-3-FI
LK-POTH 125G-3-FI-FA
LK-POTH 125G-3-ST
LK-POTH 125G-3-ST-FA
LK-POTH 125KA-1
LK-POTH 125KA-1-FA
LK-POTH 125KA-1-FI
LK-POTH 125KA-1-FI-FA
LK-POTH 125KA-1-ST
LK-POTH 125KA-1-ST-FA
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Longueur de la plaque L
(mm)
Largeur de la plaque W
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Type de roulement Type de produit Hauteur totale
(mm)
Poids
(g)
Diamètre de roue
(mm)
Largeur de roue
(mm)
Résistance min. à la température
(°C)
Capacité de charge à 4 km/h
(kg)

55.92 €

1 5 jours 130140,01 à 220,001008510035moyeu lisseroulette pivotante1088567537-25200

79.07 €

1 5 jours 130140,01 à 220,001008510035moyeu lisseroulette pivotante avec blocage10810697537-25200

82.10 €

1 7 jours 130140,01 à 220,001008510035moyeu lisseroulette pivotante avec blocage10810907537-25200

57.76 €

1 5 jours 130140,01 à 220,001008510035roulement à rouleauxroulette pivotante1088897537-25200

80.91 €

1 5 jours 130140,01 à 220,001008510035roulement à rouleauxroulette pivotante avec blocage10810757537-25200

83.95 €

1 7 jours 130140,01 à 220,001008510035roulement à rouleauxroulette pivotante avec blocage10811017537-25200

50.19 €

1 5 jours 130220,01 à 320,001008510035moyeu lisseroulette pivotante13094710035-25300

58.95 €

1 7 jours 130220,01 à 320,001008510035moyeu lisseroulette pivotante130100210035-25300

70.23 €

1 5 jours 130220,01 à 320,001008510035moyeu lisseroulette pivotante avec blocage130117310035-25300

79.02 €

1 7 jours 130220,01 à 320,001008510035moyeu lisseroulette pivotante avec blocage130123610035-25300

76.35 €

1 7 jours 130220,01 à 320,001008510035moyeu lisseroulette pivotante avec blocage130120510035-25300

85.13 €

1 7 jours 130220,01 à 320,001008510035moyeu lisseroulette pivotante avec blocage130126110035-25300

53.20 €

1 7 jours 130220,01 à 320,0014011010035moyeu lisseroulette pivotante130112610035-25300

61.97 €

1 7 jours 130220,01 à 320,0014011010035moyeu lisseroulette pivotante130117710035-25300

73.78 €

1 7 jours 130220,01 à 320,0014011010035moyeu lisseroulette pivotante avec blocage130134710035-25300

82.55 €

1 7 jours 130220,01 à 320,0014011010035moyeu lisseroulette pivotante avec blocage130141710035-25300

79.39 €

1 7 jours 130220,01 à 320,0014011010035moyeu lisseroulette pivotante avec blocage130132010035-25300

88.15 €

1 7 jours 130220,01 à 320,0014011010035moyeu lisseroulette pivotante avec blocage130144810035-25300

52.70 €

1 5 jours 130220,01 à 320,001008510035roulement à billes (C)roulette pivotante13096410035-20300

61.47 €

1 7 jours 130220,01 à 320,001008510035roulement à billes (C)roulette pivotante130102210035-20300

72.77 €

1 5 jours 130220,01 à 320,001008510035roulement à billes (C)roulette pivotante avec blocage130120810035-20300

81.53 €

1 7 jours 130220,01 à 320,001008510035roulement à billes (C)roulette pivotante avec blocage130126810035-20300

78.88 €

1 7 jours 130220,01 à 320,001008510035roulement à billes (C)roulette pivotante avec blocage130122110035-20300

87.65 €

1 7 jours 155220,01 à 320,001008512540roulement à billes (C)roulette pivotante avec blocage130128110035-20300

55.72 €

1 7 jours 155220,01 à 320,0014011012540roulement à billes (C)roulette pivotante130113610035-20300

64.50 €

1 7 jours 155220,01 à 320,0014011012540roulement à billes (C)roulette pivotante130120010035-20300

76.32 €

1 7 jours 155220,01 à 320,0014011012540roulement à billes (C)roulette pivotante avec blocage130137010035-20300

85.09 €

1 7 jours 155220,01 à 320,0014011012540roulement à billes (C)roulette pivotante avec blocage130145010035-20300

81.90 €

1 7 jours 155220,01 à 320,0014011012540roulement à billes (C)roulette pivotante avec blocage130140010035-20300

90.69 €

1 23 jours 155220,01 à 320,0014011012540roulement à billes (C)roulette pivotante avec blocage130145210035-20300

52.78 €

1 7 jours 155220,01 à 320,001008512540roulement à rouleauxroulette pivotante13096110035-25300

61.57 €

1 7 jours 155220,01 à 320,001008512540roulement à rouleauxroulette pivotante130101010035-25300

72.85 €

1 7 jours 155220,01 à 320,001008512540roulement à rouleauxroulette pivotante avec blocage130118010035-25300

81.62 €

1 7 jours 155220,01 à 320,001008512540roulement à rouleauxroulette pivotante avec blocage130125710035-25300

78.96 €

1 7 jours 155220,01 à 320,001008512540roulement à rouleauxroulette pivotante avec blocage130122810035-25300

87.75 €

1 7 jours 155220,01 à 320,001008512540roulement à rouleauxroulette pivotante avec blocage130128210035-25300

55.80 €

1 7 jours 155220,01 à 320,0014011012540roulement à rouleauxroulette pivotante130114210035-25300

64.58 €

1 7 jours 155220,01 à 320,0014011012540roulement à rouleauxroulette pivotante130120010035-25300

76.38 €

1 7 jours 155220,01 à 320,0014011012540roulement à rouleauxroulette pivotante avec blocage130137210035-25300

85.17 €

1 7 jours 155220,01 à 320,0014011012540roulement à rouleauxroulette pivotante avec blocage130143810035-25300

81.98 €

1 7 jours 155220,01 à 320,0014011012540roulement à rouleauxroulette pivotante avec blocage130140610035-25300

90.77 €

1 7 jours 155220,01 à 320,0014011012540roulement à rouleauxroulette pivotante avec blocage130146910035-25300

56.91 €

1 7 jours 155320,01 à 485,001008512540moyeu lisseroulette pivotante155111412540-25350

66.60 €

1 7 jours 155320,01 à 485,001008512540moyeu lisseroulette pivotante155121412540-25350

77.12 €

1 5 jours 155320,01 à 485,001008512540moyeu lisseroulette pivotante avec blocage155133512540-25350

86.80 €

1 7 jours 155320,01 à 485,001008512540moyeu lisseroulette pivotante avec blocage155144312540-25350

83.10 €

1 7 jours 155320,01 à 485,001008512540moyeu lisseroulette pivotante avec blocage155136412540-25350

92.79 €

1 7 jours 155320,01 à 485,001008512540moyeu lisseroulette pivotante avec blocage155120712540-25350

59.69 €

1 7 jours 155320,01 à 485,0014011012540moyeu lisseroulette pivotante155129612540-25350

69.37 €

1 7 jours 155320,01 à 485,0014011012540moyeu lisseroulette pivotante155139112540-25350

80.29 €

1 7 jours 155320,01 à 485,0014011012540moyeu lisseroulette pivotante avec blocage155150012540-25350

89.97 €

1 7 jours 155320,01 à 485,0014011012540moyeu lisseroulette pivotante avec blocage155162112540-25350

85.87 €

1 7 jours 155320,01 à 485,0014011012540moyeu lisseroulette pivotante avec blocage155155512540-25350

95.55 €

1 7 jours 155320,01 à 485,0014011012540moyeu lisseroulette pivotante avec blocage155166912540-25350

60.70 €

1 5 jours 155320,01 à 485,001008512540roulement à billes (C)roulette pivotante155114012540-20350

70.38 €

1 7 jours 155320,01 à 485,001008512540roulement à billes (C)roulette pivotante155123212540-20350

80.91 €

1 5 jours 155320,01 à 485,001008512540roulement à billes (C)roulette pivotante avec blocage155136312540-20350

90.60 €

1 7 jours 155320,01 à 485,001008512540roulement à billes (C)roulette pivotante avec blocage155146912540-20350

86.88 €

1 7 jours 155320,01 à 485,001008512540roulement à billes (C)roulette pivotante avec blocage155135712540-20350

96.56 €

1 7 jours 197320,01 à 485,001008515045roulement à billes (C)roulette pivotante avec blocage155150512540-20350

Loading...

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation Matériau de la roue Matières plastiques d'ingénierie Matériau (détails) Matériau du revêtement de sol: Polyuréthane, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualité
Matériau Polyuréthane Compatible autoclave no Type de montage platine à visser
Dureté du revêtement 94 Shore A Couleur de la bande de roulement gris foncé Couleur de la jante blanc naturel
résistant à l'hydrolyse no Non marquant par contact oui Antirouille no
Non tachant oui Résistance max. à la température(°C) 70

Assistance technique