Roulette pivotante en tôle d’acier, série LK-POTHS

Roulette pivotante en tôle d’acier, série LK-POTHS
Roulette pivotante en tôle d’acier, version lourde, roue avec bande de roulement en polyuréthane thermoplastique souple, avec corps de roue en polyamide lourd

Monture : série LK

  • tôle d’acier forte, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
  • double chemin de billes dans la couronne du pivot
  • axe de pivot stable (à partir de roue Ø 125x50 mm)
  • joint d’étanchéité au pivot
  • jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle

Roue : série POTHS

  • bande de roulement : polyuréthane thermoplastique de première qualité (TPU), dureté 80 Shore A, couleur bleue, non tachant, non marquant par contact
  • corps de roue : polyamide 6 de première qualité, non cassant, couleur blanc naturel

Autres caractéristiques :

  • très haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
  • résistance à la température : -25 °C à +70 °C, brièvement jusqu’à +90 °C, capacité de charge réduite au-delà de +35 °C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LK-POTHS 100G-1
LK-POTHS 100G-1-FA
LK-POTHS 100G-1-FI
LK-POTHS 100G-1-FI-FA
LK-POTHS 100G-1-ST
LK-POTHS 100G-1-ST-FA
LK-POTHS 100G-3
LK-POTHS 100G-3-FA
LK-POTHS 100G-3-FI
LK-POTHS 100G-3-FI-FA
LK-POTHS 100G-3-ST
LK-POTHS 100G-3-ST-FA
LK-POTHS 100KA-1
LK-POTHS 100KA-1-FA
LK-POTHS 100KA-1-FI
LK-POTHS 100KA-1-FI-FA
LK-POTHS 100KA-1-ST
LK-POTHS 100KA-1-ST-FA
LK-POTHS 100KA-3
LK-POTHS 100KA-3-FA
LK-POTHS 100KA-3-FI
LK-POTHS 100KA-3-FI-FA
LK-POTHS 100KA-3-ST
LK-POTHS 100KA-3-ST-FA
LK-POTHS 100R-1
LK-POTHS 100R-1-FA
LK-POTHS 100R-1-FI
LK-POTHS 100R-1-FI-FA
LK-POTHS 100R-1-ST
LK-POTHS 100R-1-ST-FA
LK-POTHS 100R-3
LK-POTHS 100R-3-FA
LK-POTHS 100R-3-FI
LK-POTHS 100R-3-FI-FA
LK-POTHS 100R-3-ST
LK-POTHS 100R-3-ST-FA
LK-POTHS 100XKA-1
LK-POTHS 100XKA-1-FA
LK-POTHS 100XKA-1-FI
LK-POTHS 100XKA-1-FI-FA
LK-POTHS 100XKA-1-ST
LK-POTHS 100XKA-1-ST-FA
LK-POTHS 100XKA-3
LK-POTHS 100XKA-3-FA
LK-POTHS 100XKA-3-FI
LK-POTHS 100XKA-3-FI-FA
LK-POTHS 100XKA-3-ST
LK-POTHS 100XKA-3-ST-FA
LK-POTHS 100XR-1
LK-POTHS 100XR-1-FA
LK-POTHS 100XR-1-FI
LK-POTHS 100XR-1-FI-FA
LK-POTHS 100XR-1-ST
LK-POTHS 100XR-1-ST-FA
LK-POTHS 100XR-3
LK-POTHS 100XR-3-FA
LK-POTHS 100XR-3-FI
LK-POTHS 100XR-3-FI-FA
LK-POTHS 100XR-3-ST
LK-POTHS 100XR-3-ST-FA
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type à roulettes Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Caractéristiques des roues Longueur de la plaque L
(mm)
Largeur de la plaque W
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Type de roulement Type de produit Hauteur totale
(mm)
Poids
(g)
Diamètre de roue
(mm)
Largeur de roue
(mm)
Résistance min. à la température
(°C)
Capacité de charge à 4 km/h
(kg)

57.20 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation130140,01 à 220,00-1008510035moyeu lisseroulette pivotante13093610035-25200

65.99 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation130140,01 à 220,00-1008510035moyeu lisseroulette pivotante130100210035-25200

77.27 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation130140,01 à 220,00-1008510035moyeu lisseroulette pivotante avec blocage130117010035-25200

86.03 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation130140,01 à 220,00-1008510035moyeu lisseroulette pivotante avec blocage130123610035-25200

83.38 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation130140,01 à 220,00-1008510035moyeu lisseroulette pivotante avec blocage130120510035-25200

92.17 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation130140,01 à 220,00-1008510035moyeu lisseroulette pivotante avec blocage130126110035-25200

60.23 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation130140,01 à 220,00-14011010035moyeu lisseroulette pivotante130110910035-25200

69.00 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation130140,01 à 220,00-14011010035moyeu lisseroulette pivotante130117710035-25200

80.80 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation130140,01 à 220,00-14011010035moyeu lisseroulette pivotante avec blocage130134610035-25200

89.58 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation130140,01 à 220,00-14011010035moyeu lisseroulette pivotante avec blocage130141710035-25200

86.40 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation130140,01 à 220,00-14011010035moyeu lisseroulette pivotante avec blocage130132010035-25200

95.19 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation130140,01 à 220,00-14011010035moyeu lisseroulette pivotante avec blocage130144810035-25200

59.00 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation130140,01 à 220,00-1008510035roulement à billes (C)roulette pivotante13095810035-20200

67.79 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation130140,01 à 220,00-1008510035roulement à billes (C)roulette pivotante130102610035-20200

79.06 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation130140,01 à 220,00-1008510035roulement à billes (C)roulette pivotante avec blocage130119210035-20200

87.85 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation130140,01 à 220,00-1008510035roulement à billes (C)roulette pivotante avec blocage130125210035-20200

85.18 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation130140,01 à 220,00-1008510035roulement à billes (C)roulette pivotante avec blocage130122410035-20200

93.97 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation130140,01 à 220,00-1008510035roulement à billes (C)roulette pivotante avec blocage130127410035-20200

62.03 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation130140,01 à 220,00-14011010035roulement à billes (C)roulette pivotante130113110035-20200

70.80 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation130140,01 à 220,00-14011010035roulement à billes (C)roulette pivotante130119910035-20200

82.62 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation130140,01 à 220,00-14011010035roulement à billes (C)roulette pivotante avec blocage130136810035-20200

91.40 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation130140,01 à 220,00-14011010035roulement à billes (C)roulette pivotante avec blocage130142810035-20200

88.20 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation130140,01 à 220,00-14011010035roulement à billes (C)roulette pivotante avec blocage130140210035-20200

96.99 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation130140,01 à 220,00-14011010035roulement à billes (C)roulette pivotante avec blocage130144710035-20200

58.92 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation130140,01 à 220,00-1008510035roulement à rouleauxroulette pivotante13095710035-25200

67.70 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation130140,01 à 220,00-1008510035roulement à rouleauxroulette pivotante130101010035-25200

78.98 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation130140,01 à 220,00-1008510035roulement à rouleauxroulette pivotante avec blocage130119110035-25200

87.75 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation130140,01 à 220,00-1008510035roulement à rouleauxroulette pivotante avec blocage130125710035-25200

85.10 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation130140,01 à 220,00-1008510035roulement à rouleauxroulette pivotante avec blocage130122810035-25200

93.88 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation130140,01 à 220,00-1008510035roulement à rouleauxroulette pivotante avec blocage130128210035-25200

61.95 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation130140,01 à 220,00-14011010035roulement à rouleauxroulette pivotante130113010035-25200

70.72 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation130140,01 à 220,00-14011010035roulement à rouleauxroulette pivotante130120010035-25200

82.52 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation130140,01 à 220,00-14011010035roulement à rouleauxroulette pivotante avec blocage130136710035-25200

91.30 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation130140,01 à 220,00-14011010035roulement à rouleauxroulette pivotante avec blocage130143810035-25200

88.14 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation130140,01 à 220,00-14011010035roulement à rouleauxroulette pivotante avec blocage130140610035-25200

96.90 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation130140,01 à 220,00-14011010035roulement à rouleauxroulette pivotante avec blocage130146910035-25200

76.30 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation130140,01 à 220,00-1008510035roulement à billes (C)roulette pivotante13095810035-20200

85.09 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation130140,01 à 220,00-1008510035roulement à billes (C)roulette pivotante130102610035-20200

96.38 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation130140,01 à 220,00-1008510035roulement à billes (C)roulette pivotante avec blocage130119210035-20200

105.15 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation130140,01 à 220,00-1008510035roulement à billes (C)roulette pivotante avec blocage130125210035-20200

102.48 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation130140,01 à 220,00-1008510035roulement à billes (C)roulette pivotante avec blocage130122410035-20200

111.27 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation155140,01 à 220,00-1008512540roulement à billes (C)roulette pivotante avec blocage130127410035-20200

79.33 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation155140,01 à 220,00-14011012540roulement à billes (C)roulette pivotante130113110035-20200

88.10 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation155140,01 à 220,00-14011012540roulement à billes (C)roulette pivotante130119910035-20200

99.92 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation155140,01 à 220,00-14011012540roulement à billes (C)roulette pivotante avec blocage130136810035-20200

108.70 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation155140,01 à 220,00-14011012540roulement à billes (C)roulette pivotante avec blocage130142810035-20200

105.52 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation155140,01 à 220,00-14011012540roulement à billes (C)roulette pivotante avec blocage130140210035-20200

114.29 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation155140,01 à 220,00-14011012540roulement à billes (C)roulette pivotante avec blocage130144710035-20200

62.65 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation155140,01 à 220,00-1008512540roulement à rouleauxroulette pivotante13095710035-20200

71.44 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation155140,01 à 220,00-1008512540roulement à rouleauxroulette pivotante130102510035-20200

82.72 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation155140,01 à 220,00-1008512540roulement à rouleauxroulette pivotante avec blocage130119110035-20200

91.50 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation155140,01 à 220,00-1008512540roulement à rouleauxroulette pivotante avec blocage130124910035-20200

88.83 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation155140,01 à 220,00-1008512540roulement à rouleauxroulette pivotante avec blocage130122310035-20200

97.62 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation155140,01 à 220,00-1008512540roulement à rouleauxroulette pivotante avec blocage130127110035-20200

65.68 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation155140,01 à 220,00-14011012540roulement à rouleauxroulette pivotante130113010035-20200

74.45 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation155140,01 à 220,00-14011012540roulement à rouleauxroulette pivotante130119810035-20200

86.25 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation155140,01 à 220,00-14011012540roulement à rouleauxroulette pivotante avec blocage130136710035-20200

95.03 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation155140,01 à 220,00-14011012540roulement à rouleauxroulette pivotante avec blocage130142510035-20200

91.86 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation155140,01 à 220,00-14011012540roulement à rouleauxroulette pivotante avec blocage130140110035-20200

100.64 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation155140,01 à 220,00-14011012540roulement à rouleauxroulette pivotante avec blocage130144410035-20200

Loading...

Informations de base

Matériau de la roue Matières plastiques d'ingénierie Matériau (détails) Matériau du revêtement de sol: Polyuréthane, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualité Matériau Polyuréthane
Compatible autoclave no Type de montage platine à visser Dureté du revêtement 80 Shore A
Couleur de la bande de roulement bleue Couleur de la jante blanc naturel résistant à l'hydrolyse no
Non marquant par contact oui Antirouille no Non tachant oui
Résistance max. à la température(°C) 70

Assistance technique