Roulette d’appareil pivotante en acier inox, série LKPXA-PATH

Roulette d’appareil pivotante en acier inox, série LKPXA-PATH
Roulette d’appareil pivotante en acier inox avec platine à visser Roue avec bande de roulement en polyuréthane thermoplastique, avec corps de roue en polyamide

Monture : série LKPXA

  • acier chrome nickel de première qualité (1.4301/AISI 304), inoxydable, lissée
  • toutes les pièces y compris le matériel d'axe résistent à la corrosion
  • double chemin de billes dans la couronne du pivot
  • axe de pivot stable
  • jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle

Roue : série PATH

  • bande de roulement : polyuréthane thermoplastique de première qualité (TPU), dureté 94 Shore A, couleur gris foncé, non tachant, non marquant par contact
  • corps de roue : polyamide 6 de première qualité, non cassant, couleur gris argent

Autres caractéristiques :

  • très haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
  • résistance à la température : -25 °C à +70 °C, brièvement jusqu’à +90 °C, capacité de charge réduite au-delà de +35 °C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LKPXA-PATH 80G
LKPXA-PATH 80G-FI
LKPXA-PATH 80KFD
LKPXA-PATH 80KFD-ELS
LKPXA-PATH 80KFD-FI
LKPXA-PATH 80KFD-FI-ELS
LKPXA-PATH 101G
LKPXA-PATH 101G-FI
LKPXA-PATH 101KFD
LKPXA-PATH 101KFD-ELS
LKPXA-PATH 101KFD-FI
LKPXA-PATH 101KFD-FI-ELS
LKPXA-PATH 126G
LKPXA-PATH 126G-26
LKPXA-PATH 126G-26-FI
LKPXA-PATH 126G-FI
LKPXA-PATH 126KFD
LKPXA-PATH 126KFD-26
LKPXA-PATH 126KFD-26-ELS
LKPXA-PATH 126KFD-26-FI
LKPXA-PATH 126KFD-26-FI-ELS
LKPXA-PATH 126KFD-ELS
LKPXA-PATH 126KFD-FI
LKPXA-PATH 126KFD-FI-ELS
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type à roulettes Hauteur de montage H
(mm)
Caractéristiques des roues Diam. de roue D
(Ø)
Type de roulement Type de produit Hauteur totale
(mm)
Poids
(g)
Diamètre de roue
(mm)
Antirouille Résistance min. à la température
(°C)
Capacité de charge à 3 km/h
(kg)

71.72 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation136Conductivité100moyeu lisseroulette pivotante11153080oui-25120

87.40 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation161-125moyeu lisseroulette pivotante avec blocage11161080oui-25120

78.00 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation161-125roulement à billes (C)roulette pivotante11158180no-20120

91.49 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation161Conductivité125roulement à billes (C)roulette pivotante11159780no-20100

93.69 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation161-125roulement à billes (C)roulette pivotante avec blocage11165480no-20120

107.17 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation161Conductivité125roulement à billes (C)roulette pivotante avec blocage11166280no-20100

74.98 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation111-80moyeu lisseroulette pivotante136590100oui-25120

91.11 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation111-80moyeu lisseroulette pivotante avec blocage136674100oui-25120

83.88 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation111Conductivité80roulement à billes (C)roulette pivotante136654100no-20120

100.87 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation111-80roulement à billes (C)roulette pivotante136674100no-20120

100.03 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation111Conductivité80roulement à billes (C)roulette pivotante avec blocage136736100no-20120

117.00 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation136-100roulement à billes (C)roulette pivotante avec blocage136743100no-20120

86.00 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation136-100moyeu lisseroulette pivotante161682125oui-25120

91.78 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation161-125moyeu lisseroulette pivotante161696125oui-25120

107.47 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation161-125moyeu lisseroulette pivotante avec blocage161769125oui-25120

101.55 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation111-80moyeu lisseroulette pivotante avec blocage161750125oui-25120

90.63 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation111-80roulement à billes (C)roulette pivotante161740125no-20120

96.42 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation136-100roulement à billes (C)roulette pivotante161758125no-20120

118.42 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation136Conductivité100roulement à billes (C)roulette pivotante161776125no-20120

112.12 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation136-100roulement à billes (C)roulette pivotante avec blocage161840125no-20120

134.10 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation136Conductivité100roulement à billes (C)roulette pivotante avec blocage161838125no-20120

112.63 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation136-100roulement à billes (C)roulette pivotante161748125no-20120

106.20 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation136Conductivité100roulement à billes (C)roulette pivotante avec blocage161821125no-20120

128.20 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation136-100roulement à billes (C)roulette pivotante avec blocage161833125no-20120

Loading...

  1. 1

Informations de base

Plage de charge(daN) 80,01 à 140,00 Matériau de la roue Matières plastiques d'ingénierie Longueur de la plaque L(mm) 90
Largeur de la plaque W(mm) 66 Largeur de roue B(mm) 32 Matériau (détails) Matériau du revêtement de sol: Polyuréthane, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualité
Matériau Polyuréthane Largeur de roue(mm) 32 Compatible autoclave no
Type de montage platine à visser Dureté du revêtement 94 Shore A Couleur de la bande de roulement gris foncé
Couleur de la jante gris argent résistant à l'hydrolyse no Non marquant par contact oui
Non tachant oui Résistance max. à la température(°C) 70

Assistance technique