Monture : série LKR
Roue : série ALST
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
LKR-ALST 82K |
LKR-ALST 82K-FI |
LKR-ALST 100K |
LKR-ALST 100K-AS |
LKR-ALST 100K-FI |
LKR-ALST 100K-FI-AS |
LKR-ALST 125K |
LKR-ALST 125K-AS |
LKR-ALST 125K-FI |
LKR-ALST 125K-FI-AS |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hauteur de montage H (mm) | Plage de charge (daN) | Caractéristiques des roues | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue B (mm) | Type de produit | Hauteur totale (mm) | Poids (g) | Diamètre de roue (mm) | Couleur de la bande de roulement | Capacité de charge à 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
104.08 € | 1 | 7 jours | 133 | 220,01 à 320,00 | - | 100 | 32 | roulette pivotante | 110 | 1066 | 80 | vert | 230 | ||
124.32 € | 1 | 5 jours | 135 | 220,01 à 320,00 | - | 100 | 32 | roulette pivotante avec blocage | 110 | 1200 | 80 | vert | 230 | ||
107.12 € | 1 | 5 jours | 155 | 220,01 à 320,00 | Antistatique | 125 | 40 | roulette pivotante | 130 | 1272 | 100 | vert | 320 | ||
125.65 € | 1 | 7 jours | 155 | 220,01 à 320,00 | Antistatique | 125 | 40 | roulette pivotante | 130 | 1257 | 100 | gris foncé | 320 | ||
123.45 € | 1 | 5 jours | 155 | 220,01 à 320,00 | - | 125 | 40 | roulette pivotante avec blocage | 130 | 1480 | 100 | vert | 320 | ||
141.98 € | 1 | 23 jours | 110 | 220,01 à 320,00 | - | 80 | 30 | roulette pivotante avec blocage | 130 | 1480 | 100 | gris foncé | 320 | ||
119.40 € | 1 | 7 jours | 110 | 320,01 à 485,00 | Antistatique | 80 | 30 | roulette pivotante | 155 | 1469 | 125 | vert | 350 | ||
138.10 € | 1 | 7 jours | 110 | 320,01 à 485,00 | - | 80 | 30 | roulette pivotante | 155 | 1468 | 125 | gris foncé | 350 | ||
137.06 € | 1 | 7 jours | 110 | 320,01 à 485,00 | Antistatique | 80 | 30 | roulette pivotante avec blocage | 155 | 1600 | 125 | vert | 350 | ||
155.77 € | 1 | 23 jours | 133 | 320,01 à 485,00 | - | 100 | 32 | roulette pivotante avec blocage | 155 | 1600 | 125 | gris foncé | 350 |
Loading...
Type à roulettes | Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation | Matériau de la roue | Aluminium | Longueur de la plaque L(mm) | 88 |
---|---|---|---|---|---|
Type de roulement | roulement à billes | Matériau (détails) | Matériau du revêtement de sol: Polyuréthane, Matériau de la roue: aluminium injecté | Matériau | Polyuréthane |
Largeur de roue(mm) | 40 | Compatible autoclave | no | Type de montage | trou central |
Dureté du revêtement | 75 Shore A | Couleur de la jante | gris argent | résistant à l'hydrolyse | no |
Non marquant par contact | oui | Antirouille | no | Non tachant | oui |
Résistance max. à la température(°C) | 70 | Résistance min. à la température(°C) | -20 |
Configurer
Propriétés de base
Hauteur de montage H(mm)
Plage de charge(daN)
Caractéristiques des roues
Diam. de roue D(Ø)
Largeur de roue B(mm)
Type de produit
Hauteur totale(mm)
Poids(g)
Diamètre de roue(mm)
Couleur de la bande de roulement
Capacité de charge à 4 km/h(kg)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles