Roulette pivotante en tôle d’acier, série LKR-ALTH

Roulette pivotante en tôle d’acier, série LKR-ALTH
Roulette pivotante en tôle d’acier, version lourde, avec trou central, roue fortes charges avec bande de roulement en polyuréthane Blickle Extrathane®, avec corps de roue en aluminium

Monture : série LKR

  • tôle d’acier forte, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
  • double chemin de billes dans la couronne du pivot
  • axe de pivot stable
  • jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle

Roue : série ALTH

  • bande de roulement : élastomère de polyuréthane de première qualité Blickle Extrathane®, dureté 92 Shore A, couleur brun clair, non tachant, non marquant par contact
  • corps de roue : aluminium injecté, couleur gris argent

Autres caractéristiques :

  • haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
  • résistance à la température : -20 °C à +70 °C, brièvement jusqu’à +90 °C, capacité de charge réduite au-delà de +40 °C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LKR-ALTH 80K
LKR-ALTH 80K-AS
LKR-ALTH 80K-FI
LKR-ALTH 80K-FI-AS
LKR-ALTH 100K
LKR-ALTH 100K-AS
LKR-ALTH 100K-FI
LKR-ALTH 100K-FI-AS
LKR-ALTH 125K
LKR-ALTH 125K-AS
LKR-ALTH 125K-AS-CO
LKR-ALTH 125K-CO
LKR-ALTH 125K-FI
LKR-ALTH 125K-FI-AS
LKR-ALTH 125K-FI-AS-CO
LKR-ALTH 125K-FI-CO
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Type de produit Hauteur totale
(mm)
Poids
(g)
Diamètre de roue
(mm)
Largeur de roue
(mm)
Couleur de la bande de roulement Capacité de charge à 4 km/h
(kg)

95.16 €

1 5 jours 136140,01 à 220,00roulette pivotante11010058030brun clair200

114.55 €

1 7 jours 136140,01 à 220,00roulette pivotante1109988030gris200

115.40 €

1 5 jours 136140,01 à 220,00roulette pivotante avec blocage11011198030brun clair200

134.78 €

1 7 jours 133140,01 à 220,00roulette pivotante avec blocage11011188030gris200

102.26 €

1 5 jours 135320,01 à 485,00roulette pivotante130122710040brun clair350

122.40 €

1 7 jours 135320,01 à 485,00roulette pivotante130122910040gris350

118.60 €

1 5 jours 135320,01 à 485,00roulette pivotante avec blocage130144210040brun clair350

138.73 €

1 7 jours 135320,01 à 485,00roulette pivotante avec blocage130142410040gris350

111.60 €

1 5 jours 135320,01 à 485,00roulette pivotante155141512540brun clair350

132.67 €

1 7 jours 136320,01 à 485,00roulette pivotante155141012540gris350

147.60 €

1 23 jours 136320,01 à 485,00roulette pivotante155142912540gris350

126.55 €

1 7 jours 136320,01 à 485,00roulette pivotante155142612540brun clair350

129.28 €

1 5 jours 136320,01 à 485,00roulette pivotante avec blocage155159012540brun clair350

150.33 €

1 7 jours 136320,01 à 485,00roulette pivotante avec blocage155160012540gris350

165.28 €

1 23 jours 136320,01 à 485,00roulette pivotante avec blocage155158912540gris350

144.21 €

1 23 jours 136320,01 à 485,00roulette pivotante avec blocage155160012540brun clair350

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation Matériau de la roue Aluminium Longueur de la plaque L(mm) 88
Diam. de roue D(Ø) 100 Largeur de roue B(mm) 32 Type de roulement roulement à billes
Matériau (détails) Matériau du revêtement de sol: Polyuréthane, Matériau de la roue: aluminium injecté Matériau Polyuréthane Compatible autoclave no
Type de montage trou central Dureté du revêtement 92 Shore A Couleur de la jante gris argent
résistant à l'hydrolyse no Non marquant par contact oui Antirouille no
Non tachant oui Résistance max. à la température(°C) 70 Résistance min. à la température(°C) -20

Assistance technique