Roulette d’appareil pivotante, série LKRA-PATH

Roulette d’appareil pivotante, série LKRA-PATH
Roulette d’appareil pivotante avec trou central Roue avec bande de roulement en polyuréthane thermoplastique, avec corps de roue en polyamide

Monture : série LKRA

  • tôle d’acier, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
  • double chemin de billes dans la couronne du pivot
  • axe de pivot stable
  • jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle

Roue : série PATH

  • bande de roulement : polyuréthane thermoplastique de première qualité (TPU), dureté 94 Shore A, couleur gris foncé, non tachant, non marquant par contact
  • corps de roue : polyamide 6 de première qualité, non cassant, couleur gris argent

Autres caractéristiques :

  • très haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
  • résistance à la température : -25 °C à +70 °C, brièvement jusqu’à +90 °C, capacité de charge réduite au-delà de +35 °C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LKRA-PATH 80G
LKRA-PATH 80G-11
LKRA-PATH 80G-11-E11
LKRA-PATH 80G-11-E12
LKRA-PATH 80G-11-E13
LKRA-PATH 80G-11-E14
LKRA-PATH 80G-11-E15
LKRA-PATH 80G-11-E17
LKRA-PATH 80G-11-ER12
LKRA-PATH 80G-11-ER13
LKRA-PATH 80G-11-ER14
LKRA-PATH 80G-11-ER15
LKRA-PATH 80G-11-EV12
LKRA-PATH 80G-11-EV13
LKRA-PATH 80G-11-EV14
LKRA-PATH 80G-11-EV15
LKRA-PATH 80G-11-EV17
LKRA-PATH 80G-11-EV18
LKRA-PATH 80G-11-FI
LKRA-PATH 80G-11-FI-E11
LKRA-PATH 80G-11-FI-E12
LKRA-PATH 80G-11-FI-E13
LKRA-PATH 80G-11-FI-E14
LKRA-PATH 80G-11-FI-E15
LKRA-PATH 80G-11-FI-E17
LKRA-PATH 80G-11-FI-ER12
LKRA-PATH 80G-11-FI-ER13
LKRA-PATH 80G-11-FI-ER14
LKRA-PATH 80G-11-FI-ER15
LKRA-PATH 80G-11-FI-EV12
LKRA-PATH 80G-11-FI-EV13
LKRA-PATH 80G-11-FI-EV14
LKRA-PATH 80G-11-FI-EV15
LKRA-PATH 80G-11-FI-EV17
LKRA-PATH 80G-11-FI-EV18
LKRA-PATH 80G-FI
LKRA-PATH 80G-FI-GS12
LKRA-PATH 80G-GS12
LKRA-PATH 80KF
LKRA-PATH 80KF-11
LKRA-PATH 80KF-11-E11
LKRA-PATH 80KF-11-E12
LKRA-PATH 80KF-11-E13
LKRA-PATH 80KF-11-E14
LKRA-PATH 80KF-11-E15
LKRA-PATH 80KF-11-E17
LKRA-PATH 80KF-11-ELS
LKRA-PATH 80KF-11-ELS-E11
LKRA-PATH 80KF-11-ELS-E12
LKRA-PATH 80KF-11-ELS-E13
LKRA-PATH 80KF-11-ELS-E14
LKRA-PATH 80KF-11-ELS-E15
LKRA-PATH 80KF-11-ELS-E17
LKRA-PATH 80KF-11-ER12
LKRA-PATH 80KF-11-ER13
LKRA-PATH 80KF-11-ER14
LKRA-PATH 80KF-11-ER15
LKRA-PATH 80KF-11-EV12
LKRA-PATH 80KF-11-EV13
LKRA-PATH 80KF-11-EV14
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type à roulettes Hauteur de montage H
(mm)
Caractéristiques des roues Diam. de roue D
(Ø)
Type de roulement Type de produit Hauteur totale
(mm)
Poids
(g)
Diamètre de roue
(mm)
Type de montage Résistance min. à la température
(°C)
Capacité de charge à 3 km/h
(kg)

25.75 €

1 5 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation111-80moyeu lisseroulette pivotante10846680trou central-25120

25.75 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation111-80moyeu lisseroulette pivotante10846980trou central-25120

40.68 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation111-80moyeu lisseroulette pivotante11152580douille expansible-25120

40.68 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation111-80moyeu lisseroulette pivotante11160780douille expansible-25120

40.68 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation111-80moyeu lisseroulette pivotante11162280douille expansible-25120

40.68 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation111-80moyeu lisseroulette pivotante11164280douille expansible-25120

40.68 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation111-80moyeu lisseroulette pivotante11165480douille expansible-25120

40.68 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation111-80moyeu lisseroulette pivotante11172080douille expansible-25120

39.33 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation111-80moyeu lisseroulette pivotante11154880douille expansible-25120

39.33 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation111-80moyeu lisseroulette pivotante11155880douille expansible-25120

39.33 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation111-80moyeu lisseroulette pivotante11156980douille expansible-25120

39.33 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation111-80moyeu lisseroulette pivotante11158180douille expansible-25120

39.33 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation111-80moyeu lisseroulette pivotante11155080douille expansible-25120

39.33 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation111-80moyeu lisseroulette pivotante11155780douille expansible-25120

39.33 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation111-80moyeu lisseroulette pivotante11156680douille expansible-25120

39.33 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation111-80moyeu lisseroulette pivotante11157880douille expansible-25120

39.33 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation108-80moyeu lisseroulette pivotante11158180douille expansible-25120

39.33 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation108-80moyeu lisseroulette pivotante11159280douille expansible-25120

38.16 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation108-80moyeu lisseroulette pivotante avec blocage10858180trou central-25120

53.10 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation108-80moyeu lisseroulette pivotante avec blocage11168480douille expansible-25120

53.10 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation108-80moyeu lisseroulette pivotante avec blocage11172080douille expansible-25120

53.10 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation111-80moyeu lisseroulette pivotante avec blocage11173280douille expansible-25120

53.10 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation111-80moyeu lisseroulette pivotante avec blocage11174680douille expansible-25120

53.10 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation111-80moyeu lisseroulette pivotante avec blocage11176580douille expansible-25120

53.10 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation111-80moyeu lisseroulette pivotante avec blocage11180980douille expansible-25120

51.75 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation111-80moyeu lisseroulette pivotante avec blocage11165080douille expansible-25120

51.75 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation111-80moyeu lisseroulette pivotante avec blocage11165980douille expansible-25120

51.75 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation108Conductivité80moyeu lisseroulette pivotante avec blocage11167880douille expansible-25120

51.75 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation111Conductivité80moyeu lisseroulette pivotante avec blocage11168280douille expansible-25120

51.75 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation111Conductivité80moyeu lisseroulette pivotante avec blocage11165180douille expansible-25120

51.75 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation111Conductivité80moyeu lisseroulette pivotante avec blocage11165880douille expansible-25120

51.75 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation111Conductivité80moyeu lisseroulette pivotante avec blocage11166780douille expansible-25120

51.75 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation111Conductivité80moyeu lisseroulette pivotante avec blocage11167980douille expansible-25120

51.75 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation111Conductivité80moyeu lisseroulette pivotante avec blocage11169180douille expansible-25120

51.75 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation111-80moyeu lisseroulette pivotante avec blocage11170180douille expansible-25120

38.16 €

1 5 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation111-80moyeu lisseroulette pivotante avec blocage10857480trou central-25120

41.85 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation111-80moyeu lisseroulette pivotante avec blocage10860780tige filetée-25120

29.45 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation111-80moyeu lisseroulette pivotante10849380tige filetée-25120

29.69 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation111-80roulement à billes (C)roulette pivotante10851080trou central-20120

29.69 €

1 5 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation111-80roulement à billes (C)roulette pivotante10851580trou central-20120

44.64 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation111-80roulement à billes (C)roulette pivotante11162280douille expansible-20120

44.64 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation111-80roulement à billes (C)roulette pivotante11164680douille expansible-20120

44.64 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation111-80roulement à billes (C)roulette pivotante11166980douille expansible-20120

44.64 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation111-80roulement à billes (C)roulette pivotante11168080douille expansible-20120

44.64 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation108-80roulement à billes (C)roulette pivotante11169980douille expansible-20120

44.64 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation111-80roulement à billes (C)roulette pivotante11175380douille expansible-20120

43.17 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation111-80roulement à billes (C)roulette pivotante10851780trou central-20100

58.10 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation111-80roulement à billes (C)roulette pivotante11162580douille expansible-20100

58.10 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation111-80roulement à billes (C)roulette pivotante11165680douille expansible-20100

58.10 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation111-80roulement à billes (C)roulette pivotante11167480douille expansible-20100

58.10 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation111-80roulement à billes (C)roulette pivotante11168880douille expansible-20100

58.10 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation108Conductivité80roulement à billes (C)roulette pivotante11170280douille expansible-20100

58.10 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation111Conductivité80roulement à billes (C)roulette pivotante11175680douille expansible-20100

43.27 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation111Conductivité80roulement à billes (C)roulette pivotante11159680douille expansible-20120

43.27 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation111Conductivité80roulement à billes (C)roulette pivotante11160480douille expansible-20120

43.27 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation111Conductivité80roulement à billes (C)roulette pivotante11161580douille expansible-20120

43.27 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation111Conductivité80roulement à billes (C)roulette pivotante11162780douille expansible-20120

43.27 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation111Conductivité80roulement à billes (C)roulette pivotante11159680douille expansible-20120

43.27 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation111-80roulement à billes (C)roulette pivotante11159880douille expansible-20120

43.27 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation111-80roulement à billes (C)roulette pivotante11160580douille expansible-20120

Loading...

Informations de base

Plage de charge(daN) 80,01 à 140,00 Matériau de la roue Matières plastiques d'ingénierie Longueur de la plaque L(mm) 57
Largeur de roue B(mm) 32 Matériau (détails) Matériau du revêtement de sol: Polyuréthane, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualité Matériau Polyuréthane
Largeur de roue(mm) 32 Compatible autoclave no Dureté du revêtement 94 Shore A
Couleur de la bande de roulement gris foncé Couleur de la jante gris argent résistant à l'hydrolyse no
Non marquant par contact oui Antirouille no Non tachant oui
Résistance max. à la température(°C) 70

Assistance technique