Roulette d’appareil pivotante, série LKRA-POA (Numéros de référence)

Roulette d’appareil pivotante, série LKRA-POA
Roulette d’appareil pivotante avec trou central, roue en polyamide

Monture : série LKRA

  • tôle d’acier, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
  • double chemin de billes dans la couronne du pivot
  • axe de pivot stable
  • jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle

Roue : série POA

  • polyamide 6 de première qualité, non cassant, dureté 70 Shore D, couleur noir

Autres caractéristiques :

  • haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
  • résistance à la température : -25 °C à +80 °C, capacité de charge réduite au-delà de +35 °C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LKRA-POA 52G
LKRA-POA 52G-GS12
LKRA-POA 52G-RA
LKRA-POA 52G-RA-GS12
LKRA-POA 80G
LKRA-POA 80G-11
LKRA-POA 80G-11-E11
LKRA-POA 80G-11-E12
LKRA-POA 80G-11-E13
LKRA-POA 80G-11-E14
LKRA-POA 80G-11-E15
LKRA-POA 80G-11-E17
LKRA-POA 80G-11-ER12
LKRA-POA 80G-11-ER13
LKRA-POA 80G-11-ER14
LKRA-POA 80G-11-ER15
LKRA-POA 80G-11-EV12
LKRA-POA 80G-11-EV13
LKRA-POA 80G-11-EV14
LKRA-POA 80G-11-EV15
LKRA-POA 80G-11-EV17
LKRA-POA 80G-11-EV18
LKRA-POA 80G-11-FI
LKRA-POA 80G-11-FI-E11
LKRA-POA 80G-11-FI-E12
LKRA-POA 80G-11-FI-E13
LKRA-POA 80G-11-FI-E14
LKRA-POA 80G-11-FI-E15
LKRA-POA 80G-11-FI-E17
LKRA-POA 80G-11-FI-ER12
LKRA-POA 80G-11-FI-ER13
LKRA-POA 80G-11-FI-ER14
LKRA-POA 80G-11-FI-ER15
LKRA-POA 80G-11-FI-EV12
LKRA-POA 80G-11-FI-EV13
LKRA-POA 80G-11-FI-EV14
LKRA-POA 80G-11-FI-EV15
LKRA-POA 80G-11-FI-EV17
LKRA-POA 80G-11-FI-EV18
LKRA-POA 80G-FI
LKRA-POA 80G-FI-GS12
LKRA-POA 80G-GS12
LKRA-POA 100G
LKRA-POA 100G-11
LKRA-POA 100G-11-E11
LKRA-POA 100G-11-E12
LKRA-POA 100G-11-E13
LKRA-POA 100G-11-E14
LKRA-POA 100G-11-E15
LKRA-POA 100G-11-E17
LKRA-POA 100G-11-ER12
LKRA-POA 100G-11-ER13
LKRA-POA 100G-11-ER14
LKRA-POA 100G-11-ER15
LKRA-POA 100G-11-EV12
LKRA-POA 100G-11-EV13
LKRA-POA 100G-11-EV14
LKRA-POA 100G-11-EV15
LKRA-POA 100G-11-EV17
LKRA-POA 100G-11-EV18
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type à roulettes Hauteur de montage H
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Type de roulement Type de produit Hauteur totale
(mm)
Poids
(g)
Diamètre de roue
(mm)
Largeur de roue
(mm)
Type de montage Résistance min. à la température
(°C)
Capacité de charge à 3 km/h
(kg)

18.70 €

1 5 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation1118032moyeu lisseroulette pivotante703395029trou central-25120

22.40 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation1118032moyeu lisseroulette pivotante703645029tige filetée-25120

23.78 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation1088032moyeu lisseroulette pivotante avec blocage703805029trou central-25120

27.47 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation1118032moyeu lisseroulette pivotante avec blocage704105029tige filetée-25120

21.00 €

1 5 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation1088032moyeu lisseroulette pivotante1084408032trou central-25120

21.00 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation1118032moyeu lisseroulette pivotante1084508032trou central-25120

35.93 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation1118032moyeu lisseroulette pivotante1115458032douille expansible-25120

35.93 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation1118032moyeu lisseroulette pivotante1116008032douille expansible-25120

35.93 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation1118032moyeu lisseroulette pivotante1116008032douille expansible-25120

35.93 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation1118032moyeu lisseroulette pivotante1116138032douille expansible-25120

35.93 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation1118032moyeu lisseroulette pivotante1116008032douille expansible-25120

35.93 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation1118032moyeu lisseroulette pivotante1116788032douille expansible-25120

34.58 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation1118032moyeu lisseroulette pivotante1115198032douille expansible-25120

34.58 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation1118032moyeu lisseroulette pivotante1115278032douille expansible-25120

34.58 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation1118032moyeu lisseroulette pivotante1115388032douille expansible-25120

34.58 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation1118032moyeu lisseroulette pivotante1115508032douille expansible-25120

34.58 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation1118032moyeu lisseroulette pivotante1115198032douille expansible-25120

34.58 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation1118032moyeu lisseroulette pivotante1115268032douille expansible-25120

34.58 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation1118032moyeu lisseroulette pivotante1115368032douille expansible-25120

34.58 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation1118032moyeu lisseroulette pivotante1115478032douille expansible-25120

34.58 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation1088032moyeu lisseroulette pivotante1115608032douille expansible-25120

34.58 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation1088032moyeu lisseroulette pivotante1115618032douille expansible-25120

33.41 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation13310032moyeu lisseroulette pivotante avec blocage1085448032trou central-25120

48.35 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation13310032moyeu lisseroulette pivotante avec blocage1116468032douille expansible-25120

48.35 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation13310032moyeu lisseroulette pivotante avec blocage1116778032douille expansible-25120

48.35 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation13310032moyeu lisseroulette pivotante avec blocage1116988032douille expansible-25120

48.35 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation13310032moyeu lisseroulette pivotante avec blocage1117238032douille expansible-25120

48.35 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation13310032moyeu lisseroulette pivotante avec blocage1116908032douille expansible-25120

48.35 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation13310032moyeu lisseroulette pivotante avec blocage1117818032douille expansible-25120

47.00 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation13310032moyeu lisseroulette pivotante avec blocage1116208032douille expansible-25120

47.00 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation13310032moyeu lisseroulette pivotante avec blocage1116408032douille expansible-25120

47.00 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation13310032moyeu lisseroulette pivotante avec blocage1116478032douille expansible-25120

47.00 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation13310032moyeu lisseroulette pivotante avec blocage1116518032douille expansible-25120

47.00 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation13310032moyeu lisseroulette pivotante avec blocage1116208032douille expansible-25120

47.00 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation13310032moyeu lisseroulette pivotante avec blocage1116378032douille expansible-25120

47.00 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation13310032moyeu lisseroulette pivotante avec blocage1116458032douille expansible-25120

47.00 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation13310032moyeu lisseroulette pivotante avec blocage1116488032douille expansible-25120

47.00 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation13310032moyeu lisseroulette pivotante avec blocage1116678032douille expansible-25120

47.00 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation13610032moyeu lisseroulette pivotante avec blocage1116708032douille expansible-25120

33.41 €

1 5 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation1088032moyeu lisseroulette pivotante avec blocage1085398032trou central-25120

37.12 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation13310032moyeu lisseroulette pivotante avec blocage1085758032tige filetée-25120

24.70 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation13310032moyeu lisseroulette pivotante1084658032tige filetée-25120

22.54 €

1 5 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation13310032moyeu lisseroulette pivotante13348210032trou central-25120

22.54 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation13510032moyeu lisseroulette pivotante13348610032trou central-25120

37.47 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation13510032moyeu lisseroulette pivotante13554410032douille expansible-25120

37.47 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation13510032moyeu lisseroulette pivotante13562710032douille expansible-25120

37.47 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation13510032moyeu lisseroulette pivotante13564210032douille expansible-25120

37.47 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation13510032moyeu lisseroulette pivotante13566110032douille expansible-25120

37.47 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation13610032moyeu lisseroulette pivotante13561910032douille expansible-25120

37.47 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation13610032moyeu lisseroulette pivotante13573010032douille expansible-25120

36.12 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation13610032moyeu lisseroulette pivotante13656910032douille expansible-25120

36.12 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation13610032moyeu lisseroulette pivotante13657710032douille expansible-25120

36.12 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation13610032moyeu lisseroulette pivotante13658810032douille expansible-25120

36.12 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation13610032moyeu lisseroulette pivotante13660010032douille expansible-25120

36.12 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation13610032moyeu lisseroulette pivotante13656910032douille expansible-25120

36.12 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation13610032moyeu lisseroulette pivotante13657610032douille expansible-25120

36.12 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation13610032moyeu lisseroulette pivotante13658510032douille expansible-25120

36.12 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation13610032moyeu lisseroulette pivotante13659710032douille expansible-25120

36.12 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation13310032moyeu lisseroulette pivotante13660110032douille expansible-25120

36.12 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation13310032moyeu lisseroulette pivotante13661110032douille expansible-25120

Loading...

Informations de base

Plage de charge(daN) 80,01 à 140,00 Matériau de la roue Matières plastiques d'ingénierie Longueur de la plaque L(mm) 57
Matériau (détails) Matériau du revêtement de sol: Matière synthétique, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualité Matériau Matière synthétique Compatible autoclave no
Dureté du revêtement 70 Shore D Couleur de la bande de roulement noir Couleur de la jante noir
résistant à l'hydrolyse no Non marquant par contact oui Antirouille no
Non tachant oui Résistance max. à la température(°C) 80

Assistance technique