Monture : série LKRA
Roue : série POES
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hauteur de montage H (mm) | Caractéristiques des roues | Diam. de roue D (Ø) | Type de produit | Hauteur totale (mm) | Poids (g) | Diamètre de roue (mm) | Type de montage | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55.97 € | 1 | 7 jours | 133 | - | 100 | roulette pivotante avec blocage | 133 | 714 | 100 | trou central | ||
70.90 € | 1 | 23 jours | 133 | - | 100 | roulette pivotante avec blocage | 133 | 826 | 100 | douille expansible | ||
70.90 € | 1 | 23 jours | 133 | - | 100 | roulette pivotante avec blocage | 133 | 852 | 100 | douille expansible | ||
70.90 € | 1 | 23 jours | 133 | - | 100 | roulette pivotante avec blocage | 133 | 865 | 100 | douille expansible | ||
70.90 € | 1 | 23 jours | 133 | - | 100 | roulette pivotante avec blocage | 133 | 886 | 100 | douille expansible | ||
70.90 € | 1 | 23 jours | 133 | - | 100 | roulette pivotante avec blocage | 133 | 901 | 100 | douille expansible | ||
70.90 € | 1 | 23 jours | 133 | - | 100 | roulette pivotante avec blocage | 133 | 951 | 100 | douille expansible | ||
69.55 € | 1 | 23 jours | 133 | - | 100 | roulette pivotante avec blocage | 133 | 797 | 100 | douille expansible | ||
69.55 € | 1 | 23 jours | 133 | - | 100 | roulette pivotante avec blocage | 133 | 805 | 100 | douille expansible | ||
69.55 € | 1 | 23 jours | 133 | - | 100 | roulette pivotante avec blocage | 133 | 816 | 100 | douille expansible | ||
69.55 € | 1 | 23 jours | 133 | - | 100 | roulette pivotante avec blocage | 133 | 828 | 100 | douille expansible | ||
69.55 € | 1 | 23 jours | 133 | - | 100 | roulette pivotante avec blocage | 133 | 797 | 100 | douille expansible | ||
69.55 € | 1 | 23 jours | 133 | - | 100 | roulette pivotante avec blocage | 133 | 802 | 100 | douille expansible | ||
69.55 € | 1 | 23 jours | 133 | - | 100 | roulette pivotante avec blocage | 133 | 813 | 100 | douille expansible | ||
69.55 € | 1 | 23 jours | 136 | - | 100 | roulette pivotante avec blocage | 133 | 824 | 100 | douille expansible | ||
69.55 € | 1 | 23 jours | 133 | - | 100 | roulette pivotante avec blocage | 133 | 829 | 100 | douille expansible | ||
69.55 € | 1 | 23 jours | 133 | - | 100 | roulette pivotante avec blocage | 136 | 839 | 100 | douille expansible | ||
43.95 € | 1 | 23 jours | 133 | - | 100 | roulette pivotante | 133 | 598 | 100 | trou central | ||
58.89 € | 1 | 23 jours | 133 | - | 100 | roulette pivotante | 133 | 714 | 100 | douille expansible | ||
58.89 € | 1 | 23 jours | 158 | - | 125 | roulette pivotante | 133 | 736 | 100 | douille expansible | ||
58.89 € | 1 | 23 jours | 158 | - | 125 | roulette pivotante | 133 | 749 | 100 | douille expansible | ||
58.89 € | 1 | 23 jours | 158 | - | 125 | roulette pivotante | 133 | 770 | 100 | douille expansible | ||
58.89 € | 1 | 23 jours | 158 | - | 125 | roulette pivotante | 133 | 785 | 100 | douille expansible | ||
58.89 € | 1 | 23 jours | 158 | - | 125 | roulette pivotante | 133 | 835 | 100 | douille expansible | ||
57.54 € | 1 | 23 jours | 158 | - | 125 | roulette pivotante | 133 | 681 | 100 | douille expansible | ||
57.54 € | 1 | 23 jours | 158 | - | 125 | roulette pivotante | 133 | 689 | 100 | douille expansible | ||
57.54 € | 1 | 23 jours | 158 | - | 125 | roulette pivotante | 133 | 700 | 100 | douille expansible | ||
57.54 € | 1 | 23 jours | 158 | - | 125 | roulette pivotante | 133 | 712 | 100 | douille expansible | ||
57.54 € | 1 | 23 jours | 158 | - | 125 | roulette pivotante | 133 | 681 | 100 | douille expansible | ||
57.54 € | 1 | 23 jours | 158 | - | 125 | roulette pivotante | 133 | 686 | 100 | douille expansible | ||
57.54 € | 1 | 23 jours | 158 | - | 125 | roulette pivotante | 133 | 697 | 100 | douille expansible | ||
57.54 € | 1 | 23 jours | 158 | - | 125 | roulette pivotante | 133 | 708 | 100 | douille expansible | ||
57.54 € | 1 | 23 jours | 158 | - | 125 | roulette pivotante | 133 | 713 | 100 | douille expansible | ||
57.54 € | 1 | 23 jours | 158 | - | 125 | roulette pivotante | 136 | 723 | 100 | douille expansible | ||
55.97 € | 1 | 7 jours | 158 | - | 125 | roulette pivotante avec blocage | 133 | 714 | 100 | trou central | ||
59.66 € | 1 | 23 jours | 161 | - | 125 | roulette pivotante avec blocage | 133 | 742 | 100 | tige filetée | ||
43.95 € | 1 | 7 jours | 158 | - | 125 | roulette pivotante | 133 | 600 | 100 | trou central | ||
47.64 € | 1 | 23 jours | 158 | - | 125 | roulette pivotante | 133 | 623 | 100 | tige filetée | ||
60.40 € | 1 | 7 jours | 158 | - | 125 | roulette pivotante avec blocage | 158 | 816 | 125 | trou central | ||
75.34 € | 1 | 23 jours | 158 | - | 125 | roulette pivotante avec blocage | 158 | 924 | 125 | douille expansible | ||
75.34 € | 1 | 23 jours | 158 | - | 125 | roulette pivotante avec blocage | 158 | 954 | 125 | douille expansible | ||
75.34 € | 1 | 23 jours | 158 | - | 125 | roulette pivotante avec blocage | 158 | 954 | 125 | douille expansible | ||
75.34 € | 1 | 23 jours | 158 | - | 125 | roulette pivotante avec blocage | 158 | 954 | 125 | douille expansible | ||
75.34 € | 1 | 23 jours | 158 | - | 125 | roulette pivotante avec blocage | 158 | 1003 | 125 | douille expansible | ||
75.34 € | 1 | 23 jours | 158 | - | 125 | roulette pivotante avec blocage | 158 | 1053 | 125 | douille expansible | ||
73.99 € | 1 | 23 jours | 158 | - | 125 | roulette pivotante avec blocage | 158 | 896 | 125 | douille expansible | ||
73.99 € | 1 | 23 jours | 158 | - | 125 | roulette pivotante avec blocage | 158 | 907 | 125 | douille expansible | ||
73.99 € | 1 | 23 jours | 158 | - | 125 | roulette pivotante avec blocage | 158 | 918 | 125 | douille expansible | ||
73.99 € | 1 | 23 jours | 158 | - | 125 | roulette pivotante avec blocage | 158 | 930 | 125 | douille expansible | ||
73.99 € | 1 | 23 jours | 158 | - | 125 | roulette pivotante avec blocage | 158 | 899 | 125 | douille expansible | ||
73.99 € | 1 | 23 jours | 158 | - | 125 | roulette pivotante avec blocage | 158 | 904 | 125 | douille expansible | ||
73.99 € | 1 | 23 jours | 158 | - | 125 | roulette pivotante avec blocage | 158 | 915 | 125 | douille expansible | ||
73.99 € | 1 | 23 jours | 161 | - | 125 | roulette pivotante avec blocage | 158 | 926 | 125 | douille expansible | ||
73.99 € | 1 | 23 jours | 158 | - | 125 | roulette pivotante avec blocage | 158 | 931 | 125 | douille expansible | ||
73.99 € | 1 | 23 jours | 158 | - | 125 | roulette pivotante avec blocage | 161 | 941 | 125 | douille expansible | ||
64.10 € | 1 | 23 jours | 158 | - | 125 | roulette pivotante | 158 | 698 | 125 | trou central | ||
48.95 € | 1 | 23 jours | 158 | - | 125 | roulette pivotante | 158 | 812 | 125 | douille expansible | ||
63.88 € | 1 | 23 jours | 133 | - | 100 | roulette pivotante | 158 | 840 | 125 | douille expansible | ||
63.88 € | 1 | 23 jours | 135 | - | 100 | roulette pivotante | 158 | 840 | 125 | douille expansible | ||
63.88 € | 1 | 23 jours | 135 | - | 100 | roulette pivotante | 158 | 840 | 125 | douille expansible |
Loading...
Type à roulettes | Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation | Plage de charge(daN) | 80,01 à 140,00 | Matériau de la roue | Matières plastiques d'ingénierie |
---|---|---|---|---|---|
Longueur de la plaque L(mm) | 57 | Largeur de roue B(mm) | 32 | Type de roulement | roulement à billes (C) |
Matériau (détails) | Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualité | Matériau | Caoutchouc | Largeur de roue(mm) | 32 |
Compatible autoclave | no | Dureté du revêtement | 55 Shore A | Couleur de la bande de roulement | gris |
Couleur de la jante | noir | résistant à l'hydrolyse | no | Non marquant par contact | oui |
Antirouille | no | Non tachant | oui | Résistance max. à la température(°C) | 80 |
Résistance min. à la température(°C) | -20 | Capacité de charge à 3 km/h(kg) | 120 |
Configurer
Propriétés de base
Hauteur de montage H(mm)
Caractéristiques des roues
Diam. de roue D(Ø)
Type de produit
Hauteur totale(mm)
Poids(g)
Diamètre de roue(mm)
Type de montage
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles