Monture : série LK
Roue : série RD
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type à roulettes | Hauteur de montage H (mm) | Plage de charge (daN) | Longueur de la plaque L (mm) | Largeur de la plaque W (mm) | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue B (mm) | Type de roulement | Type de produit | Hauteur totale (mm) | Poids (g) | Diamètre de roue (mm) | Largeur de roue (mm) | Dureté du revêtement | Couleur de la bande de roulement | Non marquant par contact | Non tachant | Résistance min. à la température (°C) | Capacité de charge à 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51.15 € | 1 | 7 jours | Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation | 130 | 80,01 à 140,00 | 100 | 85 | 100 | 30 | roulement à rouleaux | roulette pivotante | 130 | 1150 | 100 | 30 | 65 Shore A | noir | no | no | -25 | 100 | ||
88.66 € | 1 | 7 jours | Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation | 130 | 80,01 à 140,00 | 100 | 85 | 100 | 30 | roulement à rouleaux | roulette pivotante avec blocage | 130 | 1442 | 100 | 30 | 65 Shore A | noir | no | no | -25 | 100 | ||
96.25 € | 1 | 23 jours | Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation | 130 | 80,01 à 140,00 | 100 | 85 | 100 | 30 | roulement à rouleaux | roulette pivotante avec blocage | 130 | 1480 | 100 | 30 | 65 Shore A | noir | no | no | -25 | 100 | ||
94.39 € | 1 | 7 jours | Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation | 130 | 80,01 à 140,00 | 100 | 85 | 100 | 30 | roulement à rouleaux | roulette pivotante avec blocage | 130 | 1497 | 100 | 30 | 56 Shore A | gris | oui | oui | -25 | 100 | ||
101.96 € | 1 | 23 jours | Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation | 130 | 80,01 à 140,00 | 100 | 85 | 100 | 30 | roulement à rouleaux | roulette pivotante avec blocage | 130 | 1499 | 100 | 30 | 56 Shore A | gris | oui | oui | -25 | 100 | ||
58.73 € | 1 | 7 jours | Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation | 130 | 80,01 à 140,00 | 100 | 85 | 100 | 30 | roulement à rouleaux | roulette pivotante | 130 | 963 | 100 | 30 | 65 Shore A | noir | no | no | -25 | 100 | ||
71.20 € | 1 | 7 jours | Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation | 130 | 80,01 à 140,00 | 100 | 85 | 100 | 30 | roulement à rouleaux | roulette pivotante avec blocage | 130 | 1370 | 100 | 30 | 65 Shore A | noir | no | no | -25 | 100 | ||
78.78 € | 1 | 7 jours | Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation | 130 | 80,01 à 140,00 | 100 | 85 | 100 | 30 | roulement à rouleaux | roulette pivotante avec blocage | 130 | 1423 | 100 | 30 | 65 Shore A | noir | no | no | -25 | 100 | ||
76.91 € | 1 | 7 jours | Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation | 130 | 80,01 à 140,00 | 100 | 85 | 100 | 30 | roulement à rouleaux | roulette pivotante avec blocage | 130 | 1397 | 100 | 30 | 56 Shore A | gris | oui | oui | -25 | 100 | ||
84.50 € | 1 | 23 jours | Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation | 130 | 80,01 à 140,00 | 100 | 85 | 100 | 30 | roulement à rouleaux | roulette pivotante avec blocage | 130 | 1441 | 100 | 30 | 56 Shore A | gris | oui | oui | -25 | 100 | ||
77.33 € | 1 | 7 jours | Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation | 130 | 80,01 à 140,00 | 100 | 85 | 100 | 30 | roulement à rouleaux | roulette pivotante avec blocage | 130 | 1403 | 100 | 30 | 65 Shore A | noir | no | no | -25 | 100 | ||
84.90 € | 1 | 23 jours | Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation | 130 | 80,01 à 140,00 | 100 | 85 | 100 | 30 | roulement à rouleaux | roulette pivotante avec blocage | 130 | 1440 | 100 | 30 | 65 Shore A | noir | no | no | -25 | 100 | ||
83.03 € | 1 | 7 jours | Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation | 130 | 80,01 à 140,00 | 100 | 85 | 100 | 30 | roulement à rouleaux | roulette pivotante avec blocage | 130 | 1419 | 100 | 30 | 56 Shore A | gris | oui | oui | -25 | 100 | ||
90.62 € | 1 | 7 jours | Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation | 155 | 80,01 à 140,00 | 100 | 85 | 125 | 38 | roulement à rouleaux | roulette pivotante avec blocage | 130 | 1463 | 100 | 30 | 56 Shore A | gris | oui | oui | -25 | 100 | ||
56.85 € | 1 | 7 jours | Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation | 155 | 80,01 à 140,00 | 100 | 85 | 125 | 38 | roulement à rouleaux | roulette pivotante | 130 | 1167 | 100 | 30 | 56 Shore A | gris | oui | oui | -25 | 100 | ||
64.43 € | 1 | 7 jours | Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation | 155 | 80,01 à 140,00 | 100 | 85 | 125 | 38 | roulement à rouleaux | roulette pivotante | 130 | 1196 | 100 | 30 | 56 Shore A | gris | oui | oui | -25 | 100 | ||
54.17 € | 1 | 7 jours | Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation | 155 | 80,01 à 140,00 | 140 | 110 | 125 | 38 | roulement à rouleaux | roulette pivotante | 130 | 1331 | 100 | 30 | 65 Shore A | noir | no | no | -25 | 100 | ||
91.68 € | 1 | 7 jours | Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation | 155 | 80,01 à 140,00 | 140 | 110 | 125 | 38 | roulement à rouleaux | roulette pivotante avec blocage | 130 | 1630 | 100 | 30 | 65 Shore A | noir | no | no | -25 | 100 | ||
99.27 € | 1 | 23 jours | Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation | 155 | 80,01 à 140,00 | 140 | 110 | 125 | 38 | roulement à rouleaux | roulette pivotante avec blocage | 130 | 1661 | 100 | 30 | 65 Shore A | noir | no | no | -25 | 100 | ||
97.40 € | 1 | 7 jours | Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation | 155 | 80,01 à 140,00 | 140 | 110 | 125 | 38 | roulement à rouleaux | roulette pivotante avec blocage | 130 | 1639 | 100 | 30 | 56 Shore A | gris | oui | oui | -25 | 100 | ||
104.98 € | 1 | 23 jours | Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation | 155 | 80,01 à 140,00 | 140 | 110 | 125 | 38 | roulement à rouleaux | roulette pivotante avec blocage | 130 | 1680 | 100 | 30 | 56 Shore A | gris | oui | oui | -25 | 100 | ||
61.75 € | 1 | 7 jours | Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation | 155 | 80,01 à 140,00 | 140 | 110 | 125 | 38 | roulement à rouleaux | roulette pivotante | 130 | 1362 | 100 | 30 | 65 Shore A | noir | no | no | -25 | 100 | ||
74.75 € | 1 | 7 jours | Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation | 155 | 80,01 à 140,00 | 140 | 110 | 125 | 38 | roulement à rouleaux | roulette pivotante avec blocage | 130 | 1550 | 100 | 30 | 65 Shore A | noir | no | no | -25 | 100 | ||
82.33 € | 1 | 7 jours | Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation | 155 | 80,01 à 140,00 | 140 | 110 | 125 | 38 | roulement à rouleaux | roulette pivotante avec blocage | 130 | 1550 | 100 | 30 | 65 Shore A | noir | no | no | -25 | 100 | ||
80.47 € | 1 | 7 jours | Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation | 155 | 80,01 à 140,00 | 140 | 110 | 125 | 38 | roulement à rouleaux | roulette pivotante avec blocage | 130 | 1600 | 100 | 30 | 56 Shore A | gris | oui | oui | -25 | 100 | ||
88.05 € | 1 | 7 jours | Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation | 155 | 80,01 à 140,00 | 140 | 110 | 125 | 38 | roulement à rouleaux | roulette pivotante avec blocage | 130 | 1611 | 100 | 30 | 56 Shore A | gris | oui | oui | -25 | 100 | ||
80.35 € | 1 | 7 jours | Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation | 155 | 80,01 à 140,00 | 140 | 110 | 125 | 38 | roulement à rouleaux | roulette pivotante avec blocage | 130 | 1587 | 100 | 30 | 65 Shore A | noir | no | no | -25 | 100 | ||
87.93 € | 1 | 7 jours | Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation | 155 | 80,01 à 140,00 | 140 | 110 | 125 | 38 | roulement à rouleaux | roulette pivotante avec blocage | 130 | 1236 | 100 | 30 | 65 Shore A | noir | no | no | -25 | 100 | ||
86.07 € | 1 | 7 jours | Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation | 155 | 80,01 à 140,00 | 140 | 110 | 125 | 38 | roulement à rouleaux | roulette pivotante avec blocage | 130 | 1510 | 100 | 30 | 56 Shore A | gris | oui | oui | -25 | 100 | ||
93.65 € | 1 | 23 jours | Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation | 155 | 80,01 à 140,00 | 140 | 110 | 125 | 38 | roulement à rouleaux | roulette pivotante avec blocage | 130 | 1634 | 100 | 30 | 56 Shore A | gris | oui | oui | -25 | 100 | ||
59.89 € | 1 | 7 jours | Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation | 155 | 80,01 à 140,00 | 140 | 110 | 125 | 38 | roulement à rouleaux | roulette pivotante | 130 | 1350 | 100 | 30 | 56 Shore A | gris | oui | oui | -25 | 100 | ||
67.46 € | 1 | 23 jours | Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation | 155 | 80,01 à 140,00 | 140 | 110 | 125 | 38 | roulement à rouleaux | roulette pivotante | 130 | 1378 | 100 | 30 | 56 Shore A | gris | oui | oui | -25 | 100 | ||
58.20 € | 1 | 7 jours | Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation | 155 | 80,01 à 140,00 | 100 | 85 | 125 | 38 | roulement à rouleaux | roulette pivotante | 155 | 1383 | 125 | 38 | 65 Shore A | noir | no | no | -25 | 120 | ||
95.71 € | 1 | 7 jours | Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation | 155 | 80,01 à 140,00 | 100 | 85 | 125 | 38 | roulement à rouleaux | roulette pivotante avec blocage | 155 | 1690 | 125 | 38 | 65 Shore A | noir | no | no | -25 | 120 | ||
103.30 € | 1 | 23 jours | Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation | 155 | 80,01 à 140,00 | 100 | 85 | 125 | 38 | roulement à rouleaux | roulette pivotante avec blocage | 155 | 1733 | 125 | 38 | 65 Shore A | noir | no | no | -25 | 120 | ||
103.33 € | 1 | 7 jours | Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation | 155 | 80,01 à 140,00 | 100 | 85 | 125 | 38 | roulement à rouleaux | roulette pivotante avec blocage | 155 | 1721 | 125 | 38 | 56 Shore A | gris | oui | oui | -25 | 120 | ||
110.92 € | 1 | 23 jours | Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation | 155 | 80,01 à 140,00 | 100 | 85 | 125 | 38 | roulement à rouleaux | roulette pivotante avec blocage | 155 | 1765 | 125 | 38 | 56 Shore A | gris | oui | oui | -25 | 120 | ||
65.78 € | 1 | 7 jours | Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation | 155 | 80,01 à 140,00 | 100 | 85 | 125 | 38 | roulement à rouleaux | roulette pivotante | 155 | 1436 | 125 | 38 | 65 Shore A | noir | no | no | -25 | 120 | ||
78.40 € | 1 | 7 jours | Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation | 155 | 80,01 à 140,00 | 100 | 85 | 125 | 38 | roulement à rouleaux | roulette pivotante avec blocage | 155 | 1627 | 125 | 38 | 65 Shore A | noir | no | no | -25 | 120 | ||
85.98 € | 1 | 7 jours | Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation | 155 | 80,01 à 140,00 | 100 | 85 | 125 | 38 | roulement à rouleaux | roulette pivotante avec blocage | 155 | 1652 | 125 | 38 | 65 Shore A | noir | no | no | -25 | 120 | ||
86.02 € | 1 | 7 jours | Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation | 155 | 80,01 à 140,00 | 100 | 85 | 125 | 38 | roulement à rouleaux | roulette pivotante avec blocage | 155 | 1653 | 125 | 38 | 56 Shore A | gris | oui | oui | -25 | 120 | ||
93.60 € | 1 | 7 jours | Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation | 155 | 80,01 à 140,00 | 100 | 85 | 125 | 38 | roulement à rouleaux | roulette pivotante avec blocage | 155 | 1686 | 125 | 38 | 56 Shore A | gris | oui | oui | -25 | 120 | ||
84.38 € | 1 | 7 jours | Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation | 155 | 80,01 à 140,00 | 100 | 85 | 125 | 38 | roulement à rouleaux | roulette pivotante avec blocage | 155 | 1636 | 125 | 38 | 65 Shore A | noir | no | no | -25 | 120 | ||
91.95 € | 1 | 7 jours | Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation | 155 | 80,01 à 140,00 | 100 | 85 | 125 | 38 | roulement à rouleaux | roulette pivotante avec blocage | 155 | 1494 | 125 | 38 | 65 Shore A | noir | no | no | -25 | 120 | ||
92.00 € | 1 | 7 jours | Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation | 155 | 80,01 à 140,00 | 100 | 85 | 125 | 38 | roulement à rouleaux | roulette pivotante avec blocage | 155 | 1678 | 125 | 38 | 56 Shore A | gris | oui | oui | -25 | 120 | ||
99.58 € | 1 | 7 jours | Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation | 202 | 80,01 à 140,00 | 100 | 85 | 160 | 40 | roulement à rouleaux | roulette pivotante avec blocage | 155 | 1733 | 125 | 38 | 56 Shore A | gris | oui | oui | -25 | 120 | ||
65.81 € | 1 | 7 jours | Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation | 202 | 80,01 à 140,00 | 100 | 85 | 160 | 40 | roulement à rouleaux | roulette pivotante | 155 | 1430 | 125 | 38 | 56 Shore A | gris | oui | oui | -25 | 120 | ||
73.40 € | 1 | 7 jours | Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation | 202 | 80,01 à 140,00 | 100 | 85 | 160 | 40 | roulement à rouleaux | roulette pivotante | 155 | 1460 | 125 | 38 | 56 Shore A | gris | oui | oui | -25 | 120 | ||
60.95 € | 1 | 7 jours | Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation | 202 | 80,01 à 140,00 | 140 | 110 | 160 | 40 | roulement à rouleaux | roulette pivotante | 155 | 1557 | 125 | 38 | 65 Shore A | noir | no | no | -25 | 120 | ||
98.49 € | 1 | 7 jours | Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation | 202 | 80,01 à 140,00 | 140 | 110 | 160 | 40 | roulement à rouleaux | roulette pivotante avec blocage | 155 | 1873 | 125 | 38 | 65 Shore A | noir | no | no | -25 | 120 | ||
106.05 € | 1 | 23 jours | Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation | 202 | 80,01 à 140,00 | 140 | 110 | 160 | 40 | roulement à rouleaux | roulette pivotante avec blocage | 155 | 1885 | 125 | 38 | 65 Shore A | noir | no | no | -25 | 120 | ||
106.10 € | 1 | 7 jours | Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation | 202 | 80,01 à 140,00 | 140 | 110 | 160 | 40 | roulement à rouleaux | roulette pivotante avec blocage | 155 | 1905 | 125 | 38 | 56 Shore A | gris | oui | oui | -25 | 120 | ||
113.68 € | 1 | 23 jours | Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation | 202 | 80,01 à 140,00 | 140 | 110 | 160 | 40 | roulement à rouleaux | roulette pivotante avec blocage | 155 | 1917 | 125 | 38 | 56 Shore A | gris | oui | oui | -25 | 120 | ||
68.53 € | 1 | 7 jours | Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation | 202 | 80,01 à 140,00 | 140 | 110 | 160 | 40 | roulement à rouleaux | roulette pivotante | 155 | 1614 | 125 | 38 | 65 Shore A | noir | no | no | -25 | 120 | ||
81.55 € | 1 | 7 jours | Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation | 202 | 80,01 à 140,00 | 140 | 110 | 160 | 40 | roulement à rouleaux | roulette pivotante avec blocage | 155 | 1800 | 125 | 38 | 65 Shore A | noir | no | no | -25 | 120 | ||
89.13 € | 1 | 7 jours | Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation | 202 | 80,01 à 140,00 | 140 | 110 | 160 | 40 | roulement à rouleaux | roulette pivotante avec blocage | 155 | 1800 | 125 | 38 | 65 Shore A | noir | no | no | -25 | 120 | ||
89.18 € | 1 | 7 jours | Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation | 202 | 80,01 à 140,00 | 140 | 110 | 160 | 40 | roulement à rouleaux | roulette pivotante avec blocage | 155 | 1821 | 125 | 38 | 56 Shore A | gris | oui | oui | -25 | 120 | ||
96.75 € | 1 | 7 jours | Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation | 245 | 80,01 à 140,00 | 140 | 110 | 200 | 50 | roulement à rouleaux | roulette pivotante avec blocage | 155 | 1900 | 125 | 38 | 56 Shore A | gris | oui | oui | -25 | 120 | ||
87.14 € | 1 | 7 jours | Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation | 245 | 80,01 à 140,00 | 140 | 110 | 200 | 50 | roulement à rouleaux | roulette pivotante avec blocage | 155 | 1830 | 125 | 38 | 65 Shore A | noir | no | no | -25 | 120 | ||
94.71 € | 1 | 7 jours | Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation | 245 | 80,01 à 140,00 | 140 | 110 | 200 | 50 | roulement à rouleaux | roulette pivotante avec blocage | 155 | 1888 | 125 | 38 | 65 Shore A | noir | no | no | -25 | 120 |
Loading...
Matériau de la roue | Acier | Matériau (détails) | Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: tôle d’acier | Matériau | Caoutchouc |
---|---|---|---|---|---|
Compatible autoclave | no | Type de montage | platine à visser | résistant à l'hydrolyse | no |
Antirouille | no | Résistance max. à la température(°C) | 70 |
Configurer
Propriétés de base
Type à roulettes
Hauteur de montage H(mm)
Plage de charge(daN)
Longueur de la plaque L(mm)
Largeur de la plaque W(mm)
Diam. de roue D(Ø)
Largeur de roue B(mm)
Type de roulement
Type de produit
Hauteur totale(mm)
Poids(g)
Diamètre de roue(mm)
Largeur de roue(mm)
Dureté du revêtement
Couleur de la bande de roulement
Non marquant par contact
Non tachant
Résistance min. à la température(°C)
Capacité de charge à 4 km/h(kg)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles