Roulette pivotante en tôle d’acier, série LKR-POEV

Roulette pivotante en tôle d’acier, série LKR-POEV
Roulette pivotante en tôle d’acier, version lourde, avec trou central, roue fortes charges avec bandage en caoutchouc plein élastique « Blickle EasyRoll », avec corps de roue en polyamide

Monture : série LKR

  • tôle d’acier forte, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
  • double chemin de billes dans la couronne du pivot
  • axe de pivot stable
  • jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle

Roue : série POEV

  • bandage : caoutchouc plein élastique de première qualité « Blickle EasyRoll » version haute roulabilité, dureté 65 Shore A, couleur noir
  • corps de roue : polyamide 6 de première qualité, non cassant, couleur noir

Autres caractéristiques :

  • haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs, mais pas contre l’huile
  • résistance à la température : -25 °C à +80 °C, brièvement jusqu’à +100 °C, capacité de charge réduite au-delà de +35 °C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LKR-POEV 82KF
LKR-POEV 82KF-FI
LKR-POEV 82KF-FI-SG
LKR-POEV 82KF-SG
LKR-POEV 100KA
LKR-POEV 100KA-FA
LKR-POEV 100KA-FI
LKR-POEV 100KA-FI-FA
LKR-POEV 100KA-FI-SB
LKR-POEV 100KA-FI-SB-FA
LKR-POEV 100KA-FI-SG
LKR-POEV 100KA-FI-SG-FA
LKR-POEV 100KA-SB
LKR-POEV 100KA-SB-FA
LKR-POEV 100KA-SG
LKR-POEV 100KA-SG-FA
LKR-POEV 100KAD
LKR-POEV 100KAD-FA
LKR-POEV 100KAD-FI
LKR-POEV 100KAD-FI-FA
LKR-POEV 100KAD-FI-SB
LKR-POEV 100KAD-FI-SB-FA
LKR-POEV 100KAD-FI-SG
LKR-POEV 100KAD-FI-SG-FA
LKR-POEV 100KAD-SB
LKR-POEV 100KAD-SB-FA
LKR-POEV 100KAD-SG
LKR-POEV 100KAD-SG-FA
LKR-POEV 100R
LKR-POEV 100R-FA
LKR-POEV 100R-FI
LKR-POEV 100R-FI-FA
LKR-POEV 100R-FI-SB
LKR-POEV 100R-FI-SB-FA
LKR-POEV 100R-FI-SG
LKR-POEV 100R-FI-SG-FA
LKR-POEV 100R-SB
LKR-POEV 100R-SB-FA
LKR-POEV 100R-SG
LKR-POEV 100R-SG-FA
LKR-POEV 100XR
LKR-POEV 100XR-FA
LKR-POEV 100XR-FI
LKR-POEV 100XR-FI-FA
LKR-POEV 100XR-FI-SB
LKR-POEV 100XR-FI-SB-FA
LKR-POEV 100XR-FI-SG
LKR-POEV 100XR-FI-SG-FA
LKR-POEV 100XR-SB
LKR-POEV 100XR-SB-FA
LKR-POEV 100XR-SG
LKR-POEV 100XR-SG-FA
LKR-POEV 125KA
LKR-POEV 125KA-FA
LKR-POEV 125KA-FI
LKR-POEV 125KA-FI-FA
LKR-POEV 125KA-FI-SB
LKR-POEV 125KA-FI-SB-FA
LKR-POEV 125KA-FI-SG
LKR-POEV 125KA-FI-SG-FA
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Longueur de la plaque L
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Type de roulement Type de produit Hauteur totale
(mm)
Poids
(g)
Diamètre de roue
(mm)
Largeur de roue
(mm)
Couleur de la bande de roulement Non marquant par contact Non tachant Résistance min. à la température
(°C)
Capacité de charge à 4 km/h
(kg)

67.67 €

1 5 jours 155140,01 à 220,008812540roulement à billes (C)roulette pivotante1109168040noirnono-20170

87.35 €

1 5 jours 155140,01 à 220,008812540roulement à billes (C)roulette pivotante avec blocage11010428040noirnono-20170

88.55 €

1 7 jours 155140,01 à 220,008812540roulement à billes (C)roulette pivotante avec blocage11010388040grisouioui-20170

68.87 €

1 7 jours 155140,01 à 220,008812540roulement à billes (C)roulette pivotante1109198040grisouioui-20170

70.33 €

1 7 jours 130140,01 à 220,008810032roulement à billes (C)roulette pivotante13099410032noirnono-20200

77.92 €

1 7 jours 130140,01 à 220,008810032roulement à billes (C)roulette pivotante130102810032noirnono-20200

86.12 €

1 7 jours 130140,01 à 220,008810032roulement à billes (C)roulette pivotante avec blocage130118810032noirnono-20200

93.70 €

1 7 jours 130140,01 à 220,008810032roulement à billes (C)roulette pivotante avec blocage130128610032noirnono-20200

89.00 €

1 7 jours 130140,01 à 220,008810032roulement à billes (C)roulette pivotante avec blocage130124510032bleueouioui-20200

96.58 €

1 7 jours 130140,01 à 220,008810032roulement à billes (C)roulette pivotante avec blocage130128010032bleueouioui-20200

87.72 €

1 7 jours 130140,01 à 220,008810032roulement à billes (C)roulette pivotante avec blocage130123110032grisouioui-20200

95.30 €

1 7 jours 130140,01 à 220,008810032roulement à billes (C)roulette pivotante avec blocage130123210032grisouioui-20200

73.22 €

1 7 jours 130140,01 à 220,008810032roulement à billes (C)roulette pivotante13098810032bleueouioui-20200

80.80 €

1 7 jours 130140,01 à 220,008810032roulement à billes (C)roulette pivotante130108210032bleueouioui-20200

71.93 €

1 7 jours 130140,01 à 220,008810032roulement à billes (C)roulette pivotante13099810032grisouioui-20200

79.52 €

1 7 jours 130140,01 à 220,008810032roulement à billes (C)roulette pivotante130109110032grisouioui-20200

74.64 €

1 7 jours 130140,01 à 220,00-10032roulement à billes (C)roulette pivotante130101410032noirnono-20200

82.21 €

1 7 jours 130140,01 à 220,00-10032roulement à billes (C)roulette pivotante130108310032noirnono-20200

90.41 €

1 7 jours 130140,01 à 220,00-10032roulement à billes (C)roulette pivotante avec blocage130125710032noirnono-20200

98.00 €

1 7 jours 130140,01 à 220,00-10032roulement à billes (C)roulette pivotante avec blocage130130110032noirnono-20200

93.30 €

1 7 jours 130140,01 à 220,00-10032roulement à billes (C)roulette pivotante avec blocage130125710032bleueouioui-20200

100.89 €

1 7 jours 130140,01 à 220,00-10032roulement à billes (C)roulette pivotante avec blocage130130110032bleueouioui-20200

92.03 €

1 7 jours 130140,01 à 220,00-10032roulement à billes (C)roulette pivotante avec blocage130125610032grisouioui-20200

99.60 €

1 7 jours 130140,01 à 220,00-10032roulement à billes (C)roulette pivotante avec blocage130130010032grisouioui-20200

77.53 €

1 7 jours 130140,01 à 220,00-10032roulement à billes (C)roulette pivotante130104610032bleueouioui-20200

85.12 €

1 7 jours 130140,01 à 220,00-10032roulement à billes (C)roulette pivotante130108310032bleueouioui-20200

76.25 €

1 7 jours 130140,01 à 220,00-10032roulement à billes (C)roulette pivotante130103810032grisouioui-20200

83.83 €

1 7 jours 130140,01 à 220,00-10032roulement à billes (C)roulette pivotante130108210032grisouioui-20200

68.26 €

1 7 jours 130140,01 à 220,008810032roulement à rouleauxroulette pivotante130105710032noirnono-25200

75.85 €

1 7 jours 130140,01 à 220,008810032roulement à rouleauxroulette pivotante130109510032noirnono-25200

83.85 €

1 7 jours 130140,01 à 220,008810032roulement à rouleauxroulette pivotante avec blocage130124910032noirnono-25200

91.43 €

1 7 jours 130140,01 à 220,008810032roulement à rouleauxroulette pivotante avec blocage130130610032noirnono-25200

86.75 €

1 7 jours 130140,01 à 220,008810032roulement à rouleauxroulette pivotante avec blocage130124910032bleueouioui-25200

94.33 €

1 7 jours 155140,01 à 220,008812537roulement à rouleauxroulette pivotante avec blocage130129610032bleueouioui-25200

85.47 €

1 7 jours 155140,01 à 220,008812537roulement à rouleauxroulette pivotante avec blocage130126010032grisouioui-25200

93.05 €

1 7 jours 155140,01 à 220,008812537roulement à rouleauxroulette pivotante avec blocage130129310032grisouioui-25200

71.17 €

1 7 jours 155140,01 à 220,008812537roulement à rouleauxroulette pivotante130105410032bleueouioui-25200

78.75 €

1 7 jours 155140,01 à 220,008812537roulement à rouleauxroulette pivotante130109910032bleueouioui-25200

69.88 €

1 7 jours 155140,01 à 220,008812537roulement à rouleauxroulette pivotante130105410032grisouioui-25200

77.47 €

1 7 jours 155140,01 à 220,008812537roulement à rouleauxroulette pivotante130109310032grisouioui-25200

72.00 €

1 7 jours 155140,01 à 220,00-12537roulement à rouleauxroulette pivotante130105710032noirnono-25200

79.58 €

1 23 jours 155140,01 à 220,00-12537roulement à rouleauxroulette pivotante130109610032noirnono-25200

87.60 €

1 7 jours 155140,01 à 220,00-12537roulement à rouleauxroulette pivotante avec blocage130125110032noirnono-25200

95.18 €

1 7 jours 155140,01 à 220,00-12537roulement à rouleauxroulette pivotante avec blocage130131410032noirnono-25200

90.48 €

1 23 jours 155140,01 à 220,00-12537roulement à rouleauxroulette pivotante avec blocage130125310032bleueouioui-25200

98.07 €

1 23 jours 155140,01 à 220,00-12537roulement à rouleauxroulette pivotante avec blocage130134110032bleueouioui-25200

89.20 €

1 7 jours 155140,01 à 220,00-12537roulement à rouleauxroulette pivotante avec blocage130125010032grisouioui-25200

96.78 €

1 7 jours 155140,01 à 220,00-12537roulement à rouleauxroulette pivotante avec blocage130130910032grisouioui-25200

74.90 €

1 7 jours 155140,01 à 220,00-12537roulement à rouleauxroulette pivotante130108510032bleueouioui-25200

82.48 €

1 23 jours 155140,01 à 220,00-12537roulement à rouleauxroulette pivotante130112310032bleueouioui-25200

73.62 €

1 7 jours 155140,01 à 220,00-12537roulement à rouleauxroulette pivotante130104710032grisouioui-25200

81.20 €

1 7 jours 155140,01 à 220,00-12537roulement à rouleauxroulette pivotante130109110032grisouioui-25200

79.70 €

1 7 jours 155220,01 à 320,008812537roulement à billes (C)roulette pivotante155114812537noirnono-20250

87.29 €

1 7 jours 155220,01 à 320,008812537roulement à billes (C)roulette pivotante155128412537noirnono-20250

96.83 €

1 7 jours 155220,01 à 320,008812537roulement à billes (C)roulette pivotante avec blocage155133112537noirnono-20250

104.40 €

1 7 jours 155220,01 à 320,008812537roulement à billes (C)roulette pivotante avec blocage155147612537noirnono-20250

101.51 €

1 7 jours 155220,01 à 320,008812537roulement à billes (C)roulette pivotante avec blocage155133012537bleueouioui-20250

109.10 €

1 7 jours 155220,01 à 320,008812537roulement à billes (C)roulette pivotante avec blocage155141212537bleueouioui-20250

99.23 €

1 7 jours 155220,01 à 320,008812537roulement à billes (C)roulette pivotante avec blocage155133212537grisouioui-20250

106.80 €

1 7 jours 155220,01 à 320,008812537roulement à billes (C)roulette pivotante avec blocage155146612537grisouioui-20250

Loading...

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation Matériau de la roue Matières plastiques d'ingénierie Matériau (détails) Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualité
Matériau Caoutchouc Compatible autoclave no Type de montage trou central
Dureté du revêtement 65 Shore A Couleur de la jante noir résistant à l'hydrolyse no
Antirouille no Résistance max. à la température(°C) 80

Assistance technique