Roulette pivotante en tôle d’acier, série LKR-POTH

Roulette pivotante en tôle d’acier, série LKR-POTH
Roulette pivotante en tôle d’acier, version lourde, avec trou central, roue avec bande de roulement en polyuréthane thermoplastique, avec corps de roue en polyamide lourd

Monture : série LKR

  • tôle d’acier forte, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
  • double chemin de billes dans la couronne du pivot
  • axe de pivot stable
  • jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle

Roue : série POTH

  • bande de roulement : polyuréthane thermoplastique de première qualité (TPU), dureté 94 Shore A, couleur gris foncé, non tachant, non marquant par contact
  • corps de roue : polyamide 6 de première qualité, non cassant, couleur blanc naturel

Autres caractéristiques :

  • très haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
  • résistance à la température : -25 °C à +70 °C, brièvement jusqu’à +90 °C, capacité de charge réduite au-delà de +35 °C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LKR-POTH 75G
LKR-POTH 75G-FI
LKR-POTH 75R
LKR-POTH 75R-FI
LKR-POTH 100G
LKR-POTH 100G-FA
LKR-POTH 100G-FI
LKR-POTH 100G-FI-FA
LKR-POTH 100KA
LKR-POTH 100KA-FA
LKR-POTH 100KA-FI
LKR-POTH 100KA-FI-FA
LKR-POTH 100R
LKR-POTH 100R-FA
LKR-POTH 100R-FI
LKR-POTH 100R-FI-FA
LKR-POTH 125G
LKR-POTH 125G-FA
LKR-POTH 125G-FI
LKR-POTH 125G-FI-FA
LKR-POTH 125KA
LKR-POTH 125KA-FA
LKR-POTH 125KA-FI
LKR-POTH 125KA-FI-FA
LKR-POTH 125R
LKR-POTH 125R-FA
LKR-POTH 125R-FI
LKR-POTH 125R-FI-FA
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type à roulettes Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Type de roulement Type de produit Hauteur totale
(mm)
Poids
(g)
Diamètre de roue
(mm)
Largeur de roue
(mm)
Résistance min. à la température
(°C)
Capacité de charge à 4 km/h
(kg)

72.87 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation108140,01 à 220,007532moyeu lisseroulette pivotante1089057537-25200

92.35 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation108140,01 à 220,007532moyeu lisseroulette pivotante avec blocage10810527537-25200

74.71 €

1 5 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation108140,01 à 220,007532roulement à rouleauxroulette pivotante1089167537-25200

94.20 €

1 5 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation108140,01 à 220,007532roulement à rouleauxroulette pivotante avec blocage10810347537-25200

66.92 €

1 5 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation155220,01 à 320,0012540moyeu lisseroulette pivotante13097210035-25300

75.70 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation155220,01 à 320,0012540moyeu lisseroulette pivotante130104810035-25300

82.50 €

1 5 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation155220,01 à 320,0012540moyeu lisseroulette pivotante avec blocage130116910035-25300

91.28 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation155220,01 à 320,0012540moyeu lisseroulette pivotante avec blocage130123410035-25300

68.92 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation155220,01 à 320,0012540roulement à billes (C)roulette pivotante13099710035-20300

77.68 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation108220,01 à 320,007537roulement à billes (C)roulette pivotante130106910035-20300

84.68 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation108220,01 à 320,007537roulement à billes (C)roulette pivotante avec blocage130120210035-20300

93.47 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation108220,01 à 320,007537roulement à billes (C)roulette pivotante avec blocage130125010035-20300

69.53 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation108220,01 à 320,007537roulement à rouleauxroulette pivotante13099810035-25300

78.30 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation130220,01 à 320,0010037roulement à rouleauxroulette pivotante130107010035-25300

85.12 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation130220,01 à 320,0010037roulement à rouleauxroulette pivotante avec blocage130120810035-25300

93.90 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation130220,01 à 320,0010037roulement à rouleauxroulette pivotante avec blocage130126510035-25300

74.20 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation130320,01 à 485,0010037moyeu lisseroulette pivotante155115012540-25350

83.88 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation130320,01 à 485,0010037moyeu lisseroulette pivotante155123412540-25350

91.13 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation130320,01 à 485,0010037moyeu lisseroulette pivotante avec blocage155134412540-25350

100.81 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation130320,01 à 485,0010037moyeu lisseroulette pivotante avec blocage155144212540-25350

77.45 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation155320,01 à 485,0012540roulement à billes (C)roulette pivotante155113612540-20350

87.13 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation155320,01 à 485,0012540roulement à billes (C)roulette pivotante155128012540-20350

94.58 €

1 5 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation155320,01 à 485,0012540roulement à billes (C)roulette pivotante avec blocage155136412540-20350

104.25 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation155320,01 à 485,0012540roulement à billes (C)roulette pivotante avec blocage155146612540-20350

77.10 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation155320,01 à 485,0012540roulement à rouleauxroulette pivotante155118112540-25350

86.79 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation155320,01 à 485,0012540roulement à rouleauxroulette pivotante155129312540-25350

94.02 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation155320,01 à 485,0012540roulement à rouleauxroulette pivotante avec blocage155137312540-25350

103.70 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation155320,01 à 485,0012540roulement à rouleauxroulette pivotante avec blocage155148612540-25350

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau de la roue Matières plastiques d'ingénierie Longueur de la plaque L(mm) 88 Matériau (détails) Matériau du revêtement de sol: Polyuréthane, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualité
Matériau Polyuréthane Compatible autoclave no Type de montage trou central
Dureté du revêtement 94 Shore A Couleur de la bande de roulement gris foncé Couleur de la jante blanc naturel
résistant à l'hydrolyse no Non marquant par contact oui Antirouille no
Non tachant oui Résistance max. à la température(°C) 70

Assistance technique