Monture : série LKR
Roue : série VSTH
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
LKR-VSTH 65K
Type à roulettes | Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation | Hauteur de montage H(mm) | 136 | Plage de charge(daN) | 220,01 à 320,00 |
---|---|---|---|---|---|
Matériau de la roue | Acier | Longueur de la plaque L(mm) | 88 | Diam. de roue D(Ø) | 100 |
Largeur de roue B(mm) | 32 | Type de roulement | roulement à billes | Matériau (détails) | Matériau du revêtement de sol: Polyuréthane, Matériau de la roue: acier |
Matériau | Polyuréthane | Type de produit | roulette pivotante | Hauteur totale(mm) | 88 |
Poids(g) | 1180 | Diamètre de roue(mm) | 65 | Largeur de roue(mm) | 40 |
Compatible autoclave | no | Type de montage | trou central | Dureté du revêtement | 92 Shore A |
Couleur de la bande de roulement | brun clair | Couleur de la jante | argent | résistant à l'hydrolyse | no |
Non marquant par contact | oui | Antirouille | no | Non tachant | oui |
Résistance max. à la température(°C) | 70 | Résistance min. à la température(°C) | -20 | Capacité de charge à 4 km/h(kg) | 250 |
Vous vous trouvez sur la page de Roulette pivotante en tôle d’acier, série LKR-VSTH, le numéro d'article est le suivant: LKR-VSTH 65K.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article LKR-VSTH 65K.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles