Roulette d’appareil pivotante en acier inox à trou central, série LKRXA-PATH (Numéros de référence)

Roulette d’appareil pivotante en acier inox à trou central, série LKRXA-PATH
Roulette d’appareil pivotante en acier inox à trou central Roue avec bande de roulement en polyuréthane thermoplastique, avec corps de roue en polyamide

Monture : série LKRXA

  • acier chrome nickel de première qualité (1.4301/AISI 304), inoxydable, lissée
  • toutes les pièces y compris le matériel d'axe résistent à la corrosion
  • double chemin de billes dans la couronne du pivot
  • axe de pivot stable
  • jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle

Roue : série PATH

  • bande de roulement : polyuréthane thermoplastique de première qualité (TPU), dureté 94 Shore A, couleur gris foncé, non tachant, non marquant par contact
  • corps de roue : polyamide 6 de première qualité, non cassant, couleur gris argent

Autres caractéristiques :

  • très haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
  • résistance à la température : -25 °C à +70 °C, brièvement jusqu’à +90 °C, capacité de charge réduite au-delà de +35 °C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LKRXA-PATH 80G
LKRXA-PATH 80G-11
LKRXA-PATH 80G-11-EXR12
LKRXA-PATH 80G-11-EXR13
LKRXA-PATH 80G-11-EXR14
LKRXA-PATH 80G-11-EXR15
LKRXA-PATH 80G-11-EXV12
LKRXA-PATH 80G-11-EXV13
LKRXA-PATH 80G-11-EXV14
LKRXA-PATH 80G-11-EXV15
LKRXA-PATH 80G-11-EXV17
LKRXA-PATH 80G-11-EXV18
LKRXA-PATH 80G-11-FI
LKRXA-PATH 80G-11-FI-EXR12
LKRXA-PATH 80G-11-FI-EXR13
LKRXA-PATH 80G-11-FI-EXR14
LKRXA-PATH 80G-11-FI-EXR15
LKRXA-PATH 80G-11-FI-EXV12
LKRXA-PATH 80G-11-FI-EXV13
LKRXA-PATH 80G-11-FI-EXV14
LKRXA-PATH 80G-11-FI-EXV15
LKRXA-PATH 80G-11-FI-EXV17
LKRXA-PATH 80G-11-FI-EXV18
LKRXA-PATH 80G-FI
LKRXA-PATH 80KFD
LKRXA-PATH 80KFD-11
LKRXA-PATH 80KFD-11-ELS
LKRXA-PATH 80KFD-11-EXR12
LKRXA-PATH 80KFD-11-EXR13
LKRXA-PATH 80KFD-11-EXR14
LKRXA-PATH 80KFD-11-EXR15
LKRXA-PATH 80KFD-11-EXV12
LKRXA-PATH 80KFD-11-EXV13
LKRXA-PATH 80KFD-11-EXV14
LKRXA-PATH 80KFD-11-EXV15
LKRXA-PATH 80KFD-11-EXV17
LKRXA-PATH 80KFD-11-EXV18
LKRXA-PATH 80KFD-11-FI
LKRXA-PATH 80KFD-11-FI-ELS
LKRXA-PATH 80KFD-11-FI-EXR12
LKRXA-PATH 80KFD-11-FI-EXR13
LKRXA-PATH 80KFD-11-FI-EXR14
LKRXA-PATH 80KFD-11-FI-EXR15
LKRXA-PATH 80KFD-11-FI-EXV12
LKRXA-PATH 80KFD-11-FI-EXV13
LKRXA-PATH 80KFD-11-FI-EXV14
LKRXA-PATH 80KFD-11-FI-EXV15
LKRXA-PATH 80KFD-11-FI-EXV17
LKRXA-PATH 80KFD-11-FI-EXV18
LKRXA-PATH 80KFD-ELS
LKRXA-PATH 80KFD-FI
LKRXA-PATH 80KFD-FI-ELS
LKRXA-PATH 101G
LKRXA-PATH 101G-11
LKRXA-PATH 101G-11-EXR12
LKRXA-PATH 101G-11-EXR13
LKRXA-PATH 101G-11-EXR14
LKRXA-PATH 101G-11-EXR15
LKRXA-PATH 101G-11-EXV12
LKRXA-PATH 101G-11-EXV13
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type à roulettes Hauteur de montage H
(mm)
Caractéristiques des roues Diam. de roue D
(Ø)
Type de roulement Type de produit Hauteur totale
(mm)
Poids
(g)
Diamètre de roue
(mm)
Type de montage Antirouille Résistance min. à la température
(°C)
Capacité de charge à 3 km/h
(kg)

63.09 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation111-80moyeu lisseroulette pivotante10844980trou centraloui-25120

63.09 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation111-80moyeu lisseroulette pivotante10844780trou centraloui-25120

78.82 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation111-80moyeu lisseroulette pivotante11152980douille expansibleoui-25120

78.82 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation111-80moyeu lisseroulette pivotante11153680douille expansibleoui-25120

78.82 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation108-80moyeu lisseroulette pivotante11155180douille expansibleoui-25120

78.82 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation108-80moyeu lisseroulette pivotante11155880douille expansibleoui-25120

78.82 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation108-80moyeu lisseroulette pivotante11152880douille expansibleoui-25120

78.82 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation108Conductivité80moyeu lisseroulette pivotante11153580douille expansibleoui-25120

78.82 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation111-80moyeu lisseroulette pivotante11154580douille expansibleoui-25120

78.82 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation111-80moyeu lisseroulette pivotante11155480douille expansibleoui-25120

78.82 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation111-80moyeu lisseroulette pivotante11156580douille expansibleoui-25120

78.82 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation111-80moyeu lisseroulette pivotante11157080douille expansibleoui-25120

77.78 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation111-80moyeu lisseroulette pivotante avec blocage10852080trou centraloui-25120

93.51 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation111-80moyeu lisseroulette pivotante avec blocage11160480douille expansibleoui-25120

93.51 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation111-80moyeu lisseroulette pivotante avec blocage11161680douille expansibleoui-25120

93.51 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation111-80moyeu lisseroulette pivotante avec blocage11162680douille expansibleoui-25120

93.51 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation111-80moyeu lisseroulette pivotante avec blocage11163380douille expansibleoui-25120

93.51 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation111-80moyeu lisseroulette pivotante avec blocage11160380douille expansibleoui-25120

93.51 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation108-80moyeu lisseroulette pivotante avec blocage11161080douille expansibleoui-25120

93.51 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation108Conductivité80moyeu lisseroulette pivotante avec blocage11162080douille expansibleoui-25120

93.51 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation111-80moyeu lisseroulette pivotante avec blocage11163180douille expansibleoui-25120

93.51 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation111-80moyeu lisseroulette pivotante avec blocage11164380douille expansibleoui-25120

93.51 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation111-80moyeu lisseroulette pivotante avec blocage11165280douille expansibleoui-25120

77.78 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation111-80moyeu lisseroulette pivotante avec blocage10852180trou centraloui-25120

69.47 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation111-80roulement à billes (C)roulette pivotante10849080trou centralno-20120

69.47 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation111-80roulement à billes (C)roulette pivotante10849680trou centralno-20120

82.95 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation111-80roulement à billes (C)roulette pivotante10850480trou centralno-20100

85.20 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation111-80roulement à billes (C)roulette pivotante11157680douille expansibleno-20120

85.20 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation111-80roulement à billes (C)roulette pivotante11158780douille expansibleno-20120

85.20 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation111-80roulement à billes (C)roulette pivotante11160280douille expansibleno-20120

85.20 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation108Conductivité80roulement à billes (C)roulette pivotante11160980douille expansibleno-20120

85.20 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation108-80roulement à billes (C)roulette pivotante11157980douille expansibleno-20120

85.20 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation108Conductivité80roulement à billes (C)roulette pivotante11158680douille expansibleno-20120

85.20 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation133-100roulement à billes (C)roulette pivotante11159680douille expansibleno-20120

85.20 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation133-100roulement à billes (C)roulette pivotante11160780douille expansibleno-20120

85.20 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation136-100roulement à billes (C)roulette pivotante11160680douille expansibleno-20120

85.20 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation136-100roulement à billes (C)roulette pivotante11160680douille expansibleno-20120

84.16 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation136-100roulement à billes (C)roulette pivotante avec blocage10857780trou centralno-20120

97.65 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation136-100roulement à billes (C)roulette pivotante avec blocage10857780trou centralno-20100

99.90 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation136-100roulement à billes (C)roulette pivotante avec blocage11165580douille expansibleno-20120

99.90 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation136-100roulement à billes (C)roulette pivotante avec blocage11166280douille expansibleno-20120

99.90 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation136-100roulement à billes (C)roulette pivotante avec blocage11167780douille expansibleno-20120

99.90 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation136-100roulement à billes (C)roulette pivotante avec blocage11168480douille expansibleno-20120

99.90 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation136-100roulement à billes (C)roulette pivotante avec blocage11165480douille expansibleno-20120

99.90 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation136-100roulement à billes (C)roulette pivotante avec blocage11166180douille expansibleno-20120

99.90 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation133-100roulement à billes (C)roulette pivotante avec blocage11167180douille expansibleno-20120

99.90 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation136-100roulement à billes (C)roulette pivotante avec blocage11168280douille expansibleno-20120

99.90 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation136-100roulement à billes (C)roulette pivotante avec blocage11169180douille expansibleno-20120

99.90 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation136-100roulement à billes (C)roulette pivotante avec blocage11169180douille expansibleno-20120

82.95 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation136-100roulement à billes (C)roulette pivotante10849980trou centralno-20100

84.16 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation136-100roulement à billes (C)roulette pivotante avec blocage10856680trou centralno-20120

97.65 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation136-100roulement à billes (C)roulette pivotante avec blocage10858280trou centralno-20100

66.66 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation136-100moyeu lisseroulette pivotante133506100trou centraloui-25120

66.66 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation136-100moyeu lisseroulette pivotante133508100trou centraloui-25120

82.40 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation136-100moyeu lisseroulette pivotante136584100douille expansibleoui-25120

82.40 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation136-100moyeu lisseroulette pivotante136591100douille expansibleoui-25120

82.40 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation133-100moyeu lisseroulette pivotante136606100douille expansibleoui-25120

82.40 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation133-100moyeu lisseroulette pivotante136613100douille expansibleoui-25120

82.40 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation133-100moyeu lisseroulette pivotante136586100douille expansibleoui-25120

82.40 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation133Conductivité100moyeu lisseroulette pivotante136597100douille expansibleoui-25120

Loading...

Informations de base

Plage de charge(daN) 80,01 à 140,00 Matériau de la roue Matières plastiques d'ingénierie Longueur de la plaque L(mm) 57
Largeur de roue B(mm) 32 Matériau (détails) Matériau du revêtement de sol: Polyuréthane, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualité Matériau Polyuréthane
Largeur de roue(mm) 32 Compatible autoclave no Dureté du revêtement 94 Shore A
Couleur de la bande de roulement gris foncé Couleur de la jante gris argent résistant à l'hydrolyse no
Non marquant par contact oui Non tachant oui Résistance max. à la température(°C) 70

Assistance technique