Roulette d’appareil pivotante en acier inox à trou central, série LKRXA-TPA

Roulette d’appareil pivotante en acier inox à trou central, série LKRXA-TPA
Roulette d’appareil pivotante en acier inox à trou central, roue avec bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, avec corps de roue en polypropylène

Monture : série LKRXA

  • acier chrome nickel de première qualité (1.4301/AISI 304), inoxydable, lissée
  • toutes les pièces y compris le matériel d'axe résistent à la corrosion
  • double chemin de billes dans la couronne du pivot
  • axe de pivot stable
  • jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle

Roue : série TPA

  • bande de roulement : caoutchouc-élastomère thermoplastique de première qualité (TPE), dureté 85 Shore A, couleur gris, non tachant, contient de l’huile
  • corps de roue : polypropylène de première qualité, non cassant, couleur gris argent

Autres caractéristiques :

  • très haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
  • résistance à la température : -20 °C à +60 °C, capacité de charge réduite au-delà de +30 °C
  • bande de roulement contenant de l’huile, marquage par contact possible sur sols délicats. alternatives : série VPA, VPP, POES, POEV, PATH

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LKRXA-TPA 80G
LKRXA-TPA 80G-11
LKRXA-TPA 80G-11-ELS
LKRXA-TPA 80G-11-EXR12
LKRXA-TPA 80G-11-EXR13
LKRXA-TPA 80G-11-EXR14
LKRXA-TPA 80G-11-EXR15
LKRXA-TPA 80G-11-EXV12
LKRXA-TPA 80G-11-EXV13
LKRXA-TPA 80G-11-EXV14
LKRXA-TPA 80G-11-EXV15
LKRXA-TPA 80G-11-EXV17
LKRXA-TPA 80G-11-EXV18
LKRXA-TPA 80G-11-FI
LKRXA-TPA 80G-11-FI-ELS
LKRXA-TPA 80G-11-FI-EXR12
LKRXA-TPA 80G-11-FI-EXR13
LKRXA-TPA 80G-11-FI-EXR14
LKRXA-TPA 80G-11-FI-EXR15
LKRXA-TPA 80G-11-FI-EXV12
LKRXA-TPA 80G-11-FI-EXV13
LKRXA-TPA 80G-11-FI-EXV14
LKRXA-TPA 80G-11-FI-EXV15
LKRXA-TPA 80G-11-FI-EXV17
LKRXA-TPA 80G-11-FI-EXV18
LKRXA-TPA 80G-ELS
LKRXA-TPA 80G-FI
LKRXA-TPA 80G-FI-ELS
LKRXA-TPA 80KFD
LKRXA-TPA 80KFD-11
LKRXA-TPA 80KFD-11-ELS
LKRXA-TPA 80KFD-11-EXR12
LKRXA-TPA 80KFD-11-EXR13
LKRXA-TPA 80KFD-11-EXR14
LKRXA-TPA 80KFD-11-EXR15
LKRXA-TPA 80KFD-11-EXV12
LKRXA-TPA 80KFD-11-EXV13
LKRXA-TPA 80KFD-11-EXV14
LKRXA-TPA 80KFD-11-EXV15
LKRXA-TPA 80KFD-11-EXV17
LKRXA-TPA 80KFD-11-EXV18
LKRXA-TPA 80KFD-11-FI
LKRXA-TPA 80KFD-11-FI-ELS
LKRXA-TPA 80KFD-11-FI-EXR12
LKRXA-TPA 80KFD-11-FI-EXR13
LKRXA-TPA 80KFD-11-FI-EXR14
LKRXA-TPA 80KFD-11-FI-EXR15
LKRXA-TPA 80KFD-11-FI-EXV12
LKRXA-TPA 80KFD-11-FI-EXV13
LKRXA-TPA 80KFD-11-FI-EXV14
LKRXA-TPA 80KFD-11-FI-EXV15
LKRXA-TPA 80KFD-11-FI-EXV17
LKRXA-TPA 80KFD-11-FI-EXV18
LKRXA-TPA 80KFD-ELS
LKRXA-TPA 80KFD-FI
LKRXA-TPA 80KFD-FI-ELS
LKRXA-TPA 101G
LKRXA-TPA 101G-11
LKRXA-TPA 101G-11-ELS
LKRXA-TPA 101G-11-EXR12
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Caractéristiques des roues Diam. de roue D
(Ø)
Type de roulement Type de produit Hauteur totale
(mm)
Poids
(g)
Diamètre de roue
(mm)
Type de montage Couleur de la jante Antirouille Capacité de charge à 3 km/h
(kg)

59.25 €

1 5 jours 11180,01 à 140,00-80moyeu lisseroulette pivotante10841580trou centralgris argentoui100

59.25 €

1 7 jours 11180,01 à 140,00-80moyeu lisseroulette pivotante10842080trou centralgris argentoui100

67.05 €

1 7 jours 11135.01 à 80.00-80moyeu lisseroulette pivotante10843080trou centralnoiroui65

74.99 €

1 7 jours 11180,01 à 140,00-80moyeu lisseroulette pivotante11150080douille expansiblegris argentoui100

74.99 €

1 7 jours 11180,01 à 140,00-80moyeu lisseroulette pivotante11151080douille expansiblegris argentoui100

74.99 €

1 7 jours 11180,01 à 140,00-80moyeu lisseroulette pivotante11152380douille expansiblegris argentoui100

74.99 €

1 7 jours 10880,01 à 140,00Conductivité80moyeu lisseroulette pivotante11153180douille expansiblegris argentoui100

74.99 €

1 7 jours 10880,01 à 140,00-80moyeu lisseroulette pivotante11150080douille expansiblegris argentoui100

74.99 €

1 7 jours 10880,01 à 140,00Conductivité80moyeu lisseroulette pivotante11150780douille expansiblegris argentoui100

74.99 €

1 7 jours 10880,01 à 140,00-80moyeu lisseroulette pivotante11151780douille expansiblegris argentoui100

74.99 €

1 23 jours 10880,01 à 140,00-80moyeu lisseroulette pivotante11152880douille expansiblegris argentoui100

74.99 €

1 7 jours 10880,01 à 140,00Conductivité80moyeu lisseroulette pivotante11153480douille expansiblegris argentoui100

74.99 €

1 7 jours 11180,01 à 140,00-80moyeu lisseroulette pivotante11153480douille expansiblegris argentoui100

73.95 €

1 5 jours 11180,01 à 140,00-80moyeu lisseroulette pivotante avec blocage10850080trou centralgris argentoui100

81.75 €

1 7 jours 11135.01 à 80.00-80moyeu lisseroulette pivotante avec blocage10850280trou centralnoiroui65

89.68 €

1 7 jours 11180,01 à 140,00-80moyeu lisseroulette pivotante avec blocage11157680douille expansiblegris argentoui100

89.68 €

1 7 jours 11180,01 à 140,00-80moyeu lisseroulette pivotante avec blocage11158680douille expansiblegris argentoui100

89.68 €

1 7 jours 11180,01 à 140,00-80moyeu lisseroulette pivotante avec blocage11159880douille expansiblegris argentoui100

89.68 €

1 7 jours 11180,01 à 140,00-80moyeu lisseroulette pivotante avec blocage11160880douille expansiblegris argentoui100

89.68 €

1 7 jours 11180,01 à 140,00-80moyeu lisseroulette pivotante avec blocage11157580douille expansiblegris argentoui100

89.68 €

1 7 jours 11180,01 à 140,00-80moyeu lisseroulette pivotante avec blocage11158280douille expansiblegris argentoui100

89.68 €

1 7 jours 11180,01 à 140,00-80moyeu lisseroulette pivotante avec blocage11160280douille expansiblegris argentoui100

89.68 €

1 7 jours 10880,01 à 140,00-80moyeu lisseroulette pivotante avec blocage11160380douille expansiblegris argentoui100

89.68 €

1 7 jours 10880,01 à 140,00Conductivité80moyeu lisseroulette pivotante avec blocage11161880douille expansiblegris argentoui100

89.68 €

1 7 jours 11180,01 à 140,00-80moyeu lisseroulette pivotante avec blocage11162480douille expansiblegris argentoui100

67.05 €

1 7 jours 11135.01 à 80.00-80moyeu lisseroulette pivotante10842880trou centralnoiroui65

73.95 €

1 5 jours 11180,01 à 140,00-80moyeu lisseroulette pivotante avec blocage10849780trou centralgris argentoui100

81.75 €

1 7 jours 11135.01 à 80.00-80moyeu lisseroulette pivotante avec blocage10850280trou centralnoiroui65

66.01 €

1 7 jours 11180,01 à 140,00-80roulement à billes (C)roulette pivotante10847180trou centralgris argentno100

66.01 €

1 7 jours 11180,01 à 140,00-80roulement à billes (C)roulette pivotante10847380trou centralgris argentno100

73.83 €

1 7 jours 11135.01 à 80.00-80roulement à billes (C)roulette pivotante10848080trou centralnoirno65

81.75 €

1 7 jours 11180,01 à 140,00-80roulement à billes (C)roulette pivotante11155880douille expansiblegris argentno100

81.75 €

1 7 jours 11180,01 à 140,00-80roulement à billes (C)roulette pivotante11156580douille expansiblegris argentno100

81.75 €

1 7 jours 11180,01 à 140,00-80roulement à billes (C)roulette pivotante11158080douille expansiblegris argentno100

81.75 €

1 7 jours 10880,01 à 140,00Conductivité80roulement à billes (C)roulette pivotante11158780douille expansiblegris argentno100

81.75 €

1 7 jours 10880,01 à 140,00-80roulement à billes (C)roulette pivotante11155780douille expansiblegris argentno100

81.75 €

1 7 jours 10880,01 à 140,00Conductivité80roulement à billes (C)roulette pivotante11156480douille expansiblegris argentno100

81.75 €

1 7 jours 13380,01 à 140,00-100roulement à billes (C)roulette pivotante11156480douille expansiblegris argentno100

81.75 €

1 7 jours 13380,01 à 140,00-100roulement à billes (C)roulette pivotante11157580douille expansiblegris argentno100

81.75 €

1 7 jours 13680,01 à 140,00-100roulement à billes (C)roulette pivotante11158580douille expansiblegris argentno100

81.75 €

1 7 jours 13680,01 à 140,00-100roulement à billes (C)roulette pivotante11159980douille expansiblegris argentno100

80.72 €

1 7 jours 13680,01 à 140,00-100roulement à billes (C)roulette pivotante avec blocage10854480trou centralgris argentno100

88.53 €

1 7 jours 13635.01 à 80.00-100roulement à billes (C)roulette pivotante avec blocage10855580trou centralnoirno65

96.45 €

1 7 jours 13680,01 à 140,00-100roulement à billes (C)roulette pivotante avec blocage11162580douille expansiblegris argentno100

96.45 €

1 7 jours 13680,01 à 140,00-100roulement à billes (C)roulette pivotante avec blocage11164080douille expansiblegris argentno100

96.45 €

1 7 jours 13680,01 à 140,00-100roulement à billes (C)roulette pivotante avec blocage11165580douille expansiblegris argentno100

96.45 €

1 7 jours 13680,01 à 140,00-100roulement à billes (C)roulette pivotante avec blocage11166280douille expansiblegris argentno100

96.45 €

1 7 jours 13680,01 à 140,00-100roulement à billes (C)roulette pivotante avec blocage11163280douille expansiblegris argentno100

96.45 €

1 7 jours 13680,01 à 140,00-100roulement à billes (C)roulette pivotante avec blocage11163280douille expansiblegris argentno100

96.45 €

1 7 jours 13380,01 à 140,00-100roulement à billes (C)roulette pivotante avec blocage11164280douille expansiblegris argentno100

96.45 €

1 7 jours 13680,01 à 140,00-100roulement à billes (C)roulette pivotante avec blocage11164880douille expansiblegris argentno100

96.45 €

1 7 jours 13680,01 à 140,00-100roulement à billes (C)roulette pivotante avec blocage11166580douille expansiblegris argentno100

96.45 €

1 7 jours 13680,01 à 140,00-100roulement à billes (C)roulette pivotante avec blocage11167480douille expansiblegris argentno100

73.83 €

1 7 jours 13635.01 à 80.00-100roulement à billes (C)roulette pivotante10847380trou centralnoirno65

80.72 €

1 5 jours 13680,01 à 140,00-100roulement à billes (C)roulette pivotante avec blocage10854680trou centralgris argentno100

88.53 €

1 7 jours 13635.01 à 80.00-100roulement à billes (C)roulette pivotante avec blocage10854680trou centralnoirno65

61.75 €

1 5 jours 13680,01 à 140,00-100moyeu lisseroulette pivotante133468100trou centralgris argentoui110

61.75 €

1 7 jours 13680,01 à 140,00-100moyeu lisseroulette pivotante133476100trou centralgris argentoui110

72.39 €

1 7 jours 13635.01 à 80.00-100moyeu lisseroulette pivotante133484100trou centralnoiroui70

77.48 €

1 7 jours 13680,01 à 140,00-100moyeu lisseroulette pivotante136553100douille expansiblegris argentoui110

Loading...

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation Matériau de la roue Matières plastiques d'ingénierie Longueur de la plaque L(mm) 57
Largeur de roue B(mm) 32 Matériau (détails) Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: polypropylène de première qualité Matériau Caoutchouc
Largeur de roue(mm) 32 Compatible autoclave no Dureté du revêtement 85 Shore A
Couleur de la bande de roulement gris résistant à l'hydrolyse no Non marquant par contact no
Non tachant oui Résistance max. à la température(°C) 60 Résistance min. à la température(°C) -20

Assistance technique