Roulette d’appareil pivotante en acier inox à trou central, série LKRXA-VPA

Roulette d’appareil pivotante en acier inox à trou central, série LKRXA-VPA
Roulette d’appareil pivotante en acier inox à trou central, roue avec bandage en caoutchouc plein et jante en matière synthétique

Monture : série LKRXA

  • acier chrome nickel de première qualité (1.4301/AISI 304), inoxydable, lissée
  • toutes les pièces y compris le matériel d'axe résistent à la corrosion
  • double chemin de billes dans la couronne du pivot
  • axe de pivot stable
  • jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle

Roue : série VPA

  • bandage : caoutchouc plein de première qualité, dureté 80 Shore A, couleur gris, non tachant, non marquant par contact
  • jante : polyamide 6 de première qualité ou polypropylène pour variante conductible d’électricité « -EL », non cassant, couleur noir

Autres caractéristiques :

  • haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs, mais pas contre l’huile
  • résistance à la température : -20 °C à +60 °C, capacité de charge réduite au-delà de +30 °C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LKRXA-VPA 80G
LKRXA-VPA 80G-11
LKRXA-VPA 80G-11-EXR12
LKRXA-VPA 80G-11-EXR13
LKRXA-VPA 80G-11-EXR14
LKRXA-VPA 80G-11-EXR15
LKRXA-VPA 80G-11-EXV12
LKRXA-VPA 80G-11-EXV13
LKRXA-VPA 80G-11-EXV14
LKRXA-VPA 80G-11-EXV15
LKRXA-VPA 80G-11-EXV17
LKRXA-VPA 80G-11-EXV18
LKRXA-VPA 80G-11-FI
LKRXA-VPA 80G-11-FI-EXR12
LKRXA-VPA 80G-11-FI-EXR13
LKRXA-VPA 80G-11-FI-EXR14
LKRXA-VPA 80G-11-FI-EXR15
LKRXA-VPA 80G-11-FI-EXV12
LKRXA-VPA 80G-11-FI-EXV13
LKRXA-VPA 80G-11-FI-EXV14
LKRXA-VPA 80G-11-FI-EXV15
LKRXA-VPA 80G-11-FI-EXV17
LKRXA-VPA 80G-11-FI-EXV18
LKRXA-VPA 80G-FI
LKRXA-VPA 101G
LKRXA-VPA 101G-11
LKRXA-VPA 101G-11-EXR12
LKRXA-VPA 101G-11-EXR13
LKRXA-VPA 101G-11-EXR14
LKRXA-VPA 101G-11-EXR15
LKRXA-VPA 101G-11-EXV12
LKRXA-VPA 101G-11-EXV13
LKRXA-VPA 101G-11-EXV14
LKRXA-VPA 101G-11-EXV15
LKRXA-VPA 101G-11-EXV17
LKRXA-VPA 101G-11-EXV18
LKRXA-VPA 101G-11-FI
LKRXA-VPA 101G-11-FI-EXR12
LKRXA-VPA 101G-11-FI-EXR13
LKRXA-VPA 101G-11-FI-EXR14
LKRXA-VPA 101G-11-FI-EXR15
LKRXA-VPA 101G-11-FI-EXV12
LKRXA-VPA 101G-11-FI-EXV13
LKRXA-VPA 101G-11-FI-EXV14
LKRXA-VPA 101G-11-FI-EXV15
LKRXA-VPA 101G-11-FI-EXV17
LKRXA-VPA 101G-11-FI-EXV18
LKRXA-VPA 101G-FI
LKRXA-VPA 125G
LKRXA-VPA 125G-11
LKRXA-VPA 125G-11-EXR12
LKRXA-VPA 125G-11-EXR13
LKRXA-VPA 125G-11-EXR14
LKRXA-VPA 125G-11-EXR15
LKRXA-VPA 125G-11-EXV12
LKRXA-VPA 125G-11-EXV13
LKRXA-VPA 125G-11-EXV14
LKRXA-VPA 125G-11-EXV15
LKRXA-VPA 125G-11-EXV17
LKRXA-VPA 125G-11-EXV18
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Type de produit Hauteur totale
(mm)
Poids
(g)
Diamètre de roue
(mm)
Largeur de roue
(mm)
Type de montage Capacité de charge à 3 km/h
(kg)

60.60 €

1 7 jours 11135.01 à 80.008025roulette pivotante1084408025trou central80

60.60 €

1 7 jours 11135.01 à 80.008025roulette pivotante1084448025trou central80

76.34 €

1 7 jours 11135.01 à 80.008025roulette pivotante1115228025douille expansible80

76.34 €

1 7 jours 11135.01 à 80.008025roulette pivotante1115308025douille expansible80

76.34 €

1 7 jours 10835.01 à 80.008025roulette pivotante1115458025douille expansible80

76.34 €

1 7 jours 13035.01 à 80.0010045roulette pivotante1115498025douille expansible80

76.34 €

1 7 jours 13035.01 à 80.0010045roulette pivotante1115228025douille expansible80

76.34 €

1 7 jours 13035.01 à 80.0010045roulette pivotante1115298025douille expansible80

76.34 €

1 7 jours 13035.01 à 80.0010045roulette pivotante1115438025douille expansible80

76.34 €

1 7 jours 13035.01 à 80.0010045roulette pivotante1115468025douille expansible80

76.34 €

1 7 jours 13035.01 à 80.0010045roulette pivotante1115578025douille expansible80

76.34 €

1 7 jours 17035.01 à 80.0012553roulette pivotante1115668025douille expansible80

75.30 €

1 7 jours 17035.01 à 80.0012553roulette pivotante avec blocage1085288025trou central80

91.03 €

1 7 jours 17035.01 à 80.0012550roulette pivotante avec blocage1115988025douille expansible80

91.03 €

1 7 jours 17035.01 à 80.0012550roulette pivotante avec blocage1116058025douille expansible80

91.03 €

1 7 jours 17035.01 à 80.0012553roulette pivotante avec blocage1116208025douille expansible80

91.03 €

1 7 jours 17035.01 à 80.0012550roulette pivotante avec blocage1116298025douille expansible80

91.03 €

1 7 jours 20235.01 à 80.0016050roulette pivotante avec blocage1115978025douille expansible80

91.03 €

1 7 jours 20235.01 à 80.0016050roulette pivotante avec blocage1116048025douille expansible80

91.03 €

1 7 jours 20235.01 à 80.0016050roulette pivotante avec blocage1116178025douille expansible80

91.03 €

1 7 jours 20235.01 à 80.0016050roulette pivotante avec blocage1116258025douille expansible80

91.03 €

1 7 jours 20235.01 à 80.0016050roulette pivotante avec blocage1116368025douille expansible80

91.03 €

1 7 jours 20235.01 à 80.0016050roulette pivotante avec blocage1116468025douille expansible80

75.30 €

1 5 jours 24535.01 à 80.0020050roulette pivotante avec blocage1085188025trou central80

65.29 €

1 7 jours 13680,01 à 140,0010032roulette pivotante13357210032trou central110

65.29 €

1 7 jours 13680,01 à 140,0010032roulette pivotante13357610032trou central110

81.02 €

1 7 jours 13680,01 à 140,0010032roulette pivotante13666010032douille expansible110

81.02 €

1 7 jours 13680,01 à 140,0010032roulette pivotante13666710032douille expansible110

81.02 €

1 7 jours 13380,01 à 140,0010032roulette pivotante13668210032douille expansible110

81.02 €

1 7 jours 15880,01 à 140,0012525roulette pivotante13668910032douille expansible110

81.02 €

1 7 jours 15880,01 à 140,0012525roulette pivotante13665910032douille expansible110

81.02 €

1 7 jours 16180,01 à 140,0012525roulette pivotante13666410032douille expansible110

81.02 €

1 7 jours 16180,01 à 140,0012525roulette pivotante13668010032douille expansible110

81.02 €

1 7 jours 16180,01 à 140,0012525roulette pivotante13668510032douille expansible110

81.02 €

1 7 jours 16180,01 à 140,0012525roulette pivotante13669210032douille expansible110

81.02 €

1 7 jours 16180,01 à 140,0012525roulette pivotante13670610032douille expansible110

80.21 €

1 7 jours 16180,01 à 140,0012525roulette pivotante avec blocage13366210032trou central110

95.95 €

1 7 jours 16180,01 à 140,0012525roulette pivotante avec blocage13673910032douille expansible110

95.95 €

1 7 jours 16180,01 à 140,0012525roulette pivotante avec blocage13674610032douille expansible110

95.95 €

1 7 jours 16180,01 à 140,0012525roulette pivotante avec blocage13676110032douille expansible110

95.95 €

1 7 jours 16180,01 à 140,0012525roulette pivotante avec blocage13676810032douille expansible110

95.95 €

1 7 jours 15880,01 à 140,0012525roulette pivotante avec blocage13673810032douille expansible110

95.95 €

1 7 jours 16180,01 à 140,0012525roulette pivotante avec blocage13673810032douille expansible110

95.95 €

1 7 jours 16180,01 à 140,0012525roulette pivotante avec blocage13675610032douille expansible110

95.95 €

1 7 jours 16180,01 à 140,0012525roulette pivotante avec blocage13675910032douille expansible110

95.95 €

1 7 jours 16180,01 à 140,0012525roulette pivotante avec blocage13677310032douille expansible110

95.95 €

1 7 jours 16180,01 à 140,0012525roulette pivotante avec blocage13677310032douille expansible110

80.21 €

1 5 jours 16180,01 à 140,0012525roulette pivotante avec blocage13365210032trou central110

70.42 €

1 7 jours 16180,01 à 140,0012525roulette pivotante15863012525trou central100

70.42 €

1 7 jours 16180,01 à 140,0012525roulette pivotante15864212525trou central100

86.15 €

1 7 jours 16180,01 à 140,0012525roulette pivotante16172212525douille expansible100

86.15 €

1 7 jours 16180,01 à 140,0012525roulette pivotante16172512525douille expansible100

86.15 €

1 7 jours 15880,01 à 140,0012525roulette pivotante16174012525douille expansible100

86.15 €

1 7 jours 15880,01 à 140,0012532roulette pivotante16174712525douille expansible100

86.15 €

1 7 jours 15880,01 à 140,0012532roulette pivotante16171512525douille expansible100

86.15 €

1 7 jours 16180,01 à 140,0012532roulette pivotante16171812525douille expansible100

86.15 €

1 7 jours 16180,01 à 140,0012532roulette pivotante16173412525douille expansible100

86.15 €

1 7 jours 16180,01 à 140,0012532roulette pivotante16174512525douille expansible100

86.15 €

1 7 jours 16180,01 à 140,0012532roulette pivotante16175412525douille expansible100

86.15 €

1 7 jours 16180,01 à 140,0012532roulette pivotante16175912525douille expansible100

Loading...

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation Matériau de la roue Matières plastiques d'ingénierie Longueur de la plaque L(mm) 57
Type de roulement moyeu lisse Matériau (détails) Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualité Matériau Caoutchouc
Compatible autoclave no Dureté du revêtement 80 Shore A Couleur de la bande de roulement gris
Couleur de la jante noir résistant à l'hydrolyse no Non marquant par contact oui
Antirouille oui Non tachant oui Résistance max. à la température(°C) 60
Résistance min. à la température(°C) -20

Assistance technique