Roulette pivotante en tôle d’acier, série LK-SE

Roulette pivotante en tôle d’acier, série LK-SE
Roulette pivotante en tôle d’acier, version lourde Roue fortes charges avec bandage en caoutchouc plein élastique « Blickle EasyRoll », avec corps de roue en acier

Monture : série LK

  • tôle d’acier forte, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
  • double chemin de billes dans la couronne du pivot
  • axe de pivot stable (à partir de roue Ø 125x50 mm)
  • joint d’étanchéité au pivot
  • jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle

Roue : série SE

  • bandage : caoutchouc plein élastique de première qualité « Blickle EasyRoll » version haute roulabilité, dureté 65 Shore A, couleur noircorps de roue : polyamide 6 de première qualité, non cassant, couleur noir

Autres caractéristiques :

  • résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs, mais pas contre l’huile
  • résistance à la température : -20 °C à +80 °C, brièvement jusqu’à +100 °C, capacité de charge réduite au-delà de +60 °C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LK-SE 80K
LK-SE 80K-FI
LK-SE 80K-ST
LK-SE 100K-1
LK-SE 100K-1-FI
LK-SE 100K-1-ST
LK-SE 100K-3
LK-SE 100K-3-FI
LK-SE 100K-3-ST
LK-SE 125K
LK-SE 125K-FI
LK-SE 125K-FI-SG
LK-SE 125K-SG
LK-SE 125K-ST
LK-SE 125K-ST-SG
LK-SE 160K
LK-SE 160K-FI
LK-SE 160K-FI-SG
LK-SE 160K-SG
LK-SE 160K-ST
LK-SE 160K-ST-SG
LK-SE 200K
LK-SE 200K-FI
LK-SE 200K-FI-SG
LK-SE 200K-SG
LK-SE 200K-ST
LK-SE 200K-ST-SG
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type à roulettes Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Matériau de la roue Longueur de la plaque L
(mm)
Largeur de la plaque W
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Matériau (détails) Type de produit Hauteur totale
(mm)
Poids
(g)
Diamètre de roue
(mm)
Largeur de roue
(mm)
Couleur de la bande de roulement Couleur de la jante Non marquant par contact Non tachant Capacité de charge à 4 km/h
(kg)

70.74 €

1 5 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation130140,01 à 220,00Matières plastiques d'ingénierie1008510037Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualitéroulette pivotante11011368045noirnoirnono200

95.03 €

1 5 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation130140,01 à 220,00Matières plastiques d'ingénierie1008510037Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualitéroulette pivotante avec blocage11013228045noirnoirnono200

96.90 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation130140,01 à 220,00Matières plastiques d'ingénierie1008510037Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualitéroulette pivotante avec blocage11013818045noirnoirnono200

75.26 €

1 5 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation245220,01 à 320,00Matières plastiques d'ingénierie1008520050Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualitéroulette pivotante130131910045noirnoirnono270

96.13 €

1 5 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation245220,01 à 320,00Matières plastiques d'ingénierie1008520050Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualitéroulette pivotante avec blocage130158710045noirnoirnono270

101.45 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation245220,01 à 320,00Matières plastiques d'ingénierie1008520050Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualitéroulette pivotante avec blocage130157210045noirnoirnono270

78.28 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation245220,01 à 320,00Matières plastiques d'ingénierie14011020050Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualitéroulette pivotante130148810045noirnoirnono270

99.68 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation245220,01 à 320,00Matières plastiques d'ingénierie14011020050Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualitéroulette pivotante avec blocage130174010045noirnoirnono270

104.46 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation110220,01 à 320,00Matières plastiques d'ingénierie1401108045Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualitéroulette pivotante avec blocage130171010045noirnoirnono270

128.53 €

1 5 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation110220,01 à 320,00Matières plastiques d'ingénierie1401108045Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualitéroulette pivotante170269012553noirnoirnono320

174.21 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation110220,01 à 320,00Matières plastiques d'ingénierie1401108045Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualitéroulette pivotante avec blocage170315012553noirnoirnono320

179.32 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation160220,01 à 320,00Matières plastiques d'ingénierie14011012532Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualitéroulette pivotante avec blocage170313012550grisnoirouioui320

133.63 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation160220,01 à 320,00Matières plastiques d'ingénierie14011012532Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualitéroulette pivotante170262012550grisnoirouioui320

154.72 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation130220,01 à 320,00Matières plastiques d'ingénierie14011010037Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualitéroulette pivotante avec blocage170328012553noirnoirnono320

159.82 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation130220,01 à 320,00Matières plastiques d'ingénierie14011010037Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualitéroulette pivotante avec blocage170320012550grisnoirouioui320

162.27 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation130320,01 à 485,00Acier14011010037Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: tôle d'acier de forte épaisseurroulette pivotante202342816050noiranthracitenono450

209.85 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation130320,01 à 485,00Acier14011010037Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: tôle d'acier de forte épaisseurroulette pivotante avec blocage202391816050noiranthracitenono450

216.43 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation130320,01 à 485,00Acier14011010037Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: tôle d'acier de forte épaisseurroulette pivotante avec blocage202404316050grisargentouioui450

168.85 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation130320,01 à 485,00Acier14011010037Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: tôle d'acier de forte épaisseurroulette pivotante202341816050grisargentouioui450

204.90 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation130320,01 à 485,00Acier14011010037Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: tôle d'acier de forte épaisseurroulette pivotante avec blocage202408216050noiranthracitenono450

211.48 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation130320,01 à 485,00Acier14011010037Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: tôle d'acier de forte épaisseurroulette pivotante avec blocage202412516050grisargentouioui450

181.27 €

1 5 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation130485,01 à 750,00Acier14011010037Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: tôle d'acier de forte épaisseurroulette pivotante245405320050noiranthracitenono600

229.20 €

1 5 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation130485,01 à 750,00Acier14011010037Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: tôle d'acier de forte épaisseurroulette pivotante avec blocage245447020050noiranthracitenono600

237.44 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation130485,01 à 750,00Acier14011010037Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: tôle d'acier de forte épaisseurroulette pivotante avec blocage245459720050grisargentouioui600

189.48 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation130485,01 à 750,00Acier14011010037Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: tôle d'acier de forte épaisseurroulette pivotante245392220050grisargentouioui600

223.90 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation130485,01 à 750,00Acier14011010037Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: tôle d'acier de forte épaisseurroulette pivotante avec blocage245466820050noiranthracitenono600

232.13 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation130485,01 à 750,00Acier14011010037Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: tôle d'acier de forte épaisseurroulette pivotante avec blocage245466820050grisargentouioui600

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de roulement roulement à billes Matériau Caoutchouc Compatible autoclave no
Type de montage platine à visser Dureté du revêtement 65 Shore A résistant à l'hydrolyse no
Antirouille no Résistance max. à la température(°C) 70 Résistance min. à la température(°C) -20

Assistance technique