Roulette pivotante en tôle d’acier, série LK-SPO

Roulette pivotante en tôle d’acier, série LK-SPO
Roulette pivotante en tôle d’acier, version lourde, roue fortes charges en polyamide

Monture : série LK

  • tôle d’acier forte, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
  • double chemin de billes dans la couronne du pivot
  • axe de pivot stable (à partir de roue Ø 125x50 mm)
  • joint d’étanchéité au pivot
  • jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle

Roue : série SPO

  • polyamide 6 de première qualité, non cassant, dureté 70 Shore D, version lourde, très robuste, couleur blanc naturel

Autres caractéristiques :

  • haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
  • résistance à la température : -25 °C à +80 °C, capacité de charge réduite au-delà de +35 °C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LK-SPO 75G
LK-SPO 75G-FA
LK-SPO 75G-FI
LK-SPO 75G-FI-FA
LK-SPO 75G-ST
LK-SPO 75G-ST-FA
LK-SPO 75K
LK-SPO 75K-FA
LK-SPO 75K-FI
LK-SPO 75K-FI-FA
LK-SPO 75K-ST
LK-SPO 75K-ST-FA
LK-SPO 80G
LK-SPO 80G-FA
LK-SPO 80G-FI
LK-SPO 80G-FI-FA
LK-SPO 80G-ST
LK-SPO 80G-ST-FA
LK-SPO 80K
LK-SPO 80K-FA
LK-SPO 80K-FI
LK-SPO 80K-FI-FA
LK-SPO 80K-ST
LK-SPO 80K-ST-FA
LK-SPO 100G-1
LK-SPO 100G-1-FA
LK-SPO 100G-1-FI
LK-SPO 100G-1-FI-FA
LK-SPO 100G-1-ST
LK-SPO 100G-1-ST-FA
LK-SPO 100G-3
LK-SPO 100G-3-FA
LK-SPO 100G-3-FI
LK-SPO 100G-3-FI-FA
LK-SPO 100G-3-ST
LK-SPO 100G-3-ST-FA
LK-SPO 100K-1
LK-SPO 100K-1-FA
LK-SPO 100K-1-FI
LK-SPO 100K-1-FI-FA
LK-SPO 100K-1-ST
LK-SPO 100K-1-ST-FA
LK-SPO 100K-3
LK-SPO 100K-3-FA
LK-SPO 100K-3-FI
LK-SPO 100K-3-FI-FA
LK-SPO 100K-3-ST
LK-SPO 100K-3-ST-FA
LK-SPO 125G-1
LK-SPO 125G-1-FA
LK-SPO 125G-1-FI
LK-SPO 125G-1-FI-FA
LK-SPO 125G-1-ST
LK-SPO 125G-1-ST-FA
LK-SPO 125G-3
LK-SPO 125G-3-FA
LK-SPO 125G-3-FI
LK-SPO 125G-3-FI-FA
LK-SPO 125G-3-IS
LK-SPO 125G-3-IS-FA
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type à roulettes Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Longueur de la plaque L
(mm)
Largeur de la plaque W
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Type de roulement Type de produit Hauteur totale
(mm)
Poids
(g)
Diamètre de roue
(mm)
Largeur de roue
(mm)
Résistance min. à la température
(°C)
Capacité de charge à 4 km/h
(kg)

40.50 €

1 5 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation110220,01 à 320,00100858037moyeu lisseroulette pivotante1088237532-25300

47.42 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation110220,01 à 320,00100858037moyeu lisseroulette pivotante1088587532-25300

63.65 €

1 5 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation110220,01 à 320,00100858037moyeu lisseroulette pivotante avec blocage10810307532-25300

70.56 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation110220,01 à 320,00100858037moyeu lisseroulette pivotante avec blocage10810137532-25300

66.69 €

1 5 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation110220,01 à 320,00100858037moyeu lisseroulette pivotante avec blocage10810217532-25300

73.60 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation90220,01 à 320,00100856540moyeu lisseroulette pivotante avec blocage10810727532-25300

53.78 €

1 5 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation130220,01 à 320,001008510038roulement à billesroulette pivotante1088907532-20300

60.68 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation130220,01 à 320,001008510038roulement à billesroulette pivotante1089227532-20300

77.56 €

1 5 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation155220,01 à 320,001008512540roulement à billesroulette pivotante avec blocage10810587532-20300

84.47 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation155220,01 à 320,001008512540roulement à billesroulette pivotante avec blocage10810847532-20300

79.95 €

1 5 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation155220,01 à 320,001008512540roulement à billesroulette pivotante avec blocage10811217532-20300

86.87 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation155220,01 à 320,001008512540roulement à billesroulette pivotante avec blocage10811107532-20300

45.03 €

1 5 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation202320,01 à 485,001008516050moyeu lisseroulette pivotante1108408037-25350

51.93 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation202320,01 à 485,001008516050moyeu lisseroulette pivotante1108918037-25350

68.18 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation202320,01 à 485,001008516050moyeu lisseroulette pivotante avec blocage11010118037-25350

75.08 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation245320,01 à 485,001008520050moyeu lisseroulette pivotante avec blocage11010528037-25350

71.21 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation245320,01 à 485,001008520050moyeu lisseroulette pivotante avec blocage11010668037-25350

78.12 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation245320,01 à 485,001008520050moyeu lisseroulette pivotante avec blocage11011028037-25350

60.65 €

1 5 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation130320,01 à 485,001008510032roulement à billesroulette pivotante1109308037-20350

67.57 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation130320,01 à 485,001008510032roulement à billesroulette pivotante1109788037-20350

84.40 €

1 5 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation130320,01 à 485,001008510032roulement à billesroulette pivotante avec blocage11011348037-20350

91.30 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation130320,01 à 485,001008510032roulement à billesroulette pivotante avec blocage11011338037-20350

86.83 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation130320,01 à 485,001008510032roulement à billesroulette pivotante avec blocage11011578037-20350

93.75 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation130320,01 à 485,001008510032roulement à billesroulette pivotante avec blocage11012128037-20350

51.62 €

1 5 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation130320,01 à 485,001008510037moyeu lisseroulette pivotante13097510037-25350

60.39 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation130320,01 à 485,001008510037moyeu lisseroulette pivotante130104610037-25350

71.69 €

1 5 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation130320,01 à 485,001008510037moyeu lisseroulette pivotante avec blocage130122810037-25350

80.45 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation130320,01 à 485,001008510037moyeu lisseroulette pivotante avec blocage130128410037-25350

77.80 €

1 5 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation130320,01 à 485,001008510037moyeu lisseroulette pivotante avec blocage130125010037-25350

86.57 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation155320,01 à 485,001008512540moyeu lisseroulette pivotante avec blocage130131210037-25350

54.63 €

1 5 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation155320,01 à 485,0014011012540moyeu lisseroulette pivotante130116010037-25350

63.41 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation155320,01 à 485,0014011012540moyeu lisseroulette pivotante130121410037-25350

75.21 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation155320,01 à 485,0014011012540moyeu lisseroulette pivotante avec blocage130140010037-25350

84.00 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation155320,01 à 485,0014011012540moyeu lisseroulette pivotante avec blocage130146510037-25350

80.82 €

1 5 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation155320,01 à 485,0014011012540moyeu lisseroulette pivotante avec blocage130143410037-25350

89.60 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation155320,01 à 485,0014011012540moyeu lisseroulette pivotante avec blocage130149510037-25350

67.40 €

1 5 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation155320,01 à 485,001008512540roulement à billesroulette pivotante130109910037-20350

76.17 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation155320,01 à 485,001008512540roulement à billesroulette pivotante130112010037-20350

88.12 €

1 5 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation155320,01 à 485,001008512540roulement à billesroulette pivotante avec blocage130133010037-20350

96.90 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation172320,01 à 485,001008512540roulement à billesroulette pivotante avec blocage130140110037-20350

93.59 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation172320,01 à 485,001008512540roulement à billesroulette pivotante avec blocage130135010037-20350

102.35 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation155320,01 à 485,001008512540roulement à billesroulette pivotante avec blocage130142210037-20350

70.41 €

1 5 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation155320,01 à 485,0014011012540roulement à billesroulette pivotante130128010037-20350

79.18 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation155320,01 à 485,0014011012540roulement à billesroulette pivotante130131010037-20350

91.65 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation155320,01 à 485,0014011012540roulement à billesroulette pivotante avec blocage130153810037-20350

100.43 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation155320,01 à 485,0014011012540roulement à billesroulette pivotante avec blocage130157710037-20350

96.60 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation155320,01 à 485,0014011012540roulement à billesroulette pivotante avec blocage130154710037-20350

105.37 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation155320,01 à 485,0014011012540roulement à billesroulette pivotante avec blocage130160810037-20350

67.55 €

1 5 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation155320,01 à 485,001008512540moyeu lisseroulette pivotante155117712540-25350

77.24 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation155320,01 à 485,001008512540moyeu lisseroulette pivotante155129112540-25350

87.75 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation155320,01 à 485,001008512540moyeu lisseroulette pivotante avec blocage155141012540-25350

97.43 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation155320,01 à 485,001008512540moyeu lisseroulette pivotante avec blocage155151512540-25350

93.74 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation155320,01 à 485,001008512540moyeu lisseroulette pivotante avec blocage155143412540-25350

103.42 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation172320,01 à 485,001008512540moyeu lisseroulette pivotante avec blocage155155012540-25350

70.30 €

1 5 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation172320,01 à 485,0014011012540moyeu lisseroulette pivotante155135912540-25350

79.98 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation155320,01 à 485,0014011012540moyeu lisseroulette pivotante155113812540-25350

90.90 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation155320,01 à 485,0014011012540moyeu lisseroulette pivotante avec blocage155157012540-25350

100.59 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation170320,01 à 485,0014011012550moyeu lisseroulette pivotante avec blocage155168012540-25350

134.38 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation170320,01 à 485,0014011012550moyeu lisseroulette pivotante172245012540-25350

144.06 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation170320,01 à 485,0014011012550moyeu lisseroulette pivotante172248412540-25350

Loading...

Informations de base

Matériau de la roue Matières plastiques d'ingénierie Matériau (détails) Matériau du revêtement de sol: Matière synthétique, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualité Matériau Matière synthétique
Compatible autoclave no Type de montage platine à visser Dureté du revêtement 70 Shore D
Couleur de la bande de roulement blanc naturel Couleur de la jante blanc naturel résistant à l'hydrolyse no
Non marquant par contact oui Antirouille no Non tachant oui
Résistance max. à la température(°C) 70

Assistance technique