Roulette d’appareils jumelée pivotante, série LMDA-PATH

Roulette d’appareils jumelée pivotante, série LMDA-PATH
Roulette d’appareils jumelée pivotante, roue avec bande de roulement en polyuréthane thermoplastique, avec corps de roue en polyamide

Monture : série LMDA

  • tôle d’acier, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
  • double chemin de billes dans la couronne du pivot
  • couronne du pivot sertie

Roue : série PATH

  • bande de roulement : polyuréthane thermoplastique de première qualité (TPU), dureté 94 Shore A, couleur gris foncé, non tachant, non marquant par contact
  • corps de roue : polyamide 6 de première qualité, non cassant, couleur gris argent

Autres caractéristiques :

  • très haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
  • résistance à la température : -25 °C à +70 °C, brièvement jusqu’à +90 °C, capacité de charge réduite au-delà de +35 °C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LMDA-PATH 50G
LMDA-PATH 50G-FI
LMDA-PATH 50KF
LMDA-PATH 50KF-ELS
LMDA-PATH 50KF-FI
LMDA-PATH 50KF-FI-ELS
LMDA-PATH 75G
LMDA-PATH 75G-FI
LMDA-PATH 75KF
LMDA-PATH 75KF-ELS
LMDA-PATH 75KF-FI
LMDA-PATH 75KF-FI-ELS
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Caractéristiques des roues Longueur de la plaque L
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Type de roulement Hauteur totale
(mm)
Poids
(g)
Diamètre de roue
(mm)
Largeur de roue
(mm)
Résistance min. à la température
(°C)
Capacité de charge à 3 km/h
(kg)

14.00 €

1 7 jours 7135.01 à 80.00Conductivité415019moyeu lisse712245019-2580

18.30 €

1 7 jours 7135.01 à 80.00-415019moyeu lisse712755019-2580

22.25 €

1 5 jours 7135.01 à 80.00Conductivité415019roulement à billes (C)712445019-2080

35.10 €

1 7 jours 7135.01 à 80.00-415019roulement à billes (C)712505019-2080

26.55 €

1 7 jours 7135.01 à 80.00Conductivité415019roulement à billes (C)712925019-2080

39.42 €

1 7 jours 9835.01 à 80.00-417525roulement à billes (C)712975019-2080

29.17 €

1 7 jours 9880,01 à 140,00Conductivité557525moyeu lisse984637525-25100

35.95 €

1 7 jours 9880,01 à 140,00-557525moyeu lisse985247525-25100

37.03 €

1 7 jours 9880,01 à 140,00Conductivité557525roulement à billes (C)985637525-20100

63.38 €

1 7 jours 9880,01 à 140,00-557525roulement à billes (C)985737525-20100

43.83 €

1 7 jours 9880,01 à 140,00Conductivité557525roulement à billes (C)986387525-20100

70.17 €

1 7 jours 9880,01 à 140,00-557525roulement à billes (C)986387525-20100

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation Matériau de la roue Matières plastiques d'ingénierie Matériau (détails) Matériau du revêtement de sol: Polyuréthane, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualité
Matériau Polyuréthane Type de produit roulette jumelée pivotante Compatible autoclave no
Type de montage trou central Dureté du revêtement 94 Shore A Couleur de la bande de roulement gris foncé
Couleur de la jante gris argent résistant à l'hydrolyse no Non marquant par contact oui
Antirouille no Non tachant oui Résistance max. à la température(°C) 70

Assistance technique