Roulette d’appareils jumelée pivotante, série LMDA-TPA (Numéros de référence)

Roulette d’appareils jumelée pivotante, série LMDA-TPA
Roulette d’appareils jumelée pivotante, roue avec bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, avec corps de roue en polypropylène

Monture : série LMDA

  • tôle d’acier, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
  • double chemin de billes dans la couronne du pivot
  • couronne du pivot sertie

Roue : série TPA

  • bande de roulement : caoutchouc-élastomère thermoplastique de première qualité (TPE), dureté 85 Shore A, couleur gris, non tachant, contient de l’huile
  • corps de roue : polypropylène de première qualité, non cassant, couleur gris argent

Autres caractéristiques :

  • très haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
  • résistance à la température : -20 °C à +60 °C, capacité de charge réduite au-delà de +30 °C
  • bande de roulement contenant de l’huile, marquage par contact possible sur sols délicats. alternatives : série VPA, VPP, POES, POEV, PATH

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LMDA-TPA 50G
LMDA-TPA 50G-ELS
LMDA-TPA 50G-FI
LMDA-TPA 50G-FI-ELS
LMDA-TPA 50KF
LMDA-TPA 50KF-ELS
LMDA-TPA 50KF-FI
LMDA-TPA 50KF-FI-ELS
LMDA-TPA 75G
LMDA-TPA 75G-ELS
LMDA-TPA 75G-FI
LMDA-TPA 75G-FI-ELS
LMDA-TPA 75KF
LMDA-TPA 75KF-ELS
LMDA-TPA 75KF-FI
LMDA-TPA 75KF-FI-ELS
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Caractéristiques des roues Longueur de la plaque L
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Type de roulement Hauteur totale
(mm)
Poids
(g)
Diamètre de roue
(mm)
Largeur de roue
(mm)
Couleur de la jante Capacité de charge à 3 km/h
(kg)

12.42 €

1 5 jours 7135.01 à 80.00Conductivité415018moyeu lisse712105019gris argent80

21.94 €

1 7 jours 7135.01 à 80.00-415018moyeu lisse712125019noir60

16.74 €

1 5 jours 7135.01 à 80.00Conductivité415018moyeu lisse712605019gris argent80

26.23 €

1 7 jours 9835.01 à 80.00-417525moyeu lisse712665019noir60

19.16 €

1 5 jours 9835.01 à 80.00-417525roulement à billes (C)712345019gris argent80

28.67 €

1 7 jours 9835.01 à 80.00-417525roulement à billes (C)712335019noir60

23.47 €

1 5 jours 9835.01 à 80.00Conductivité417525roulement à billes (C)712805019gris argent80

32.98 €

1 7 jours 9835.01 à 80.00-417525roulement à billes (C)712825019noir60

21.70 €

1 5 jours 9880,01 à 140,00Conductivité557525moyeu lisse984267525gris argent100

34.15 €

1 7 jours 17080,01 à 140,00-5512550moyeu lisse984387525noir100

28.50 €

1 5 jours 17080,01 à 140,00-5512550moyeu lisse984967525gris argent100

40.95 €

1 7 jours 17080,01 à 140,00-5512550moyeu lisse985097525noir100

31.28 €

1 5 jours 17080,01 à 140,00-5512550roulement à billes (C)985307525gris argent100

43.73 €

1 7 jours 17080,01 à 140,00-5512550roulement à billes (C)985437525noir100

38.07 €

1 5 jours 17080,01 à 140,00-5512550roulement à billes (C)985997525gris argent100

50.52 €

1 7 jours 17080,01 à 140,00-5512550roulement à billes (C)986097525noir100

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation Matériau de la roue Matières plastiques d'ingénierie Matériau (détails) Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: polypropylène de première qualité
Matériau Caoutchouc Type de produit roulette jumelée pivotante Compatible autoclave no
Type de montage trou central Dureté du revêtement 85 Shore A Couleur de la bande de roulement gris
résistant à l'hydrolyse no Non marquant par contact no Antirouille no
Non tachant oui Résistance max. à la température(°C) 60 Résistance min. à la température(°C) -20

Assistance technique