Roulette pivotante fortes charges en acier mécano soudé, série LO-ALST

Roulette pivotante fortes charges en acier mécano soudé, série LO-ALST
Roulette pivotante fortes charges en acier mécano soudé, roue fortes charges avec bande de roulement en polyuréthane Blickle Softhane®, avec corps de roue en aluminium

Monture : série LO

  • solide construction en acier mécano-soudé, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
  • double chemin de billes dans la couronne du pivot
  • renforcement supplémentaire par quatre coupelles traitées, de forme spéciale
  • axe de pivot très stable, soudé, vissé et sécurisé
  • étanchéité du pivot par construction labyrinthe
  • graisseur

Roue : série ALST

  • bande de roulement : élastomère de polyuréthane de première qualité Blickle Softhane®, dureté 75 Shore A, couleur vert, non tachant, non marquant par contact
  • corps de roue : aluminium injecté, couleur gris argent

Autres caractéristiques :

  • haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
  • résistance à la température : -20 °C à +70 °C, brièvement jusqu’à +90 °C, capacité de charge réduite au-delà de +40 °C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LO-ALST 127K
LO-ALST 127K-AS
LO-ALST 127K-AS-RI4
LO-ALST 127K-RI4
LO-ALST 127K-ST
LO-ALST 127K-ST-AS
LO-ALST 127K-ST-AS-RI4
LO-ALST 127K-ST-RI4
LO-ALST 150K
LO-ALST 150K-AS
LO-ALST 150K-AS-RI4
LO-ALST 150K-RI4
LO-ALST 150K-ST
LO-ALST 150K-ST-AS
LO-ALST 150K-ST-AS-RI4
LO-ALST 150K-ST-RI4
LO-ALST 160K
LO-ALST 160K-AS
LO-ALST 160K-AS-RI4
LO-ALST 160K-RI4
LO-ALST 160K-ST
LO-ALST 160K-ST-AS
LO-ALST 160K-ST-AS-RI4
LO-ALST 160K-ST-RI4
LO-ALST 200K
LO-ALST 200K-AS
LO-ALST 200K-AS-RI4
LO-ALST 200K-RI4
LO-ALST 200K-ST
LO-ALST 200K-ST-AS
LO-ALST 200K-ST-AS-RI4
LO-ALST 200K-ST-RI4
LO-ALST 250K
LO-ALST 250K-ST
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Caractéristiques des roues Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Type de produit Hauteur totale
(mm)
Poids
(g)
Diamètre de roue
(mm)
Largeur de roue
(mm)
Couleur de la bande de roulement Capacité de charge à 4 km/h
(kg)

245.59 €

1 7 jours 205320,01 à 485,00-16050roulette pivotante170395012554vert450

266.32 €

1 23 jours 205320,01 à 485,00-16050roulette pivotante170395012554gris foncé450

327.26 €

1 23 jours 205320,01 à 485,00Antistatique16050roulette pivotante170417412554gris foncé450

306.53 €

1 7 jours 205320,01 à 485,00Antistatique16050roulette pivotante170417012554vert450

317.69 €

1 7 jours 205320,01 à 485,00-16050roulette pivotante avec blocage170432012554vert450

338.42 €

1 23 jours 245320,01 à 485,00-20050roulette pivotante avec blocage170434012554gris foncé450

399.39 €

1 23 jours 245320,01 à 485,00Antistatique20050roulette pivotante avec blocage170451312554gris foncé450

378.65 €

1 7 jours 245320,01 à 485,00Antistatique20050roulette pivotante avec blocage170459012554vert450

243.53 €

1 7 jours 245485,01 à 750,00-20050roulette pivotante200402015050vert500

265.43 €

1 23 jours 245485,01 à 750,00-20050roulette pivotante200402015050gris foncé500

326.40 €

1 23 jours 245485,01 à 750,00Antistatique20050roulette pivotante200421615050gris foncé500

304.49 €

1 7 jours 245485,01 à 750,00Antistatique20050roulette pivotante200455215050vert500

322.80 €

1 7 jours 245485,01 à 750,00-20050roulette pivotante avec blocage200442015050vert500

344.70 €

1 23 jours 295485,01 à 750,00-25050roulette pivotante avec blocage200442015050gris foncé500

405.67 €

1 23 jours 295485,01 à 750,00-25050roulette pivotante avec blocage200468015050gris foncé500

383.77 €

1 7 jours 170485,01 à 750,00-12554roulette pivotante avec blocage200470015050vert500

248.93 €

1 7 jours 170485,01 à 750,00Antistatique12554roulette pivotante205411016050vert580

272.52 €

1 23 jours 170485,01 à 750,00Antistatique12554roulette pivotante205411016050gris foncé580

333.46 €

1 23 jours 170485,01 à 750,00-12554roulette pivotante205440616050gris foncé580

309.88 €

1 7 jours 170485,01 à 750,00-12554roulette pivotante205438016050vert580

319.18 €

1 7 jours 170485,01 à 750,00Antistatique12554roulette pivotante avec blocage205455016050vert580

342.76 €

1 23 jours 170485,01 à 750,00Antistatique12554roulette pivotante avec blocage205452016050gris foncé580

403.73 €

1 23 jours 170485,01 à 750,00-12554roulette pivotante avec blocage205479016050gris foncé580

380.15 €

1 7 jours 200485,01 à 750,00-15050roulette pivotante avec blocage205473016050vert580

283.02 €

1 7 jours 200485,01 à 750,00Antistatique15050roulette pivotante245472020050vert750

310.32 €

1 23 jours 200485,01 à 750,00Antistatique15050roulette pivotante245472020050gris foncé750

371.27 €

1 23 jours 200485,01 à 750,00-15050roulette pivotante245494420050gris foncé750

343.96 €

1 7 jours 200485,01 à 750,00-15050roulette pivotante245503020050vert750

377.41 €

1 7 jours 200485,01 à 750,00Antistatique15050roulette pivotante avec blocage245528020050vert750

404.72 €

1 23 jours 200485,01 à 750,00Antistatique15050roulette pivotante avec blocage245528020050gris foncé750

465.69 €

1 23 jours 200485,01 à 750,00-15050roulette pivotante avec blocage245543020050gris foncé750

438.38 €

1 7 jours 200485,01 à 750,00-15054roulette pivotante avec blocage245543020050vert750

352.12 €

1 7 jours 200750.01 ou plusAntistatique15054roulette pivotante295582025050vert850

444.81 €

1 7 jours 200750.01 ou plusAntistatique15054roulette pivotante avec blocage295623025050vert850

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation Matériau de la roue Aluminium Longueur de la plaque L(mm) 140
Largeur de la plaque W(mm) 110 Type de roulement roulement à billes Matériau (détails) Matériau du revêtement de sol: Polyuréthane, Matériau de la roue: aluminium injecté
Matériau Polyuréthane Compatible autoclave no Type de montage platine à visser
Dureté du revêtement 75 Shore A Couleur de la jante gris argent résistant à l'hydrolyse no
Non marquant par contact oui Antirouille no Non tachant oui
Résistance max. à la température(°C) 70 Résistance min. à la température(°C) -20

Assistance technique