Roulette pivotante fortes charges en acier mécano soudé, série LO-GST

Roulette pivotante fortes charges en acier mécano soudé, série LO-GST
Roulette pivotante fortes charges en acier mécano soudé, roue fortes charges avec bande de roulement en polyuréthane Blickle Softhane®, avec corps de roue en fonte

Monture : série LO

  • solide construction en acier mécano-soudé, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
  • double chemin de billes dans la couronne du pivot
  • renforcement supplémentaire par quatre coupelles traitées, de forme spéciale
  • axe de pivot très stable, soudé, vissé et sécurisé
  • étanchéité du pivot par construction labyrinthe
  • graisseur

Roue : série GST

  • bande de roulement : élastomère de polyuréthane de première qualité Blickle Softhane®, dureté 75 Shore A, couleur vert, non tachant, non marquant par contact
  • corps de roue : fonte grise robuste, à partir de roue Ø 160 mm avec graisseur, peint, couleur argent

Autres caractéristiques :

  • haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
  • résistance à la température : -20 °C à +70 °C, brièvement jusqu’à +90 °C, capacité de charge réduite au-delà de +40 °C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LO-GST 127K
LO-GST 127K-RI4
LO-GST 127K-ST
LO-GST 127K-ST-RI4
LO-GST 150K
LO-GST 150K-RI4
LO-GST 150K-ST
LO-GST 150K-ST-RI4
LO-GST 160K
LO-GST 160K-RI4
LO-GST 160K-ST
LO-GST 160K-ST-RI4
LO-GST 200K
LO-GST 200K-RI4
LO-GST 200K-ST
LO-GST 200K-ST-RI4
LO-GST 202K
LO-GST 202K-ST
LO-GST 250K
LO-GST 250K-ST
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Type de produit Hauteur totale
(mm)
Poids
(g)
Diamètre de roue
(mm)
Largeur de roue
(mm)
Capacité de charge à 4 km/h
(kg)

278.03 €

1 7 jours 295320,01 à 485,0025060roulette pivotante170534012550450

339.00 €

1 7 jours 170320,01 à 485,0012550roulette pivotante170560712550450

350.15 €

1 7 jours 170320,01 à 485,0012550roulette pivotante avec blocage170573012550450

411.10 €

1 23 jours 170320,01 à 485,0012550roulette pivotante avec blocage170598912550450

281.64 €

1 7 jours 200485,01 à 750,0015050roulette pivotante200538015050570

342.60 €

1 7 jours 200485,01 à 750,0015050roulette pivotante200580815050570

360.92 €

1 7 jours 205485,01 à 750,0016050roulette pivotante avec blocage200583015050570

421.88 €

1 7 jours 205485,01 à 750,0016050roulette pivotante avec blocage200612715050570

315.22 €

1 7 jours 205485,01 à 750,0016050roulette pivotante205578016050600

376.18 €

1 7 jours 205485,01 à 750,0016050roulette pivotante205606016050600

385.48 €

1 7 jours 245485,01 à 750,0020050roulette pivotante avec blocage205620016050600

446.43 €

1 23 jours 245485,01 à 750,0020050roulette pivotante avec blocage205643016050600

314.58 €

1 7 jours 245750.01 ou plus20050roulette pivotante245695020050800

375.53 €

1 7 jours 245750.01 ou plus20050roulette pivotante245717020050800

408.98 €

1 7 jours 245750.01 ou plus20060roulette pivotante avec blocage245742020050800

469.95 €

1 7 jours 245750.01 ou plus20060roulette pivotante avec blocage245764020050800

501.10 €

1 7 jours 245Jusqu'à 35.020060roulette pivotante24510230200801100

618.47 €

1 7 jours 245Jusqu'à 35.020060roulette pivotante avec blocage24510986200801200

487.05 €

1 7 jours 245Jusqu'à 35.020080roulette pivotante29510490250601200

579.82 €

1 7 jours 245Jusqu'à 35.020080roulette pivotante avec blocage29510881250601200

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation Matériau de la roue Autres Longueur de la plaque L(mm) 140
Largeur de la plaque W(mm) 110 Type de roulement roulement à billes Matériau (détails) Matériau du revêtement de sol: Polyuréthane, Matériau de la roue: fonte grise robuste
Matériau Polyuréthane Compatible autoclave no Type de montage platine à visser
Dureté du revêtement 75 Shore A Couleur de la bande de roulement vert Couleur de la jante argent
résistant à l'hydrolyse no Non marquant par contact oui Antirouille no
Non tachant oui Résistance max. à la température(°C) 70 Résistance min. à la température(°C) -20

Assistance technique