Roulette pivotante fortes charges en acier mécano soudé, série LO-GTH (Numéros de référence)

Roulette pivotante fortes charges en acier mécano soudé, série LO-GTH
Roulette pivotante fortes charges en acier mécano soudé, roue fortes charges avec bande de roulement en polyuréthane Blickle Extrathane®, avec corps de roue en fonte

Monture : série LO

  • solide construction en acier mécano-soudé, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
  • double chemin de billes dans la couronne du pivot
  • renforcement supplémentaire par quatre coupelles traitées, de forme spéciale
  • axe de pivot très stable, soudé, vissé et sécurisé
  • étanchéité du pivot par construction labyrinthe
  • graisseur

Roue : série GTH

  • bande de roulement : élastomère de polyuréthane de première qualité Blickle Extrathane®, dureté 92 Shore A, couleur brun clair, non tachant, non marquant par contact
  • corps de roue : fonte grise robuste, peint, couleur argent

Autres caractéristiques :

  • haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
  • résistance à la température : -20 °C à +70 °C, brièvement jusqu’à +90 °C, capacité de charge réduite au-delà de +40 °C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LO-GTH 127K
LO-GTH 127K-RI4
LO-GTH 127K-ST
LO-GTH 127K-ST-RI4
LO-GTH 150K
LO-GTH 150K-RI4
LO-GTH 150K-ST
LO-GTH 150K-ST-RI4
LO-GTH 160K
LO-GTH 160K-RI4
LO-GTH 160K-ST
LO-GTH 160K-ST-RI4
LO-GTH 200K
LO-GTH 200K-RI4
LO-GTH 200K-ST
LO-GTH 200K-ST-RI4
LO-GTH 201K
LO-GTH 201K-RI4
LO-GTH 201K-ST
LO-GTH 201K-ST-RI4
LO-GTH 202K
LO-GTH 202K-ST
LO-GTH 250K
LO-GTH 250K-ST
LO-GTH 251K
LO-GTH 251K-ST
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type à roulettes Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Caractéristiques des roues Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Type de produit Hauteur totale
(mm)
Poids
(g)
Diamètre de roue
(mm)
Largeur de roue
(mm)
Capacité de charge à 4 km/h
(kg)

259.88 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation295485,01 à 750,00-25060roulette pivotante170504012550700

320.85 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation295485,01 à 750,00-25060roulette pivotante170537012550700

331.99 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation170485,01 à 750,00-12550roulette pivotante avec blocage170547212550700

392.95 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation295485,01 à 750,00-25050roulette pivotante avec blocage170567012550700

274.87 €

1 5 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation200750.01 ou plus-15050roulette pivotante200595615050800

335.83 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation295750.01 ou plus-25050roulette pivotante200602015050800

354.15 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation200750.01 ou plus-15050roulette pivotante avec blocage200619615050800

415.10 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation170750.01 ou plus-12550roulette pivotante avec blocage200643015050800

278.45 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation170750.01 ou plus-12550roulette pivotante205583016050800

339.40 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation170750.01 ou plus-12550roulette pivotante205608016050800

348.70 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation170750.01 ou plus-12550roulette pivotante avec blocage205644016050800

409.67 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation200750.01 ou plus-15050roulette pivotante avec blocage205647016050800

293.23 €

1 5 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation200Jusqu'à 35.0Conductivité15050roulette pivotante2456810200501000

354.18 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation200Jusqu'à 35.0Conductivité15050roulette pivotante2457030200501000

387.63 €

1 5 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation200Jusqu'à 35.0-15050roulette pivotante avec blocage2457297200501000

448.60 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation200Jusqu'à 35.0-15050roulette pivotante avec blocage2457480200501000

329.57 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation200Jusqu'à 35.0Conductivité15050roulette pivotante2457840200601250

390.53 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation200Jusqu'à 35.0Conductivité15050roulette pivotante2457960200601250

424.08 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation200Jusqu'à 35.0-15050roulette pivotante avec blocage2458230200601250

485.03 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation200Jusqu'à 35.0-15050roulette pivotante avec blocage2458360200601250

437.62 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation200Jusqu'à 35.0Conductivité15050roulette pivotante24510410200801100

554.99 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation200Jusqu'à 35.0Conductivité15050roulette pivotante avec blocage24511150200801100

398.92 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation200Jusqu'à 35.0-15050roulette pivotante29511030250601200

491.69 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation200Jusqu'à 35.0-15050roulette pivotante avec blocage29511188250601200

386.09 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation200Jusqu'à 35.0Conductivité15050roulette pivotante2959900250501200

479.00 €

1 7 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation200Jusqu'à 35.0Conductivité15050roulette pivotante avec blocage29510600250501200

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau de la roue Autres Longueur de la plaque L(mm) 140 Largeur de la plaque W(mm) 110
Type de roulement roulement à billes Matériau (détails) Matériau du revêtement de sol: Polyuréthane, Matériau de la roue: fonte grise robuste Matériau Polyuréthane
Compatible autoclave no Type de montage platine à visser Dureté du revêtement 92 Shore A
Couleur de la bande de roulement brun clair Couleur de la jante argent résistant à l'hydrolyse no
Non marquant par contact oui Antirouille no Non tachant oui
Résistance max. à la température(°C) 70 Résistance min. à la température(°C) -20

Assistance technique