Roulette d’appareil pivotante, série LPA-GSPO (Numéros de référence)

Roulette d’appareil pivotante, série LPA-GSPO
Roulette d’appareil pivotante avec platine à visser, roue fortes charges en polyamide moulé

Monture : série LPA

  • tôle d’acier, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
  • double chemin de billes dans la couronne du pivot
  • axe de pivot stable
  • jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle

Roue : série GSPO

  • polyamide moulé de première qualité, moulé par réaction, non cassant, dureté 80 Shore D, couleur beige naturel

Autres caractéristiques :

  • haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
  • absorption d’humidité réduite
  • résistance à la température : -20 °C à +80 °C, capacité de charge réduite au-delà de +35 °C
  • tenir compte de la pression au sol sur sols délicats
  • Test selon DIN 12530 avec temps de pause prolongés, pour prévenir les surcharges thermiques

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LPA-GSPO 35K
LPA-GSPO 35K-RA
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Type de produit Poids
(g)

39.69 €

1 5 jours 715018roulette pivotante206

44.88 €

1 23 jours 1007523roulette pivotante avec blocage228

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation Plage de charge(daN) 80,01 à 140,00 Matériau de la roue Matières plastiques d'ingénierie
Longueur de la plaque L(mm) 60 Largeur de la plaque W(mm) 60 Type de roulement roulement à billes
Matériau (détails) Matériau du revêtement de sol: Matière synthétique, Matériau de la roue: polyamide moulé de première qualité Matériau Matière synthétique Hauteur totale(mm) 52
Diamètre de roue(mm) 35 Largeur de roue(mm) 28 Compatible autoclave no
Type de montage platine à visser Dureté du revêtement 80 Shore D Couleur de la bande de roulement beige naturel
Couleur de la jante beige naturel résistant à l'hydrolyse no Non marquant par contact oui
Antirouille no Non tachant oui Résistance max. à la température(°C) 80
Résistance min. à la température(°C) -20 Capacité de charge à 4 km/h(kg) 100 Capacité de charge à 3 km/h(kg) 100

Assistance technique