Monture : série LPA
Roue : série VSTH
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
LPA-VSTH 35K |
LPA-VSTH 35K-RA |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hauteur de montage H (mm) | Caractéristiques des roues | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue B (mm) | Type de produit | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.88 € | 1 | 5 jours | 225 | Antistatique | 125 | 54 | roulette pivotante | 258 | ||
24.70 € | 1 | 23 jours | 255 | - | 150 | 50 | roulette pivotante avec blocage | 284 |
Loading...
Type à roulettes | Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation | Plage de charge(daN) | 80,01 à 140,00 | Matériau de la roue | Acier |
---|---|---|---|---|---|
Longueur de la plaque L(mm) | 60 | Largeur de la plaque W(mm) | 60 | Type de roulement | roulement à billes |
Matériau (détails) | Matériau du revêtement de sol: Polyuréthane, Matériau de la roue: acier | Matériau | Polyuréthane | Hauteur totale(mm) | 52 |
Diamètre de roue(mm) | 35 | Largeur de roue(mm) | 27 | Compatible autoclave | no |
Type de montage | platine à visser | Dureté du revêtement | 92 Shore A | Couleur de la bande de roulement | brun clair |
Couleur de la jante | argent | résistant à l'hydrolyse | no | Non marquant par contact | oui |
Antirouille | no | Non tachant | oui | Résistance max. à la température(°C) | 70 |
Résistance min. à la température(°C) | -20 | Capacité de charge à 3 km/h(kg) | 100 |
Configurer
Propriétés de base
Hauteur de montage H(mm)
Caractéristiques des roues
Diam. de roue D(Ø)
Largeur de roue B(mm)
Type de produit
Poids(g)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles