Roulette pivotante fortes charges, série LPFE-ALTH

Roulette pivotante fortes charges, série LPFE-ALTH
Roulette pivotante fortes charges avec ressorts de torsion en polyuréthane, roue fortes charges avec bande de roulement en polyuréthane Blickle Extrathane®, avec corps de roue en aluminium

Monture : série LPFE

  • solide construction en acier mécano-soudé, pièce forgée massive, électro-zinguée, passivée jaune, sans Cr6
  • remarquables propriétés d’amortissement par disques ressorts brevetés
  • un ou, à partir de roue Ø 125x50 mm, deux roulements à billes étanches graissés à vie dans la couronne du pivot

Roue : série ALTH

  • bande de roulement : élastomère de polyuréthane de première qualité Blickle Extrathane®, dureté 92 Shore A, couleur brun clair, non tachant, non marquant par contact
  • corps de roue : aluminium injecté, couleur gris argent

Autres caractéristiques :

  • haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
  • résistance à la température : -20 °C à +70 °C, brièvement jusqu’à +90 °C, capacité de charge réduite au-delà de +40 °C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LPFE-ALTH 101K-AS-FA
LPFE-ALTH 101K-AS-FA-CO
LPFE-ALTH 101K-FA
LPFE-ALTH 101K-FA-CO
LPFE-ALTH 125K-AS-FA
LPFE-ALTH 125K-AS-FA-CO
LPFE-ALTH 125K-FA
LPFE-ALTH 125K-FA-CO
LPFE-ALTH 127K
LPFE-ALTH 127K-AS
LPFE-ALTH 150K
LPFE-ALTH 150K-AS
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Plage de charge
(daN)
Caractéristiques des roues Longueur de la plaque L
(mm)
Largeur de la plaque W
(mm)
Hauteur totale
(mm)
Poids
(g)
Diamètre de roue
(mm)
Largeur de roue
(mm)
Couleur de la bande de roulement Capacité de charge à 4 km/h
(kg)

313.63 €

1 23 jours 320,01 à 485,00-10085170370410040gris350

332.70 €

1 23 jours 320,01 à 485,00Conductivité10085170345310040gris350

293.00 €

1 5 jours 320,01 à 485,00Conductivité10085170348010040brun clair350

312.07 €

1 23 jours 320,01 à 485,00Conductivité10085170369010040brun clair350

343.67 €

1 7 jours 320,01 à 485,00Conductivité10085192393012540gris350

364.49 €

1 23 jours 320,01 à 485,00-10085192391512540gris350

322.62 €

1 7 jours 320,01 à 485,00-10085192367912540brun clair350

343.44 €

1 23 jours 320,01 à 485,00-10085192392612540brun clair350

540.53 €

1 23 jours 320,01 à 485,00-140110225750012554brun clair450

562.01 €

1 23 jours 320,01 à 485,00Conductivité140110225756012554gris450

543.98 €

1 23 jours 485,01 à 750,00Conductivité140110255752515050brun clair500

565.80 €

1 23 jours 485,01 à 750,00Conductivité140110255746015050gris500

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation Hauteur de montage H(mm) 125 Matériau de la roue Aluminium
Diam. de roue D(Ø) 100 Largeur de roue B(mm) 37 Type de roulement roulement à billes
Matériau (détails) Matériau du revêtement de sol: Polyuréthane, Matériau de la roue: aluminium injecté Matériau Polyuréthane Type de produit roulette pivotante à suspension
Compatible autoclave no Type de montage platine à visser Dureté du revêtement 92 Shore A
Couleur de la jante gris argent résistant à l'hydrolyse no Non marquant par contact oui
Antirouille no Non tachant oui Résistance max. à la température(°C) 70
Résistance min. à la température(°C) -20

Assistance technique