Roulette pivotante en tôle d’acier, série L-POTH

Roulette pivotante en tôle d’acier, série L-POTH
Roulette pivotante en tôle d’acier, version mi-lourde, avec platine à visser, roue avec bande de roulement en polyuréthane thermoplastique, avec corps de roue en polyamide lourd

Monture : série L

  • tôle d’acier, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
  • double chemin de billes dans la couronne du pivot
  • axe de pivot stable (à partir de roue Ø 150 mm)
  • joint d’étanchéité au pivot
  • jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle

Roue : série POTH

  • bande de roulement : polyuréthane thermoplastique de première qualité (TPU), dureté 94 Shore A, couleur gris foncé, non tachant, non marquant par contact
  • corps de roue : polyamide 6 de première qualité, non cassant, couleur blanc naturel

Autres caractéristiques :

  • très haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
  • résistance à la température : -25 °C à +70 °C, brièvement jusqu’à +90 °C, capacité de charge réduite au-delà de +35 °C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
L-POTH 100G
L-POTH 100G-FA
L-POTH 100G-FA-FS
L-POTH 100G-FI
L-POTH 100G-FI-FA
L-POTH 100G-FI-FA-FS
L-POTH 100G-FI-FS
L-POTH 100G-FS
L-POTH 100G-ST
L-POTH 100G-ST-FA
L-POTH 100G-ST-FA-FS
L-POTH 100G-ST-FS
L-POTH 100KA
L-POTH 100KA-FA
L-POTH 100KA-FA-FS
L-POTH 100KA-FI
L-POTH 100KA-FI-FA
L-POTH 100KA-FI-FA-FS
L-POTH 100KA-FI-FS
L-POTH 100KA-FS
L-POTH 100KA-ST
L-POTH 100KA-ST-FA
L-POTH 100KA-ST-FA-FS
L-POTH 100KA-ST-FS
L-POTH 100R
L-POTH 100R-FA
L-POTH 100R-FA-FS
L-POTH 100R-FI
L-POTH 100R-FI-FA
L-POTH 100R-FI-FA-FS
L-POTH 100R-FI-FS
L-POTH 100R-FS
L-POTH 100R-ST
L-POTH 100R-ST-FA
L-POTH 100R-ST-FA-FS
L-POTH 100R-ST-FS
L-POTH 125G
L-POTH 125G-FA
L-POTH 125G-FA-FS
L-POTH 125G-FI
L-POTH 125G-FI-FA
L-POTH 125G-FI-FA-FS
L-POTH 125G-FI-FS
L-POTH 125G-FS
L-POTH 125G-ST
L-POTH 125G-ST-FA
L-POTH 125G-ST-FA-FS
L-POTH 125G-ST-FS
L-POTH 125KA
L-POTH 125KA-FA
L-POTH 125KA-FA-FS
L-POTH 125KA-FI
L-POTH 125KA-FI-FA
L-POTH 125KA-FI-FA-FS
L-POTH 125KA-FI-FS
L-POTH 125KA-FS
L-POTH 125KA-ST
L-POTH 125KA-ST-FA
L-POTH 125KA-ST-FA-FS
L-POTH 125KA-ST-FS
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Longueur de la plaque L
(mm)
Largeur de la plaque W
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Type de roulement Type de produit Hauteur totale
(mm)
Poids
(g)
Diamètre de roue
(mm)
Largeur de roue
(mm)
Résistance min. à la température
(°C)
Capacité de charge à 4 km/h
(kg)

39.47 €

1 5 jours 125220,01 à 320,001008510035moyeu lisseroulette pivotante12570010035-25250

48.23 €

1 7 jours 125220,01 à 320,001008510035moyeu lisseroulette pivotante12575610035-25250

84.60 €

1 23 jours 125220,01 à 320,001008510035moyeu lisseroulette pivotante12596710035-25250

55.98 €

1 5 jours 125220,01 à 320,001008510035moyeu lisseroulette pivotante avec blocage12583410035-25250

64.75 €

1 7 jours 125220,01 à 320,001008510035moyeu lisseroulette pivotante avec blocage12589810035-25250

101.11 €

1 23 jours 125220,01 à 320,001008510035moyeu lisseroulette pivotante avec blocage125110110035-25250

92.35 €

1 7 jours 125220,01 à 320,001008510035moyeu lisseroulette pivotante avec blocage12583410035-25250

75.83 €

1 23 jours 125220,01 à 320,001008510035moyeu lisseroulette pivotante12589110035-25250

66.64 €

1 7 jours 125220,01 à 320,001008510035moyeu lisseroulette pivotante avec blocage12592710035-25250

75.41 €

1 7 jours 125220,01 à 320,001008510035moyeu lisseroulette pivotante avec blocage125105010035-25250

111.78 €

1 23 jours 125220,01 à 320,001008510035moyeu lisseroulette pivotante avec blocage125115810035-25250

103.00 €

1 23 jours 125220,01 à 320,001008510035moyeu lisseroulette pivotante avec blocage125109810035-25250

42.55 €

1 5 jours 125220,01 à 320,001008510035roulement à billes (C)roulette pivotante12574110035-20250

51.32 €

1 7 jours 125220,01 à 320,001008510035roulement à billes (C)roulette pivotante12578010035-20250

87.68 €

1 23 jours 125220,01 à 320,001008510035roulement à billes (C)roulette pivotante12598710035-20250

58.67 €

1 5 jours 125220,01 à 320,001008510035roulement à billes (C)roulette pivotante avec blocage12586910035-20250

67.45 €

1 7 jours 125220,01 à 320,001008510035roulement à billes (C)roulette pivotante avec blocage12590010035-20250

103.81 €

1 23 jours 150220,01 à 320,001008512540roulement à billes (C)roulette pivotante avec blocage125112610035-20250

95.04 €

1 23 jours 150220,01 à 320,001008512540roulement à billes (C)roulette pivotante avec blocage125105710035-20250

78.92 €

1 23 jours 150220,01 à 320,001008512540roulement à billes (C)roulette pivotante12593410035-20250

69.71 €

1 7 jours 150220,01 à 320,001008512540roulement à billes (C)roulette pivotante avec blocage12594010035-20250

78.50 €

1 7 jours 150220,01 à 320,001008512540roulement à billes (C)roulette pivotante avec blocage125100210035-20250

114.86 €

1 23 jours 150220,01 à 320,001008512540roulement à billes (C)roulette pivotante avec blocage125117810035-20250

106.08 €

1 23 jours 150220,01 à 320,001008512540roulement à billes (C)roulette pivotante avec blocage125110010035-20250

42.08 €

1 5 jours 150220,01 à 320,001008512540roulement à rouleauxroulette pivotante12573410035-25250

50.85 €

1 7 jours 150220,01 à 320,001008512540roulement à rouleauxroulette pivotante12579210035-25250

87.22 €

1 23 jours 150220,01 à 320,001008512540roulement à rouleauxroulette pivotante125100110035-25250

58.59 €

1 5 jours 150220,01 à 320,001008512540roulement à rouleauxroulette pivotante avec blocage12588010035-25250

67.37 €

1 7 jours 150220,01 à 320,001008512540roulement à rouleauxroulette pivotante avec blocage12592710035-25250

103.74 €

1 23 jours 150220,01 à 320,001008512540roulement à rouleauxroulette pivotante avec blocage125112610035-25250

94.95 €

1 23 jours 150220,01 à 320,001008512540roulement à rouleauxroulette pivotante avec blocage125108710035-25250

78.45 €

1 23 jours 150220,01 à 320,001008512540roulement à rouleauxroulette pivotante12594110035-25250

69.25 €

1 7 jours 150220,01 à 320,001008512540roulement à rouleauxroulette pivotante avec blocage12594010035-25250

78.02 €

1 7 jours 150220,01 à 320,001008512540roulement à rouleauxroulette pivotante avec blocage125100310035-25250

114.38 €

1 23 jours 150220,01 à 320,001008512540roulement à rouleauxroulette pivotante avec blocage125119210035-25250

105.62 €

1 23 jours 150220,01 à 320,001008512540roulement à rouleauxroulette pivotante avec blocage125113210035-25250

46.48 €

1 5 jours 150220,01 à 320,001008512540moyeu lisseroulette pivotante15086012540-25250

56.17 €

1 7 jours 150220,01 à 320,001008512540moyeu lisseroulette pivotante15096412540-25250

92.53 €

1 23 jours 150220,01 à 320,001008512540moyeu lisseroulette pivotante150121412540-25250

64.35 €

1 5 jours 150220,01 à 320,001008512540moyeu lisseroulette pivotante avec blocage150101012540-25250

74.04 €

1 7 jours 150220,01 à 320,001008512540moyeu lisseroulette pivotante avec blocage150110612540-25250

110.40 €

1 23 jours 150220,01 à 320,001008512540moyeu lisseroulette pivotante avec blocage150136412540-25250

100.72 €

1 7 jours 150220,01 à 320,001008512540moyeu lisseroulette pivotante avec blocage150101012540-25250

82.85 €

1 7 jours 150220,01 à 320,001008512540moyeu lisseroulette pivotante15086012540-25250

73.65 €

1 7 jours 150220,01 à 320,001008512540moyeu lisseroulette pivotante avec blocage150106012540-25250

83.34 €

1 7 jours 150220,01 à 320,001008512540moyeu lisseroulette pivotante avec blocage150116012540-25250

119.70 €

1 23 jours 150220,01 à 320,001008512540moyeu lisseroulette pivotante avec blocage150138112540-25250

110.01 €

1 23 jours 150220,01 à 320,001008512540moyeu lisseroulette pivotante avec blocage150129412540-25250

50.82 €

1 5 jours 150220,01 à 320,001008512540roulement à billes (C)roulette pivotante15089712540-20250

60.50 €

1 7 jours 150220,01 à 320,001008512540roulement à billes (C)roulette pivotante15098212540-20250

96.87 €

1 23 jours 150220,01 à 320,001008512540roulement à billes (C)roulette pivotante150123612540-20250

68.30 €

1 5 jours 150220,01 à 320,001008512540roulement à billes (C)roulette pivotante avec blocage150104812540-20250

77.99 €

1 7 jours 150220,01 à 320,001008512540roulement à billes (C)roulette pivotante avec blocage150113812540-20250

114.35 €

1 23 jours 190220,01 à 320,001008515045roulement à billes (C)roulette pivotante avec blocage150141112540-20250

104.67 €

1 23 jours 190220,01 à 320,001008515045roulement à billes (C)roulette pivotante avec blocage150132012540-20250

87.19 €

1 23 jours 190220,01 à 320,001008515045roulement à billes (C)roulette pivotante150113812540-20250

78.00 €

1 7 jours 190220,01 à 320,001008515045roulement à billes (C)roulette pivotante avec blocage150107012540-20250

87.68 €

1 7 jours 190220,01 à 320,001008515045roulement à billes (C)roulette pivotante avec blocage150115812540-20250

124.05 €

1 23 jours 190220,01 à 320,001008515045roulement à billes (C)roulette pivotante avec blocage150140312540-20250

114.37 €

1 23 jours 190220,01 à 320,001008515045roulement à billes (C)roulette pivotante avec blocage150137112540-20250

Loading...

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation Matériau de la roue Matières plastiques d'ingénierie Matériau (détails) Matériau du revêtement de sol: Polyuréthane, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualité
Matériau Polyuréthane Compatible autoclave no Type de montage platine à visser
Dureté du revêtement 94 Shore A Couleur de la bande de roulement gris foncé Couleur de la jante blanc naturel
résistant à l'hydrolyse no Non marquant par contact oui Antirouille no
Non tachant oui Résistance max. à la température(°C) 70

Assistance technique