Roulette pivotante en tôle d’acier, série L-POW (Numéros de référence)

Roulette pivotante en tôle d’acier, série L-POW
Roulette pivotante en tôle d’acier, version mi-lourde, avec platine à visser, roue en polyamide, avec insert en caoutchouc, Roue en polyamide à absorption de bruit avec insert en caoutchouc, avec pare-fils en m atière synthétique

Monture : série L

  • tôle d’acier, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
  • double chemin de billes dans la couronne du pivot
  • axe de pivot stable (à partir de roue Ø 150 mm)
  • joint d’étanchéité au pivot
  • jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle

Roue : série POW

  • polyamide 6 de première qualité, non cassant, dureté 70 Shore D, couleur blanc
  • absorption du bruit (-10 décibels) par insert en caoutchouc plein élastique, couleur rouge

Autres caractéristiques :

  • avec grand pare-fils en matière synthétique
  • haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
  • résistance à la température : -20 °C à +80 °C, capacité de charge réduite au-delà de +35 °C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
L-POW 100KF
L-POW 100KF-FI
L-POW 125KF
L-POW 125KF-FI
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Caractéristiques des roues Type de produit Hauteur totale
(mm)
Poids
(g)
Diamètre de roue
(mm)
Capacité de charge à 4 km/h
(kg)

41.26 €

1 7 jours Conductivitéroulette pivotante125795100200

57.38 €

1 7 jours Conductivitéroulette pivotante avec blocage125900100200

46.09 €

1 7 jours -roulette pivotante150965125220

63.57 €

1 7 jours -roulette pivotante avec blocage1501110125220

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation Hauteur de montage H(mm) 125 Plage de charge(daN) 140,01 à 220,00
Matériau de la roue Matières plastiques d'ingénierie Longueur de la plaque L(mm) 100 Largeur de la plaque W(mm) 85
Diam. de roue D(Ø) 100 Largeur de roue B(mm) 37 Type de roulement roulement à billes (C)
Matériau (détails) Matériau du revêtement de sol: Matière synthétique, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualité Matériau Matière synthétique Largeur de roue(mm) 35
Compatible autoclave no Type de montage platine à visser Dureté du revêtement 70 Shore D
Couleur de la bande de roulement blanc Couleur de la jante rouge résistant à l'hydrolyse no
Non marquant par contact oui Antirouille no Non tachant oui
Résistance max. à la température(°C) 70 Résistance min. à la température(°C) -20

Assistance technique