Roulette d’appareil pivotante en acier inox, série LPXA-PO

Roulette d’appareil pivotante en acier inox, série LPXA-PO
Roulette d’appareil pivotante en acier inox avec platine à visser, roue en polyamide

Monture : série LPXA

  • acier chrome nickel de première qualité (1.4301/AISI 304), inoxydable, lissée
  • toutes les pièces y compris le matériel d'axe résistent à la corrosion
  • double chemin de billes dans la couronne du pivot
  • axe de pivot stable
  • jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle

Roue : série PO

  • polyamide 6 de première qualité, non cassant, dureté 70 Shore D, couleur blanc naturel

Autres caractéristiques :

  • haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
  • résistance à la température : -25 °C à +80 °C, capacité de charge réduite au-delà de +35 °C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LPXA-PO 50G
LPXA-PO 50G-FI
LPXA-PO 76G
LPXA-PO 76G-FI
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Caractéristiques des roues Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Type de produit Hauteur totale
(mm)
Poids
(g)
Diamètre de roue
(mm)
Largeur de roue
(mm)

52.23 €

1 5 jours 100Conductivité7525roulette pivotante711895018

70.51 €

1 5 jours 71-5018roulette pivotante avec blocage712085018

57.62 €

1 7 jours 71-5018roulette pivotante1002407523

74.85 €

1 5 jours 100-7525roulette pivotante avec blocage1002667523

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation Plage de charge(daN) 35.01 à 80.00 Matériau de la roue Matières plastiques d'ingénierie
Longueur de la plaque L(mm) 60 Largeur de la plaque W(mm) 60 Type de roulement moyeu lisse
Matériau (détails) Matériau du revêtement de sol: Matière synthétique, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualité Matériau Matière synthétique Compatible autoclave no
Type de montage platine à visser Dureté du revêtement 70 Shore D Couleur de la bande de roulement blanc naturel
Couleur de la jante blanc naturel résistant à l'hydrolyse no Non marquant par contact oui
Antirouille oui Non tachant oui Résistance max. à la température(°C) 80
Résistance min. à la température(°C) -25 Capacité de charge à 3 km/h(kg) 75

Assistance technique