Roulette pivotante en acier inox, série LPX-PGV

Roulette pivotante en acier inox, série LPX-PGV
Roulette pivotante en acier inox avec platine à visser, roue avec bandage en caoutchouc plein élastique, avec corps de roue en aluminium, non tachant, gris, avec pare-fils en acier

Monture : série LPX

  • acier chrome-nickel de haute qualité (1.4301 / AISI304), inoxydable, lissé
  • toutes les pièces y compris le matériel d'axe résistent à la corrosion
  • chemin à billes à quatre points de contact pour une absorption optimale des forces verticales et horizontales
  • tête de fourche de précision traitée en acier résistant à la corrosion (1.4034 / AISI420)
  • propriétés de pivotement exceptionnelles, particulièrement insensibles aux chocs et coups
  • graisseur

Roue : série PGV

  • bande de roulement : caoutchouc plein élastique de première qualité version haute roulabilité, dureté 80 Shore A, couleur gris, non tachant
  • corps de roue : aluminium injecté, couleur gris argent

Autres caractéristiques :

  • haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs, mais pas contre l’huile
  • résistance à la température : -25 °C à +134 °C, capacité de charge réduite au-delà de +35 °C
  • compatible autoclave

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LPX-PGV 84XR-PG1-EL-FA
LPX-PGV 84XR-PG1-SG-FA
LPX-PGV 84XR-PG1-SRA-EL-FA
LPX-PGV 84XR-PG1-SRA-SG-FA
LPX-PGV 105XR-PG1-EL-FA
LPX-PGV 105XR-PG1-SG-FA
LPX-PGV 105XR-PG1-SRA-EL-FA
LPX-PGV 105XR-PG1-SRA-SG-FA
LPX-PGV 120XR-PG2-EL-FA
LPX-PGV 120XR-PG2-FI-EL-FA
LPX-PGV 120XR-PG2-FI-SG-FA
LPX-PGV 120XR-PG2-SG-FA
LPX-PGV 120XR-PG2-SRA-EL-FA
LPX-PGV 120XR-PG2-SRA-SG-FA
LPX-PGV 150XK-PG2-EL-FA
LPX-PGV 150XK-PG2-FI-EL-FA
LPX-PGV 150XK-PG2-FI-SG-FA
LPX-PGV 150XK-PG2-SG-FA
LPX-PGV 150XK-PG2-SRA-EL-FA
LPX-PGV 150XK-PG2-SRA-SG-FA
LPX-PGV 186XK-PG3-EL-FA
LPX-PGV 186XK-PG3-FI-EL-FA
LPX-PGV 186XK-PG3-FI-SG-FA
LPX-PGV 186XK-PG3-SG-FA
LPX-PGV 186XK-PG3-SRA-EL-FA
LPX-PGV 186XK-PG3-SRA-SG-FA
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type à roulettes Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Caractéristiques des roues Longueur de la plaque L
(mm)
Largeur de la plaque W
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Type de roulement Type de produit Hauteur totale
(mm)
Poids
(g)
Diamètre de roue
(mm)
Largeur de roue
(mm)
Couleur de la bande de roulement Non marquant par contact Non tachant Résistance min. à la température
(°C)
Capacité de charge à 4 km/h
(kg)

297.60 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation7280,01 à 140,00Résistance à la chaleur100605019roulement à rouleauxroulette pivotante1249008424noirnono-2590

291.63 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation7280,01 à 140,00Résistance à la chaleur100605019roulement à rouleauxroulette pivotante1249928424grisouioui-2590

387.18 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation7280,01 à 140,00Résistance à la chaleur100605019roulement à rouleauxroulette pivotante1244518424noirnono-2590

381.21 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation7280,01 à 140,00Résistance à la chaleur100605019roulement à rouleauxroulette pivotante1244478424grisouioui-2590

307.81 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation23680,01 à 140,00Résistance à la chaleur1006018638roulement à rouleauxroulette pivotante146113310524noirnono-25120

300.76 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation23680,01 à 140,00Résistance à la chaleur / Conductivité1006018638roulement à rouleauxroulette pivotante146115410524grisouioui-25120

397.40 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation23680,01 à 140,00Résistance à la chaleur1006018638roulement à rouleauxroulette pivotante146133210524noirnono-25120

390.35 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation12480,01 à 140,00Résistance à la chaleur / Conductivité100608424roulement à rouleauxroulette pivotante146119110524grisouioui-25120

320.68 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation124140,01 à 220,00Résistance à la chaleur120808424roulement à rouleauxroulette pivotante164155212030noirnono-25150

470.75 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation124140,01 à 220,00Résistance à la chaleur / Conductivité120808424roulement à rouleauxroulette pivotante avec blocage164185012030noirnono-25150

461.35 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation124140,01 à 220,00Résistance à la chaleur120808424roulement à rouleauxroulette pivotante avec blocage164188212030grisouioui-25150

311.28 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation194140,01 à 220,00Conductivité1208015032roulement à rouleauxroulette pivotante164157112030grisouioui-25150

410.26 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation194140,01 à 220,00Conductivité1208015032roulement à rouleauxroulette pivotante164168412030noirnono-25150

400.86 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation194140,01 à 220,00-1208015032roulement à rouleauxroulette pivotante164170812030grisouioui-25150

348.48 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation194140,01 à 220,00-1208015032roulement à billesroulette pivotante195187615030noirnono-20200

485.18 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation194140,01 à 220,00Résistance à la chaleur / Conductivité1208015032roulement à billesroulette pivotante avec blocage195220415030noirnono-20200

473.20 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation194140,01 à 220,00Résistance à la chaleur / Conductivité1208015032roulement à billesroulette pivotante avec blocage195224815030grisouioui-20200

336.50 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation50140,01 à 220,00Résistance à la chaleur120803528roulement à billesroulette pivotante195183815030grisouioui-20200

438.06 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation50140,01 à 220,00Résistance à la chaleur120803528roulement à billesroulette pivotante195196115030noirnono-20200

426.08 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation69140,01 à 220,00Résistance à la chaleur120805019roulement à billesroulette pivotante195199515030grisouioui-20200

433.83 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation72140,01 à 220,00Résistance à la chaleur140805019roulement à billesroulette pivotante236298118638noirnono-20200

597.19 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation72140,01 à 220,00Résistance à la chaleur140805019roulement à billesroulette pivotante avec blocage236333018638noirnono-20200

584.02 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation72140,01 à 220,00Résistance à la chaleur140805019roulement à billesroulette pivotante avec blocage236339318638grisouioui-20200

420.66 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation72140,01 à 220,00Résistance à la chaleur140805019roulement à billesroulette pivotante236303318638grisouioui-20200

523.41 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation72140,01 à 220,00Résistance à la chaleur140805019roulement à billesroulette pivotante236313518638noirnono-20200

510.23 €

1 23 jours Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation72140,01 à 220,00Résistance à la chaleur140805019roulement à billesroulette pivotante236317018638grisouioui-20200

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau de la roue Aluminium Matériau (détails) Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: aluminium injecté Matériau Caoutchouc
Compatible autoclave oui Type de montage platine à visser Dureté du revêtement 80 Shore A
Couleur de la jante gris argent résistant à l'hydrolyse no Antirouille oui
Résistance max. à la température(°C) 134

Assistance technique