Roulette de lits d’hôpital, série LPZ-ALEV

Roulette de lits d’hôpital, série LPZ-ALEV
Roulette de lits d’hôpital avec tige et came de commutation intégrée, avec blocage directionnel et central, roue fortes charges avec bandage en caoutchouc plein élastique « Blickle EasyRoll », avec corps de roue en aluminium, non tachant, g ris, avec pare-fils en acier

Monture : série LPZ

  • acier chrome-nickel de haute qualité (1.4301 / AISI304), inoxydable, lissé
  • chemin à billes à quatre points de contact pour une absorption optimale des forces verticales et horizontales
  • tête de fourche de précision traitée en acier résistant à la corrosion (1.4034 / AISI420)
  • propriétés de pivotement exceptionnelles, particulièrement insensibles aux chocs et coups
  • fixation à tige avec came de commutation à six pans
  • graisseur

Roue : série ALEV

  • bandage : caoutchouc plein élastique de première qualité « Blickle EasyRoll » version haute roulabilité, dureté 65 Shore A, couleur gris, non tachant
  • corps de roue : aluminium injecté

Autres caractéristiques :

  • haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs, mais pas contre l’huile
  • résistance à la température : -20 °C à +80 °C, brièvement jusqu’à +100 °C, capacité de charge réduite au-delà de +60 °C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LPZ-ALEV 151XK-CS11-EL-FA
LPZ-ALEV 151XK-CS11-SG-FA
LPZ-ALEV 151XK-CS11RI2-EL-FA
LPZ-ALEV 151XK-CS11RI2-SG-FA
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Poids
(g)
Diamètre de roue
(mm)
Dureté du revêtement Couleur de la bande de roulement Non marquant par contact Non tachant

475.96 €

1 23 jours 69191715071 Shore Anoirnono

473.61 €

1 23 jours 72192415165 Shore Agrisouioui

545.75 €

1 23 jours 72192615071 Shore Anoirnono

543.40 €

1 23 jours 72192615165 Shore Agrisouioui

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation Plage de charge(daN) 140,01 à 220,00 Matériau de la roue Aluminium
Diam. de roue D(Ø) 50 Largeur de roue B(mm) 19 Type de roulement roulement à billes
Matériau (détails) Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: aluminium injecté Matériau Caoutchouc Type de produit roulette pivotante avec blocage
Hauteur totale(mm) 194 Largeur de roue(mm) 32 Compatible autoclave no
Type de montage tige Couleur de la jante gris argent résistant à l'hydrolyse no
Antirouille oui Résistance max. à la température(°C) 80 Résistance min. à la température(°C) -20
Capacité de charge à 4 km/h(kg) 200

Assistance technique